Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
C-RGC6-[4-6/0.01]-[1-1.5/0.01]-[1-2/0.1] |
C-RGC8-[6-8/0.01]-[1-2/0.01]-[1-2.5/0.1] |
C-RGC10-[8-10/0.01]-[1-2.5/0.01]-[1-3.5/0.1] |
C-RGC12-[10-12/0.01]-[1-3/0.01]-[1-4.5/0.1] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Shank Diameter d (mm) | Overall Length L (mm) | #3 | #4 | #5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 Arbeitstage | 6 | 60 | 4 ~ 6 | 1 ~ 1.5 | 1 ~ 2 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 8 | 60 | 6 ~ 8 | 1 ~ 2 | 1 ~ 2.5 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | 80 | 8 ~ 10 | 1 ~ 2.5 | 1 ~ 3.5 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 12 | 80 | 10 ~ 12 | 1 ~ 3 | 1 ~ 4.5 |
Loading...
Model Number | Major Diameter D 0.01 mm Increment Designation | Flute Width T 0.01 mm Increment Designation | Blade Length ℓ 0.1 mm Increment Designation | Overall Length L | Standard Unit Price 1 ~ 2 Pieces | |
Shank Diameter d | ||||||
C-RGC | 6 | 4.00 ~6.00 | 1.00 ~ 1.50 | 1.0 ~ 2.0 | 60 | |
8 | 6.00 ~8.00 | 1.00 ~ 2.00 | 1.0 ~ 2.5 | 60 | ||
10 | 8.00 ~ 10.00 | 1.00 ~ 2.50 | 1.0 ~ 3.5 | 80 | ||
12 | 10.00 ~ 12.00 | 1.00 ~ 3.00 | 1.0 ~ 4.5 | 80 |
Select | Order Example | Code | Specifications | Code | ||
Shank Diameter d | Price / Piece | |||||
Common | Long Shank | |||||
TS Coating | [Standard] SS-STSBEM6-10.0-2.8-8.00-TS [Long Shank] LS-SEM3-2.00-0.5-T-TS | TS | 3 | |||
4 | ||||||
6 | ||||||
8 | ||||||
10 | ||||||
12 | ||||||
16 | - | |||||
XAL Coating | [Standard] SS-STSBEM6-10.0-2.8-8.00-AC [Long Shank] LS-SEM3-2.00-0.5-T-AC | AC | 3 | |||
4 | ||||||
6 | ||||||
8 | ||||||
10 | ||||||
12 | ||||||
16 | - | |||||
DLC coating | [Standard] SS-STSBEM6-10.0-2.8-8.00-DC [Long Shank] LS-SEM3-2.00-0.5-T-DC | DC | 3 | |||
4 | ||||||
6 | ||||||
8 | ||||||
10 | ||||||
12 | ||||||
16 | - | |||||
CrN Coating | [Standard] SS-STSBEM6-10.0-2.8-8.00-CN [Long Shank] LS-SEM3-2.00-0.5-T-CN | CN | 3 | |||
4 | ||||||
6 | ||||||
8 | ||||||
10 | ||||||
12 | ||||||
16 | - |
Material | Ultrafine Particulate Carbide |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Shank Diameter d(mm)
Overall Length L(mm)
#3
#4
#5
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften