Finishing Ball Cutter, End Mill Model (Teilenummern)

Finishing Ball Cutter, End Mill Model

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale]
-Spitzenwechsel-Kugelfräserhalter zum Schlichten
-Schaftmaterial kann je nach Anwendung aus Stahl und Hartmetall gewählt werden
-Außendurchmesser: ⌀8 bis ⌀32
-Anzahl der Schneiden: 2 Schneiden
-Kompatible Spitze: NFBM-8 bis 32

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Finishing Ball Cutter, End Mill Model:Related Image
Teilenummer
MMFBM-10-12-132
MMFBM-16-16-123
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter D
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
d1
(mm)
α
(mm)
Applicable Screw Model Number Applicable Wrench Applicable Tip L1 L2

343.89 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101321281°30MMNJ-3429MMTX-208NFBM-107521

369.92 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 161231614-MMNJ-3431MMTX-215NFBM-1663-

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

Finishing Ball Cutter, End Mill Model:Related Image
Finishing Ball Cutter, End Mill Model:Related Image

Model NumberMajor Diameter
D
Shank Diameter
d
Overall Length
L
Shankd1L1L2αApplicable Tips
(>>P.765)
Accessory Screw
Part Number
(>>P.765)
Accessory Wrench
Part Number
(.>P.765)
MMFBM
(steel shank)
812132Steel6.57518.51°50NFBM-8MMNJ-6240MMTX-207
1012132875211°30NFBM-10MMNJ-3429MMTX-208
12161451085221°30NFBM-12MMNJ-3430MMTX-210
16010251311°46
16161231463NFBM-16MMNJ-3431MMTX-215
20201041738NFBM-20MMNJ-3432MMTX-220
1411775
2519117115341°50
25251662190NFBM-25MMNJ-3433MMTX-230
32321332653NFBM-30
NFBM-32
MMNJ-3434MMTX-240
24026160
C-MMFBM
(carbide shank)
812110Carbide6.553194°10NFBM-8MMNJ-6240MMTX-207
10129283522NFBM-10MMNJ-3429MMTX-208
110853223°30
13287522
12121101053NFBM-12MMNJ-3430MMTX-210
16145108522.51°20
16161231463NFBM-16MMNJ-3431MMTX-215
20201411775NFBM-20MMNJ-3432MMTX-220

Model NumberComponent Name
MMNJ-6240Screws
MMNJ-3429
MMNJ-3430
MMNJ-3431
MMNJ-3432
MMNJ-3433
MMNJ-3434
MMTX-207Wrench
MMTX-208
MMTX-210
MMTX-215
MMTX-220
MMTX-230
MMTX-240


Actual Cutting Diameter >>Click here.

Weitere Informationen

● Recommended Cutting Conditions
Finishing Ball Cutter, End Mill Model:Related Image
● "D" in the table represents the outer diameter.
● Adjust the cutting speed and amount of feed appropriately according to the shape of the workpiece.
● The cutting speed are reference values for face milling when the work surface and end mill are installed perpendicularly (no Z axis feed).

Grundlegende Informationen

Processing Applications Inclined Cutting Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan Mounting Method Handle Model
Finish Classification Finish Processing Number of Flutes(sheet) 1 Applicable Tip Material Model Carbide Coating
Machining Application Details Curved Surface / R-Groove / Carving Shank Material Steel

Technischer Support