Carbide Square End Mill, 2-Flute / 0.01 mm Designation Model

Carbide Square End Mill, 2-Flute / 0.01 mm Designation Model

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
The blade diameter of 0.01 mm increments can be selected from the extensive variations of flute length
  • Non-Coated
  • General Steel
  • 2 Flutes

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Carbide Square End Mill, 2-Flute / 0.01 mm Designation Model:Related Image

Teilenummer
SEC-EM2B4.01
SEC-EM2B4.02
SEC-EM2B4.03
SEC-EM2B4.04
SEC-EM2B4.05
SEC-EM2B4.06
SEC-EM2B4.07
SEC-EM2B4.08
SEC-EM2B4.09
SEC-EM2B4.10
SEC-EM2B4.11
SEC-EM2B4.12
SEC-EM2B4.13
SEC-EM2B4.14
SEC-EM2B4.15
SEC-EM2B4.16
SEC-EM2B4.17
SEC-EM2B4.18
SEC-EM2B4.19
SEC-EM2B4.20
SEC-EM2B4.21
SEC-EM2B4.22
SEC-EM2B4.23
SEC-EM2B4.24
SEC-EM2B4.25
SEC-EM2B4.26
SEC-EM2B4.27
SEC-EM2B4.28
SEC-EM2B4.29
SEC-EM2B4.30
SEC-EM2B4.31
SEC-EM2B4.32
SEC-EM2B4.33
SEC-EM2B4.34
SEC-EM2B4.35
SEC-EM2B4.36
SEC-EM2B4.37
SEC-EM2B4.38
SEC-EM2B4.39
SEC-EM2B4.40
SEC-EM2B4.41
SEC-EM2B4.42
SEC-EM2B4.43
SEC-EM2B4.44
SEC-EM2B4.45
SEC-EM2B4.46
SEC-EM2B4.47
SEC-EM2B4.48
SEC-EM2B4.49
SEC-EM2B4.51
SEC-EM2B4.52
SEC-EM2B4.53
SEC-EM2B4.54
SEC-EM2B4.55
SEC-EM2B4.56
SEC-EM2B4.57
SEC-EM2B4.58
SEC-EM2B4.59
SEC-EM2B4.60
SEC-EM2B4.61
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Geometry Grip Length L1
(mm)

38.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 4.016.75645Mit Führung-

38.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 4.026.75645Mit Führung-

38.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 4.036.75645Mit Führung-

38.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 4.046.75645Mit Führung-

38.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 4.056.75645Mit Führung-

38.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 4.066.75645Mit Führung-

38.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 4.076.75645Mit Führung-

38.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 4.086.75645Mit Führung-

38.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 4.096.75645Mit Führung-

38.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 4.16.75645Mit Führung-

38.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 4.116.75645Mit Führung-

38.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 4.126.75645Mit Führung-

38.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 4.136.75645Mit Führung-

38.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 4.146.75645Mit Führung-

38.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 4.156.75645Mit Führung-

38.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 4.166.75645Mit Führung-

38.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 4.176.75645Mit Führung-

38.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 4.186.75645Mit Führung-

38.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 4.196.75645Mit Führung-

38.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 4.26.75645Mit Führung-

38.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 4.216.75645Mit Führung-

38.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 4.226.75645Mit Führung-

38.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 4.236.75645Mit Führung-

38.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 4.246.75645Mit Führung-

38.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 4.256.75645Mit Führung-

38.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 4.266.75645Mit Führung-

38.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 4.276.75645Mit Führung-

38.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 4.286.75645Mit Führung-

38.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 4.296.75645Mit Führung-

38.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 4.36.75645Mit Führung-

38.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 4.316.75645Mit Führung-

38.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 4.326.75645Mit Führung-

38.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 4.336.75645Mit Führung-

38.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 4.346.75645Mit Führung-

38.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 4.356.75645Mit Führung-

38.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 4.366.75645Mit Führung-

38.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 4.376.75645Mit Führung-

38.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 4.386.75645Mit Führung-

38.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 4.396.75645Mit Führung-

38.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 4.46.75645Mit Führung-

38.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 4.416.75645Mit Führung-

38.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 4.426.75645Mit Führung-

38.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 4.436.75645Mit Führung-

38.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 4.446.75645Mit Führung-

38.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 4.456.75645Mit Führung-

38.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 4.466.75645Mit Führung-

38.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 4.476.75645Mit Führung-

38.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 4.486.75645Mit Führung-

38.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 4.496.75645Mit Führung-

30.62 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 4.517.5645Mit Führung-

30.62 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 4.527.5645Mit Führung-

30.62 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 4.537.5645Mit Führung-

30.62 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 4.547.5645Mit Führung-

30.62 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 4.557.5645Mit Führung-

30.62 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 4.567.5645Mit Führung-

30.62 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 4.577.5645Mit Führung-

30.62 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 4.587.5645Mit Führung-

30.62 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 4.597.5645Mit Führung-

30.62 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 4.67.5645Mit Führung-

30.62 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 4.617.5645Mit Führung-

Loading...

Spezifikationen

Carbide Square End Mill, 2-Flute / 0.01 mm Designation Model:Related Image

Model Number
SEC-SH-EM2B / SEC-SH-PEM2B (1 D Blade Length Type)
Flute Diameter
D
Blade Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Grip Length
L1
3.01 ~3.493.540628
3.51 ~3.99440629
4.01 ~4.494.540630
4.51 ~4.99540631
5.01 ~5.495.540632
5.51 ~5.99640631
7.51 ~7.99850839
9.51 ~9.9910601047
11.51 ~ 11.9912651250

Model Number
SEC-EM2SR / SEC-PEM2SR (2.5 D Blade Length Type)
Flute Diameter
D
Blade Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
3.51 ~3.9910506
4.51 ~4.9912.5556
5.51 ~5.9915606
7.51 ~7.9920708
9.51 ~9.99258010
11.51 ~ 11.99308512

Model Number
SEC-EM2RL / SEC-PEM2RL (3.5 D Blade Length Type)
Flute Diameter
D
Blade Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
3.51 ~3.9914506
4.51 ~4.9917.5556
5.51 ~5.9921606
7.51 ~7.9928708
9.51 ~9.99358010
11.51 ~ 11.99429512

Model Number
SEC-EM2B / SEC-PEM2B (1.5 D Blade Length Type)
Flute Diameter
D
Blade Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
3.01 ~3.495.25456
3.51 ~3.996456
4.01 ~4.496.75456
4.51 ~4.997.5456
5.01 ~5.498.25456
5.51 ~5.999456
7.51 ~7.9912608
9.51 ~9.99157010
11.51 ~ 11.99187512
15.51 ~ 15.992410016
19.51 ~ 19.993010520

Model Number
SEC-EM2L / SEC-PEM2L (4 D Blade Length Type)
Flute Diameter
D
Blade Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
3.01 ~3.4914506
3.51 ~3.9916606
4.01 ~4.4918606
4.51 ~4.9920606
5.01 ~5.4922606
5.51 ~5.9924606
7.51 ~7.99321008
9.51 ~9.994010010
11.51 ~ 11.994810012


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Grundlegende Informationen

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / Edelstahl / Gusseisen / Aluminum Alloy / Copper Alloy Number of Flutes(sheet) 2 Model Quadratisch
Coating Ohne Beschichtung Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting Torsion Angle (θ) Standard Helix (30 to 40°)
Additional Classification Manufactured Product Tolerance of OD(mm) 0 ~ -0.02 ● Inventory Product □ Manufacturer Product

Technischer Support