Hartmetall-Vierkantfräser für die Bearbeitung von Aluminium, Kupfer und Kunstharz (Teilenummern)

Hartmetall-Vierkantfräser für die Bearbeitung von Aluminium, Kupfer und Kunstharz

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Ein Schaftfräser für die Aluminium-, Kupfer- und Kunststoffbearbeitung mit 5 gleichzeitig wählbaren Positionen
Carbide Square Additional Machining End Mill for Aluminum, Copper and Resin Machining:Related Image
Teilenummer
T-CUEM4
T-CUEM5
T-CUEM6
T-CUEM8
T-CUEM10
T-CUEM12
T-CUEM16
T-CUEM20
T-SEC-ALHEM2L4
T-SEC-ALHEM2L5
T-SEC-ALHEM2L6
T-SEC-ALHEM2L8
T-SEC-ALHEM2L10
T-SEC-ALHEM2L12
T-SEC-ALHEM2R4
T-SEC-ALHEM2R5
T-SEC-ALHEM2R6
T-SEC-ALHEM2R8
T-SEC-ALHEM2R10
T-SEC-ALHEM2R12
T-SEC-ALHEM2R16
T-SEC-ALHEM2R20
T-SEC-ALHEM2S2
T-SEC-ALHEM2S2.5
T-SEC-ALHEM2S4
T-SEC-ALHEM2S5
T-SEC-ALHEM2S6
T-SEC-ALHEM2S8
T-SEC-ALHEM2S10
T-SEC-ALHEM2S12
T-SEC-ALHEM2S16
T-SEC-ALHEM2S20
T-SEC-ALHEM3R4
T-SEC-ALHEM3R5
T-SEC-ALHEM3R6
T-SEC-ALHEM3R8
T-SEC-ALHEM3R10
T-SEC-ALHEM3R12
T-SEC-ALHEM3R16
T-SEC-ALHEM3R20
T-SEC-ALHEM3S4
T-SEC-ALHEM3S5
T-SEC-ALHEM3S6
T-SEC-ALHEM3S8
T-SEC-ALHEM3S10
T-SEC-ALHEM3S12
T-SEC-ALHEM4R4
T-SEC-ALHEM4R5
T-SEC-ALHEM4R6
T-SEC-ALHEM4R8
T-SEC-ALHEM4R10
T-SEC-ALHEM4R12
T-SEC-LS-PLEM2R4
T-SEC-LS-PLEM2R6
T-SEC-LS-PLEM2R10
T-SEC-PLEM2EXL4
T-SEC-PLEM2EXL6
T-SEC-PLEM2EXL8
T-SEC-PLEM2EXL10
T-SEC-PLEM2R4-4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Arbeitsmaterial Außen-Ø (D)
(φ)
Räumnutlänge (ℓ)
(mm)
Anzahl der Zähne
(sheet)
Bearbeitungsanwendungen Geometrie Verdrehungswinkel (θ) Schaftdurchmesser (d)
(mm)
Gesamtlänge (L)
(mm)
Abbildung

40.12 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Aluminium[○] / Kupfer[◎] / Kunststoff[○]4122Flache Oberfläche / Seitliche Oberfläche / Nut / Schräges Schneiden / SenkkopfScharfe EckeSchwache Spirale (15 to 25°)660-

60.25 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Aluminium[○] / Kupfer[◎] / Kunststoff[○]5152Flache Oberfläche / Seitliche Oberfläche / Nut / Schräges Schneiden / SenkkopfScharfe EckeSchwache Spirale (15 to 25°)670-

84.90 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Aluminium[○] / Kupfer[◎] / Kunststoff[○]6182Flache Oberfläche / Seitliche Oberfläche / Nut / Schräges Schneiden / SenkkopfScharfe EckeSchwache Spirale (15 to 25°)670-

101.41 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Aluminium[○] / Kupfer[◎] / Kunststoff[○]8242Flache Oberfläche / Seitliche Oberfläche / Nut / Schräges Schneiden / SenkkopfScharfe EckeSchwache Spirale (15 to 25°)880-

101.89 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Aluminium[○] / Kupfer[◎] / Kunststoff[○]10302Flache Oberfläche / Seitliche Oberfläche / Nut / Schräges Schneiden / SenkkopfScharfe EckeSchwache Spirale (15 to 25°)1090-

139.96 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Aluminium[○] / Kupfer[◎] / Kunststoff[○]12362Flache Oberfläche / Seitliche Oberfläche / Nut / Schräges Schneiden / SenkkopfScharfe EckeSchwache Spirale (15 to 25°)1290-

223.43 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Aluminium[○] / Kupfer[◎] / Kunststoff[○]16482Flache Oberfläche / Seitliche Oberfläche / Nut / Schräges Schneiden / SenkkopfScharfe EckeSchwache Spirale (15 to 25°)16110-

377.71 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Aluminium[○] / Kupfer[◎] / Kunststoff[○]20602Flache Oberfläche / Seitliche Oberfläche / Nut / Schräges Schneiden / SenkkopfScharfe EckeSchwache Spirale (15 to 25°)20130-

62.08 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Aluminium[◎] / Kupfer[○] / Graphit[○] / Kunststoff[○]4162Flache Oberfläche / Seitliche Oberfläche / Nut / Schräges Schneiden / SenkkopfScharfe EckeLeistungsstarke Helix (45° to 60°)6601

77.37 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Aluminium[◎] / Kupfer[○] / Graphit[○] / Kunststoff[○]5202Flache Oberfläche / Seitliche Oberfläche / Nut / Schräges Schneiden / SenkkopfScharfe EckeLeistungsstarke Helix (45° to 60°)6601

78.75 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Aluminium[◎] / Kupfer[○] / Graphit[○] / Kunststoff[○]6242Flache Oberfläche / Seitliche Oberfläche / Nut / Schräges Schneiden / SenkkopfScharfe EckeLeistungsstarke Helix (45° to 60°)6652

102.42 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Aluminium[◎] / Kupfer[○] / Graphit[○] / Kunststoff[○]8322Flache Oberfläche / Seitliche Oberfläche / Nut / Schräges Schneiden / SenkkopfScharfe EckeLeistungsstarke Helix (45° to 60°)8802

164.43 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Aluminium[◎] / Kupfer[○] / Graphit[○] / Kunststoff[○]10402Flache Oberfläche / Seitliche Oberfläche / Nut / Schräges Schneiden / SenkkopfScharfe EckeLeistungsstarke Helix (45° to 60°)10902

109.93 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Aluminium[◎] / Kupfer[○] / Graphit[○] / Kunststoff[○]12482Flache Oberfläche / Seitliche Oberfläche / Nut / Schräges Schneiden / SenkkopfScharfe EckeLeistungsstarke Helix (45° to 60°)121002

35.86 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Aluminium[◎] / Kupfer[○] / Graphit[○] / Kunststoff[○]4122Flache Oberfläche / Seitliche Oberfläche / Nut / Schräges Schneiden / SenkkopfScharfe EckeLeistungsstarke Helix (45° to 60°)6501

48.13 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Aluminium[◎] / Kupfer[○] / Graphit[○] / Kunststoff[○]5152Flache Oberfläche / Seitliche Oberfläche / Nut / Schräges Schneiden / SenkkopfScharfe EckeLeistungsstarke Helix (45° to 60°)6551

42.35 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Aluminium[◎] / Kupfer[○] / Graphit[○] / Kunststoff[○]6182Flache Oberfläche / Seitliche Oberfläche / Nut / Schräges Schneiden / SenkkopfScharfe EckeLeistungsstarke Helix (45° to 60°)6552

62.45 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Aluminium[◎] / Kupfer[○] / Graphit[○] / Kunststoff[○]8242Flache Oberfläche / Seitliche Oberfläche / Nut / Schräges Schneiden / SenkkopfScharfe EckeLeistungsstarke Helix (45° to 60°)8652

84.46 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Aluminium[◎] / Kupfer[○] / Graphit[○] / Kunststoff[○]10302Flache Oberfläche / Seitliche Oberfläche / Nut / Schräges Schneiden / SenkkopfScharfe EckeLeistungsstarke Helix (45° to 60°)10752

117.23 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Aluminium[◎] / Kupfer[○] / Graphit[○] / Kunststoff[○]12362Flache Oberfläche / Seitliche Oberfläche / Nut / Schräges Schneiden / SenkkopfScharfe EckeLeistungsstarke Helix (45° to 60°)12802

145.51 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Aluminium[◎] / Kupfer[○] / Graphit[○] / Kunststoff[○]16482Flache Oberfläche / Seitliche Oberfläche / Nut / Schräges Schneiden / SenkkopfScharfe EckeLeistungsstarke Helix (45° to 60°)161102

227.15 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Aluminium[◎] / Kupfer[○] / Graphit[○] / Kunststoff[○]20602Flache Oberfläche / Seitliche Oberfläche / Nut / Schräges Schneiden / SenkkopfScharfe EckeLeistungsstarke Helix (45° to 60°)201302

22.38 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Aluminium[◎] / Kupfer[○] / Graphit[○] / Kunststoff[○]242Flache Oberfläche / Seitliche Oberfläche / Nut / Schräges Schneiden / SenkkopfScharfe EckeLeistungsstarke Helix (45° to 60°)4401

22.24 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Aluminium[◎] / Kupfer[○] / Graphit[○] / Kunststoff[○]2.552Flache Oberfläche / Seitliche Oberfläche / Nut / Schräges Schneiden / SenkkopfScharfe EckeLeistungsstarke Helix (45° to 60°)4402

30.49 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Aluminium[◎] / Kupfer[○] / Graphit[○] / Kunststoff[○]482Flache Oberfläche / Seitliche Oberfläche / Nut / Schräges Schneiden / SenkkopfScharfe EckeLeistungsstarke Helix (45° to 60°)6501

32.43 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Aluminium[◎] / Kupfer[○] / Graphit[○] / Kunststoff[○]5102Flache Oberfläche / Seitliche Oberfläche / Nut / Schräges Schneiden / SenkkopfScharfe EckeLeistungsstarke Helix (45° to 60°)6551

29.88 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Aluminium[◎] / Kupfer[○] / Graphit[○] / Kunststoff[○]6122Flache Oberfläche / Seitliche Oberfläche / Nut / Schräges Schneiden / SenkkopfScharfe EckeLeistungsstarke Helix (45° to 60°)6552

62.10 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Aluminium[◎] / Kupfer[○] / Graphit[○] / Kunststoff[○]8162Flache Oberfläche / Seitliche Oberfläche / Nut / Schräges Schneiden / SenkkopfScharfe EckeLeistungsstarke Helix (45° to 60°)8652

75.36 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Aluminium[◎] / Kupfer[○] / Graphit[○] / Kunststoff[○]10202Flache Oberfläche / Seitliche Oberfläche / Nut / Schräges Schneiden / SenkkopfScharfe EckeLeistungsstarke Helix (45° to 60°)10752

102.36 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Aluminium[◎] / Kupfer[○] / Graphit[○] / Kunststoff[○]12242Flache Oberfläche / Seitliche Oberfläche / Nut / Schräges Schneiden / SenkkopfScharfe EckeLeistungsstarke Helix (45° to 60°)12802

101.65 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Aluminium[◎] / Kupfer[○] / Graphit[○] / Kunststoff[○]16322Flache Oberfläche / Seitliche Oberfläche / Nut / Schräges Schneiden / SenkkopfScharfe EckeLeistungsstarke Helix (45° to 60°)161052

184.61 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Aluminium[◎] / Kupfer[○] / Graphit[○] / Kunststoff[○]20402Flache Oberfläche / Seitliche Oberfläche / Nut / Schräges Schneiden / SenkkopfScharfe EckeLeistungsstarke Helix (45° to 60°)201102

51.59 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Aluminium[◎] / Kupfer[○] / Graphit[○] / Kunststoff[○]4123Flache Oberfläche / Seitliche Oberfläche / Nut / Schräges Schneiden / SenkkopfMit FührungLeistungsstarke Helix (45° to 60°)6501

54.04 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Aluminium[◎] / Kupfer[○] / Graphit[○] / Kunststoff[○]5153Flache Oberfläche / Seitliche Oberfläche / Nut / Schräges Schneiden / SenkkopfMit FührungLeistungsstarke Helix (45° to 60°)6551

62.10 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Aluminium[◎] / Kupfer[○] / Graphit[○] / Kunststoff[○]6183Flache Oberfläche / Seitliche Oberfläche / Nut / Schräges Schneiden / SenkkopfMit FührungLeistungsstarke Helix (45° to 60°)6552

72.77 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Aluminium[◎] / Kupfer[○] / Graphit[○] / Kunststoff[○]8243Flache Oberfläche / Seitliche Oberfläche / Nut / Schräges Schneiden / SenkkopfMit FührungLeistungsstarke Helix (45° to 60°)8652

91.83 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage Aluminium[◎] / Kupfer[○] / Graphit[○] / Kunststoff[○]10303Flache Oberfläche / Seitliche Oberfläche / Nut / Schräges Schneiden / SenkkopfMit FührungLeistungsstarke Helix (45° to 60°)10752

135.77 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Aluminium[◎] / Kupfer[○] / Graphit[○] / Kunststoff[○]12363Flache Oberfläche / Seitliche Oberfläche / Nut / Schräges Schneiden / SenkkopfMit FührungLeistungsstarke Helix (45° to 60°)12802

139.51 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Aluminium[◎] / Kupfer[○] / Graphit[○] / Kunststoff[○]16483Flache Oberfläche / Seitliche Oberfläche / Nut / Schräges Schneiden / SenkkopfMit FührungLeistungsstarke Helix (45° to 60°)161102

255.14 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Aluminium[◎] / Kupfer[○] / Graphit[○] / Kunststoff[○]20603Flache Oberfläche / Seitliche Oberfläche / Nut / Schräges Schneiden / SenkkopfMit FührungLeistungsstarke Helix (45° to 60°)201302

48.82 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Aluminium[◎] / Kupfer[○] / Graphit[○] / Kunststoff[○]483Flache Oberfläche / Seitliche Oberfläche / Nut / Schräges Schneiden / SenkkopfMit FührungLeistungsstarke Helix (45° to 60°)6501

58.17 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Aluminium[◎] / Kupfer[○] / Graphit[○] / Kunststoff[○]5103Flache Oberfläche / Seitliche Oberfläche / Nut / Schräges Schneiden / SenkkopfMit FührungLeistungsstarke Helix (45° to 60°)6551

54.34 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Aluminium[◎] / Kupfer[○] / Graphit[○] / Kunststoff[○]6123Flache Oberfläche / Seitliche Oberfläche / Nut / Schräges Schneiden / SenkkopfMit FührungLeistungsstarke Helix (45° to 60°)6552

79.59 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Aluminium[◎] / Kupfer[○] / Graphit[○] / Kunststoff[○]8163Flache Oberfläche / Seitliche Oberfläche / Nut / Schräges Schneiden / SenkkopfMit FührungLeistungsstarke Helix (45° to 60°)8652

91.55 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Aluminium[◎] / Kupfer[○] / Graphit[○] / Kunststoff[○]10203Flache Oberfläche / Seitliche Oberfläche / Nut / Schräges Schneiden / SenkkopfMit FührungLeistungsstarke Helix (45° to 60°)10752

137.95 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Aluminium[◎] / Kupfer[○] / Graphit[○] / Kunststoff[○]12243Flache Oberfläche / Seitliche Oberfläche / Nut / Schräges Schneiden / SenkkopfMit FührungLeistungsstarke Helix (45° to 60°)12802

69.81 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Aluminium[◎] / Kupfer[○] / Graphit[○] / Kunststoff[○]4144Flache Oberfläche / Seitliche Oberfläche / Schräges SchneidenScharfe EckeLeistungsstarke Helix (45° to 60°)6501

69.26 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Aluminium[◎] / Kupfer[○] / Graphit[○] / Kunststoff[○]5174Flache Oberfläche / Seitliche Oberfläche / Schräges SchneidenScharfe EckeLeistungsstarke Helix (45° to 60°)6551

68.89 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Aluminium[◎] / Kupfer[○] / Graphit[○] / Kunststoff[○]6174Flache Oberfläche / Seitliche Oberfläche / Schräges SchneidenScharfe EckeLeistungsstarke Helix (45° to 60°)6552

91.15 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Aluminium[◎] / Kupfer[○] / Graphit[○] / Kunststoff[○]8224Flache Oberfläche / Seitliche Oberfläche / Schräges SchneidenScharfe EckeLeistungsstarke Helix (45° to 60°)8652

109.95 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Aluminium[◎] / Kupfer[○] / Graphit[○] / Kunststoff[○]10284Flache Oberfläche / Seitliche Oberfläche / Schräges SchneidenScharfe EckeLeistungsstarke Helix (45° to 60°)10752

169.33 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Aluminium[◎] / Kupfer[○] / Graphit[○] / Kunststoff[○]12284Flache Oberfläche / Seitliche Oberfläche / Schräges SchneidenScharfe EckeLeistungsstarke Helix (45° to 60°)12802

50.12 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Aluminium[○] / Kupfer[○] / Graphit[○] / Kunststoff[◎]4102Flache Oberfläche / Seitliche Oberfläche / Nut / Schräges Schneiden / SenkkopfScharfe EckeStandardspirale (30 to 40°)41202

62.86 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Aluminium[○] / Kupfer[○] / Graphit[○] / Kunststoff[◎]6152Flache Oberfläche / Seitliche Oberfläche / Nut / Schräges Schneiden / SenkkopfScharfe EckeStandardspirale (30 to 40°)61502

147.83 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Aluminium[○] / Kupfer[○] / Graphit[○] / Kunststoff[◎]10202Flache Oberfläche / Seitliche Oberfläche / Nut / Schräges Schneiden / SenkkopfScharfe EckeStandardspirale (30 to 40°)101802

36.12 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Aluminium[○] / Kupfer[○] / Graphit[○] / Kunststoff[◎]4232Flache Oberfläche / Seitliche Oberfläche / Nut / Schräges Schneiden / SenkkopfScharfe EckeStandardspirale (30 to 40°)6651

44.44 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Aluminium[○] / Kupfer[○] / Graphit[○] / Kunststoff[◎]6312Flache Oberfläche / Seitliche Oberfläche / Nut / Schräges Schneiden / SenkkopfScharfe EckeStandardspirale (30 to 40°)6902

103.92 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Aluminium[○] / Kupfer[○] / Graphit[○] / Kunststoff[◎]8362Flache Oberfläche / Seitliche Oberfläche / Nut / Schräges Schneiden / SenkkopfScharfe EckeStandardspirale (30 to 40°)8902

109.05 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Aluminium[○] / Kupfer[○] / Graphit[○] / Kunststoff[◎]10422Flache Oberfläche / Seitliche Oberfläche / Nut / Schräges Schneiden / SenkkopfScharfe EckeStandardspirale (30 to 40°)101102

36.08 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Aluminium[○] / Kupfer[○] / Graphit[○] / Kunststoff[◎]4122Flache Oberfläche / Seitliche Oberfläche / Nut / Schräges Schneiden / SenkkopfScharfe EckeStandardspirale (30 to 40°)4602

Loading...

Spezifikationstabelle

Carbide Square Additional Machining End Mill for Aluminum, Copper and Resin Machining:Related Image

Spezifikation der Schneidenform -CR/-CC/-MK/-EF

Klingendurchmesser
D
(Auswahl)
- CR/ - CC
0,1 mm Einheit Spezifikation
- MK
5° Spezifikation der Einheit
2, 2.5Kein StandardKein Standard
360° bis 135°
40,1 bis (D-2)/2
5
6
80,1 bis 3,0
10
12
14, 16
18, 20

[ ! ] Die Normen für den Blattdurchmesser (D), die Blattlänge (?) und die Gesamtlänge (L) finden Sie auf der Seite mit der Zielmodellnummer.
[ ! ] Das Polieren des Untermessers ist bei der Bearbeitung des Radius, der Ecke C und der Untermesserfläche vorgesehen.
[ ! ] Die Blattlänge (?) und die Gesamtlänge (L) werden um etwa D×0,5 (bis zu 5 mm) kürzer, wenn die Blattspitzenform bearbeitet wird.
Klicken Sie hier für die Schnittbedingungen

Schaft Zusatzarbeiten -ZC/-LC

Klingendurchmesser
D
(Auswahl)
Spezifikation der Länge des Unterhalses
- KN
1 mm Einheit Spezifikation
Spezifikation der Gesamtlänge
- LC
1 mm Einheit Spezifikation
Abb.
2KN ≥ ?+5
and
KN ≤ L−23
LC ≥ ?+10+3d1
6 bis 10KN ≥ ?+5
and
KN ≤ L−3d

and
KN ≤
?+50
2
12LC ≥ ?+D+3d
16
20


[ ! ] Die Normen für die Schneidenlänge (?), die Gesamtlänge (L) und den Schaftdurchmesser (d) finden Sie auf der Seite mit der Modellnummer.
[ ! ] Geben Sie den Bereich LC ≥ KN+3d+5 an, wenn Sie sowohl die Unterhalslänge (KN) als auch die Gesamtlänge (LC) angeben.
[ ! ] Bei Angabe der Unterhalslänge (KN) beträgt der Schneidendurchmesser der Schaftrücknahme -0,2 bis 0,5 mm.
Klicken Sie hier für die Schnittbedingungen

■ Zusätzliche Bearbeitungskosten werden auf den Stückpreis der Zielmodellnummer aufgeschlagen.
■ Wenn zusätzliche Bearbeitungsmenüs kombiniert werden, werden die entsprechenden zusätzlichen Bearbeitungskosten hinzugerechnet.
■ Der Mengenschieber gilt nur für die Zielmodellnummer.
(Je nach Menge kann eine Schätzung des Liefertermins abgegeben werden)

Liefertermin

                                                                       
Klicken Sie hier für den Beschichtungsservice

 

Optionen

Carbide Square Additional Machining End Mill for Aluminum, Copper and Resin Machining:Related Image

Grundlegende Informationen

Modell Quadratisch Beschichtung Ohne Beschichtung AD-Toleranz(mm) 0 ~ -0.02

Technischer Support