TiAlN Coated Carbide 3-Flute Drill, Stub Model, Regular

TiAlN Coated Carbide 3-Flute Drill, Stub Model, Regular

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • TAC-ESD3FB
  • TAC-ESD3FRA
  • Mengenrabatt
3-flute drill with outstanding afferent * If the chip flow is not good, perform the appropriate step process depending on the chip flow condition

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TiAlN Coated Carbide 3-Flute Drill, Stub Model, Regular:Related Image
Teilenummer
TAC-ESD3FB2
TAC-ESD3FB2.5
TAC-ESD3FB3.5
TAC-ESD3FB4
TAC-ESD3FB4.2
TAC-ESD3FB4.5
TAC-ESD3FB5
TAC-ESD3FB5.5
TAC-ESD3FB6.8
TAC-ESD3FB8
TAC-ESD3FB8.5
TAC-ESD3FB9
TAC-ESD3FB10
TAC-ESD3FB12
TAC-ESD3FRA2
TAC-ESD3FRA2.5
TAC-ESD3FRA3
TAC-ESD3FRA3.3
TAC-ESD3FRA3.5
TAC-ESD3FRA4
TAC-ESD3FRA4.2
TAC-ESD3FRA4.5
TAC-ESD3FRA5
TAC-ESD3FRA5.5
TAC-ESD3FRA6.5
TAC-ESD3FRA8
TAC-ESD3FRA8.5
TAC-ESD3FRA10
TAC-ESD3FRA11
TAC-ESD3FRA12
TAC-ESD3FRA13
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank Diameter d Diameter Tolerance Tolerance of Shank Diameter

62.26 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2124630 ~ -0.0060 ~ -0.006

69.66 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2.5144830 ~ -0.0060 ~ -0.006

91.11 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3.5205040 ~ -0.0080 ~ -0.008

96.31 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4246040 ~ -0.0080 ~ -0.008

96.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4.2246060 ~ -0.0080 ~ -0.008

99.81 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4.5246060 ~ -0.0080 ~ -0.008

104.64 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 5286060 ~ -0.0080 ~ -0.008

117.00 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 5.5286060 ~ -0.0080 ~ -0.008

143.28 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6.8347080 ~ -0.0090 ~ -0.009

143.44 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8419080 ~ -0.0090 ~ -0.009

143.44 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8.547100100 ~ -0.0090 ~ -0.009

143.54 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 947100100 ~ -0.0090 ~ -0.009

158.78 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1047100100 ~ -0.0090 ~ -0.009

188.02 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1255105120 ~ -0.0110 ~ -0.011

57.87 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2185030 ~ -0.0060 ~ -0.006

62.70 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2.5225030 ~ -0.0060 ~ -0.006

70.90 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3286640 ~ -0.0060 ~ -0.008

101.71 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3.3286640 ~ -0.0080 ~ -0.008

118.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3.5286640 ~ -0.0080 ~ -0.008

112.68 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4367440 ~ -0.0080 ~ -0.008

119.52 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4.2367460 ~ -0.0080 ~ -0.008

123.65 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4.5367460 ~ -0.0080 ~ -0.008

114.30 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 5448260 ~ -0.0080 ~ -0.008

151.18 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 5.5448260 ~ -0.0080 ~ -0.008

121.76 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6.5539180 ~ -0.0090 ~ -0.009

148.43 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8539180 ~ -0.0090 ~ -0.009

176.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8.561103100 ~ -0.0090 ~ -0.009

182.33 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1061103100 ~ -0.0090 ~ -0.009

168.92 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1171118120 ~ -0.0110 ~ -0.011

181.36 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1271118120 ~ -0.0110 ~ -0.011

177.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1377124140 ~ -0.0110 ~ -0.011

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

TiAlN Coated Carbide 3-Flute Drill, Stub Model, Regular:Related Image

Model Number
TAC-ESD3FB (Stub)
Diameter
D
Groove Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
212503
2.514503
320503
3.320504
3.520504
424604
4.224606
4.524606
528606
5.528606
628606
6.834708
841908
8.54710010
94710010
104710010
125510512

Model Number
TAC-ESD3FRA (Regular)
Diameter
D
Groove Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
218503
2.522503
328664
3.328664
3.528664
436744
4.236746
4.536746
544826
5.544826
644826
6.553918
853918
8.56110310
96110310
106110310
117111812
127111812
137712414


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Weitere Informationen


Adoption of 3 flutes + special S-model thinning gives it resistance to chattering, and the improved centripetal properties enable hole drilling with high straightness and circularity.
Distributing the cutting resistance among 3 cutting blades allows for a longer lifetime.
Supports a wide range of work materials ranging from general steel to stainless steel.
Using a combination of ultrafine particulate carbide + TiAℓN coating, it has superior wear resistance, which allows high-speed machining.   
  
TiAlN Coated Carbide 3-Flute Drill, Stub Model, Regular:Related Image

Grundlegende Informationen

work material General Steel / Heat-Treated Steel / Edelstahl / Gusseisen Tool Material Type Carbid Shank Type Schaftfräserschaft
Coating Y/N Included Coating Type TiAlN With/without Oil Hole None
Precaution * If the chip flow is not satisfactory, please, take the appropriate processing steps depending on the chip flow condition Point Angle(°) 140 Thinning Included

Technischer Support