TS Coated Carbide Drill for High-Hardness Steel Machining, Small Diameter / Stub / Regular

TS Coated Carbide Drill for High-Hardness Steel Machining, Small Diameter / Stub / Regular

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • TSC-MS-XESDB
  • TSC-MS-XESDR
  • Mengenrabatt
A small radius type of the high-hardness steel series

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TS Coated Carbide Drill for High-Hardness Steel Machining, Small Diameter / Stub / Regular:Related Image
Teilenummer
TSC-MS-XESDB1
TSC-MS-XESDB1.1
TSC-MS-XESDB1.2
TSC-MS-XESDB1.3
TSC-MS-XESDB1.4
TSC-MS-XESDB1.5
TSC-MS-XESDB1.6
TSC-MS-XESDB1.7
TSC-MS-XESDB1.8
TSC-MS-XESDB1.9
TSC-MS-XESDB2
TSC-MS-XESDB2.1
TSC-MS-XESDB2.2
TSC-MS-XESDB2.3
TSC-MS-XESDB2.4
TSC-MS-XESDB2.5
TSC-MS-XESDB2.6
TSC-MS-XESDB2.7
TSC-MS-XESDB2.8
TSC-MS-XESDB2.9
TSC-MS-XESDB3
TSC-MS-XESDR0.8
TSC-MS-XESDR1
TSC-MS-XESDR1.2
TSC-MS-XESDR1.3
TSC-MS-XESDR1.4
TSC-MS-XESDR1.5
TSC-MS-XESDR1.6
TSC-MS-XESDR1.7
TSC-MS-XESDR1.8
TSC-MS-XESDR1.9
TSC-MS-XESDR2
TSC-MS-XESDR2.1
TSC-MS-XESDR2.2
TSC-MS-XESDR2.3
TSC-MS-XESDR2.5
TSC-MS-XESDR2.6
TSC-MS-XESDR2.7
TSC-MS-XESDR2.8
TSC-MS-XESDR3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank Diameter d Tolerance of Shank Diameter

44.09 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 164730 ~ -0.010

46.35 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.16.64730 ~ -0.010

49.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.27.24730 ~ -0.010

49.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.37.84730 ~ -0.010

48.02 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.48.44730 ~ -0.010

47.46 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.594730 ~ -0.010

44.66 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.69.64730 ~ -0.010

53.10 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.710.24730 ~ -0.010

51.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.810.85230 ~ -0.010

53.10 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.911.45230 ~ -0.010

48.59 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2125940 ~ -0.012

51.69 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2.112.65940 ~ -0.012

56.49 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2.213.25940 ~ -0.012

56.49 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2.313.85940 ~ -0.012

56.49 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2.414.45940 ~ -0.012

51.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2.5155940 ~ -0.012

56.49 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2.615.65940 ~ -0.012

56.49 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2.716.25940 ~ -0.012

56.49 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2.816.85940 ~ -0.012

51.41 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2.917.45940 ~ -0.012

51.41 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3185940 ~ -0.012

45.52 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.86.44730 ~ -0.010

43.70 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 184730 ~ -0.010

51.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.210.85230 ~ -0.010

51.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.311.75230 ~ -0.010

50.00 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.412.65230 ~ -0.010

48.87 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.513.55230 ~ -0.010

47.20 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.614.45230 ~ -0.010

55.36 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.715.35230 ~ -0.010

54.23 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.816.25230 ~ -0.010

55.36 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.917.15230 ~ -0.010

50.56 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2186340 ~ -0.012

54.51 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2.118.96340 ~ -0.012

59.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2.219.86340 ~ -0.012

59.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2.320.76340 ~ -0.012

53.95 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2.522.56340 ~ -0.012

59.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2.623.46740 ~ -0.012

59.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2.724.36740 ~ -0.012

62.22 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2.825.26740 ~ -0.012

54.51 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3276740 ~ -0.012

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

TS Coated Carbide Drill for High-Hardness Steel Machining, Small Diameter / Stub / Regular:Related Image
Model Number
TSC−MS−XESDB(Stub)
Diameter
D
Groove Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
0.84.8473
0.95.4473
16473
1.16.6473
1.27.2473
1.37.8473
1.48.4473
1.59473
1.69.6473
1.710.2473
1.810.8523
1.911.4523
212594
2.112.6594
2.213.2594
2.313.8594
2.414.4594
2.515594
2.615.6594
2.716.2594
2.816.8594
2.917.4594
318594

Model Number
TSC−MS−XESDR(Regular)
Diameter
D
Groove Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
0.86.4473
0.97.2473
18473
1.18.8473
1.210.8523
1.311.7523
1.412.6523
1.513.5523
1.614.4523
1.715.3523
1.816.2523
1.917.1523
218634
2.118.9634
2.219.8634
2.320.7634
2.421.6634
2.522.5634
2.623.4674
2.724.3674
2.825.2674
2.926.1674
327674
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Weitere Informationen


It has a TS film coating with much greater oxidation resistance and hardness than conventional films, yielding a longer operational life and is ideal for high speed cutting.
The provision of three rakes + X thinning demonstrates good centripetal properties.
Designed with a substantial core thickness for high rigidity, it is ideal for machining high-hardness steel.
[ ! ]Refer to Click here for information about the advantages of a diameter plus tolerance. 
TS Coated Carbide Drill for High-Hardness Steel Machining, Small Diameter / Stub / Regular:Related Image

Grundlegende Informationen

work material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel / Gusseisen / Aluminium / Kupfer Tool Material Type Carbid Shank Type Schaftfräserschaft
Coating Y/N Included With/without Oil Hole None Point Angle(°) 140
Thinning Included Diameter Tolerance +0.012 ~ +0.002

Technischer Support