Carbide Burnishing Drill, Straight Model

Carbide Burnishing Drill, Straight Model

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

[Merkmale]
-Ermöglicht hochpräzises Bohren von Aluminium ohne Vorbohrung
-Der Durchmesser der Spitze kann in Einheiten von 0,01 mm und die Nutenlänge in Einheiten von 0,1 mm angegeben werden

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Carbide Burnishing Drill, Straight Model:Related Image
Teilenummer
BUNDR3-[1-3/0.01]-[1-15/0.1]
BUNDR4-[2-4/0.01]-[2-20/0.1]
BUNDR6-[3-6/0.01]-[3-25/0.1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Overall Length L
(mm)
No. Groove Length (ℓ)
(mm)
Tip Diameter (D)
(mm)
Shank Diameter d Tolerance of Shank Diameter
1 8 Arbeitstage 4031 ~ 151 ~ 330 ~ -0.006
1 8 Arbeitstage 5042 ~ 202 ~ 440 ~ -0.008
1 8 Arbeitstage 6063 ~ 253 ~ 660 ~ -0.008

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

Carbide Burnishing Drill, Straight Model:Related Image

Model Number Tip Diameter
D
0.01 mm Increment Designation
Groove Length

0.1 mm Increment Designation
Overall Length
L
Shank Diameter
d
No.
BUNDR31.00 ~ 2.00 1.0 ~5.0 403
32.01 ~ 3.00 2.0 ~ 15.0 403
42.00 ~ 4.00 2.0 ~ 20.0 504
63.00 ~ 6.00 3.0 ~ 25.0 606


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Grundlegende Informationen

Hole diameter (drill diameter) D(mm) 0 Groove Length L(mm) 0 work material Gusseisen / Aluminium / Kupfer
Tool Material Type Carbid Shank Type Schaftfräserschaft Coating Y/N None
With/without Oil Hole None Point Angle(°) 120 Thinning None

Technischer Support