TiAlN Coated Carbide NC Spot Drill, Small Diameter, Multi-Functional Model (Teilenummern)

TiAlN Coated Carbide NC Spot Drill, Small Diameter, Multi-Functional Model

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
A single tool with high efficiency that's capable of all centering, chamfering and V grooving

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TiAlN Coated Carbide NC Spot Drill, Small Diameter, Multi-Functional Model:Related Image
Teilenummer
TAC-MS-HNCSPD0.5-90
TAC-MS-HNCSPD1-60
TAC-MS-HNCSPD1-90
TAC-MS-HNCSPD1-120
TAC-MS-HNCSPD1.5-60
TAC-MS-HNCSPD1.5-90
TAC-MS-HNCSPD1.5-120
TAC-MS-HNCSPD2-60
TAC-MS-HNCSPD2-90
TAC-MS-HNCSPD2-120
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Double Angle (θ) Outer Diameter (D)
(mm)
Tip Diameter D Tip Core Thickness Groove Length ℓ

56.77 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 900.50.50.051

56.77 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 60110.12

56.77 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 90110.12

56.77 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 120110.12

56.77 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 601.51.50.153

55.87 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 901.51.50.153

55.87 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1201.51.50.153

56.77 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 60220.24

56.77 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 90220.24

56.77 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 120220.24

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

TiAlN Coated Carbide NC Spot Drill, Small Diameter, Multi-Functional Model:Related Image

Model Number Double Angle
θ
Center ThicknessGroove Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Diameter
D
TAC-MS-HNCSPD0.590°0.051393
160°0.12
90°
120°
1.560°0.153
90°
120°
260°0.24
90°
120°


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Weitere Informationen


A multi-functional model capable of everything from centering to chamfering and V-groove machining.

Anwendungsbeispiel

TiAlN Coated Carbide NC Spot Drill, Small Diameter, Multi-Functional Model:Related Image

Grundlegende Informationen

Use Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer Single Blade / Double Blade Single Blade
Peripheral Blade Availability Included Tool Material Type Carbid Coating Presence Included
Coating Type TiAlN Shank Diameter (d) 3 Overall Length L 39
Diameter Tolerance h9 Tolerance of Shank Diameter h6

Technischer Support