• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

TiAlN Coated Powdered High-Speed Steel Drill, End Mill Shank / Regular Model

TiAlN Coated Powdered High-Speed Steel Drill, End Mill Shank / Regular Model

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • APM-ESDR
  • APM-HESDR
  • Mengenrabatt
Sophisticated deep hole drilling that's made possible by well-balanced models that are aimed for the highest standards in high-speed steel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TiAlN Coated Powdered High-Speed Steel Drill, End Mill Shank / Regular Model:Related Image
Teilenummer
APM-ESDR2
APM-ESDR2.5
APM-ESDR3
APM-ESDR3.3
APM-ESDR3.5
APM-ESDR3.8
APM-ESDR4
APM-ESDR4.2
APM-ESDR4.3
APM-ESDR4.5
APM-ESDR4.8
APM-ESDR5
APM-ESDR5.1
APM-ESDR5.5
APM-ESDR6
APM-ESDR6.5
APM-ESDR6.8
APM-ESDR6.9
APM-ESDR7
APM-ESDR7.8
APM-ESDR8
APM-ESDR8.5
APM-ESDR8.6
APM-ESDR9
APM-ESDR9.5
APM-ESDR10
APM-ESDR10.2
APM-ESDR10.3
APM-ESDR10.5
APM-ESDR11
APM-ESDR11.5
APM-ESDR12
APM-ESDR12.5
APM-ESDR13
APM-HESDR6.5
APM-HESDR6.7
APM-HESDR7
APM-HESDR7.8
APM-HESDR8.7
APM-HESDR10.3
APM-HESDR11.5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
With/without Oil Hole Shank Diameter d Diameter Tolerance Tolerance of Shank Diameter

13.54 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 22456None30 ~ -0.0140 ~ -0.014

14.25 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2.53062None30 ~ -0.0140 ~ -0.014

14.25 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 33365None30 ~ -0.0140 ~ -0.014

16.26 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3.33668None40 ~ -0.0180 ~ -0.018

17.51 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3.53971None40 ~ -0.0180 ~ -0.018

17.65 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3.84375None40 ~ -0.0180 ~ -0.018

17.65 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 44375None40 ~ -0.0180 ~ -0.018

19.35 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4.24387None60 ~ -0.0180 ~ -0.018

21.38 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4.34791None60 ~ -0.0180 ~ -0.022

19.35 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4.54791None60 ~ -0.0180 ~ -0.022

22.22 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4.85296None60 ~ -0.0180 ~ -0.022

22.22 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 55296None60 ~ -0.0180 ~ -0.022

25.96 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 5.15296None60 ~ -0.0180 ~ -0.022

26.79 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 5.557101None60 ~ -0.0180 ~ -0.022

29.01 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 657101None60 ~ -0.0180 ~ -0.022

31.02 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6.563107None80 ~ -0.0220 ~ -0.022

32.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6.869113None80 ~ -0.0220 ~ -0.022

32.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6.969113None80 ~ -0.0220 ~ -0.022

32.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 769113None80 ~ -0.0220 ~ -0.022

35.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 7.875119None80 ~ -0.0220 ~ -0.022

35.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 875119None80 ~ -0.0220 ~ -0.022

38.68 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8.575125None100 ~ -0.0220 ~ -0.022

41.57 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8.681131None100 ~ -0.0220 ~ -0.022

41.57 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 981131None100 ~ -0.0220 ~ -0.022

43.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 9.581131None100 ~ -0.0220 ~ -0.022

47.85 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1087137None100 ~ -0.0220 ~ -0.022

51.59 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10.287144None120 ~ -0.0270 ~ -0.027

54.96 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10.387144None120 ~ -0.0270 ~ -0.027

54.96 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10.587144None120 ~ -0.0270 ~ -0.027

60.23 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1194151None120 ~ -0.0270 ~ -0.027

66.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 11.594151None120 ~ -0.0270 ~ -0.027

70.42 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 12101158None120 ~ -0.0270 ~ -0.027

76.72 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 12.5101161None140 ~ -0.0270 ~ -0.027

80.11 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 13101161None140 ~ -0.0270 ~ -0.027

113.54 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6.563107Included80 ~ -0.0220 ~ -0.022

123.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6.763107Included80 ~ -0.0220 ~ -0.022

123.88 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 769113Included80 ~ -0.0220 ~ -0.022

116.90 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 7.875119Included80 ~ -0.0220 ~ -0.022

121.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8.781131Included100 ~ -0.0220 ~ -0.022

109.21 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10.387144Included120 ~ -0.0270 ~ -0.027

123.26 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 11.594151Included120 ~ -0.0270 ~ -0.027

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

TiAlN Coated Powdered High-Speed Steel Drill, End Mill Shank / Regular Model:Related Image

Model Number
APM-ESDR (No oil hole) / APM-HESDR (With oil hole) 
Diameter
D
Groove Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
224563
2.530623
333653
3.336684
3.539714
3.843754
443754
4.243876
4.347916
4.547916
4.852966
552966
5.152966
5.5571016
6571016
6.5631078
6.7631078
6.8691138
6.9691138
7691138
7.8751198
8751198
8.17512510
8.27512510
8.57512510
8.68113110
8.78113110
98113110
9.58113110
9.88713710
108713710
10.28714412
10.38714412
10.48714412
10.58714412
119415112
11.59415112
1210115812
12.510116114
1310116114

For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Weitere Informationen


A drill with a good balance between wear resistance and fracture toughness due to a combination of high-speed steel powder + TiAℓN coating.
Deep holes can now be drilled very efficiently thanks to a special drill geometry.

Grundlegende Informationen

work material General Steel / Heat-Treated Steel / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer Tool Material Type Powdered High-Speed Steel Shank Type Schaftfräserschaft
Coating Y/N Included Coating Type TiAlN Point Angle(°) 130
Thinning Included

Technischer Support