TiN Coated High-Speed Steel Drill for Stainless Steel Machining, Straight Shank / Stub, Regular Model【5-10 Stk. pro Packung】

TiN Coated High-Speed Steel Drill for Stainless Steel Machining, Straight Shank / Stub, Regular Model

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • G-SSDB
  • G-SSDR
  • Mengenrabatt
[Merkmale]
-Produkte wurden für die Bearbeitung von rostfreiem Stahl entwickelt
-Exzellente Hitzebeständigkeit durch die Kombination von Kobalt-Schnellstahl und TiN-Beschichtung
-Spezielle Bohrerform ermöglicht hocheffizientes Bohren

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TiN Coated High-Speed Steel Drill for Stainless Steel Machining, Straight Shank / Stub, Regular Model:Related Image
Teilenummer
G-SSDB2
G-SSDB2.1
G-SSDB2.2
G-SSDB2.3
G-SSDB2.4
G-SSDB2.5
G-SSDB2.6
G-SSDB2.7
G-SSDB2.8
G-SSDB3
G-SSDB3.1
G-SSDB3.2
G-SSDB3.3
G-SSDB3.4
G-SSDB3.5
G-SSDB3.8
G-SSDB4
G-SSDB4.1
G-SSDB4.2
G-SSDB4.3
G-SSDB4.5
G-SSDB4.8
G-SSDB5
G-SSDB5.1
G-SSDB5.3
G-SSDB5.5
G-SSDB5.8
G-SSDB6
G-SSDB6.5
G-SSDB6.8
G-SSDB6.9
G-SSDB7
G-SSDB7.8
G-SSDB8
G-SSDB8.5
G-SSDB8.6
G-SSDB9
G-SSDB10
G-SSDB10.3
G-SSDB10.5
G-SSDB11
G-SSDB12
G-SSDB13
G-SSDR2
G-SSDR2.5
G-SSDR3
G-SSDR3.3
G-SSDR3.4
G-SSDR3.5
G-SSDR4
G-SSDR4.2
G-SSDR4.3
G-SSDR4.5
G-SSDR5
G-SSDR5.1
G-SSDR5.5
G-SSDR6
G-SSDR6.8
G-SSDR7
G-SSDR8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Point Angle
(°)
Shank Diameter d Diameter Tolerance Tolerance of Shank Diameter 1 Pack Contents

49.03 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 2124413020 ~ -0.0140 ~ -0.01010 piece

56.61 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 2.112441302.10 ~ -0.0140 ~ -0.01010 piece

56.61 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 2.213451302.20 ~ -0.0140 ~ -0.01010 piece

56.61 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 2.313451302.30 ~ -0.0140 ~ -0.01010 piece

56.61 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 2.414461302.40 ~ -0.0140 ~ -0.01010 piece

49.03 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 2.514461302.50 ~ -0.0140 ~ -0.01010 piece

54.09 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 2.614461302.60 ~ -0.0140 ~ -0.01010 piece

54.09 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 2.716481302.70 ~ -0.0140 ~ -0.01010 piece

54.09 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 2.816481302.80 ~ -0.0140 ~ -0.01010 piece

44.16 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 3164813030 ~ -0.0140 ~ -0.01010 piece

56.61 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 3.118501303.10 ~ -0.0180 ~ -0.01210 piece

56.61 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 3.218501303.20 ~ -0.0180 ~ -0.01210 piece

56.61 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 3.318501303.30 ~ -0.0180 ~ -0.01210 piece

56.61 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 3.420521303.40 ~ -0.0180 ~ -0.01210 piece

56.61 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 3.520521303.50 ~ -0.0180 ~ -0.01210 piece

61.48 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 3.822541303.80 ~ -0.0180 ~ -0.01210 piece

61.48 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 4225413040 ~ -0.0180 ~ -0.01210 piece

73.76 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 4.122661204.10 ~ -0.0180 ~ -0.01210 piece

73.76 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 4.222661204.20 ~ -0.0180 ~ -0.01210 piece

78.62 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 4.324681204.30 ~ -0.0180 ~ -0.01210 piece

73.76 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 4.524681204.50 ~ -0.0180 ~ -0.01210 piece

93.23 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 4.826701204.80 ~ -0.0180 ~ -0.01210 piece

83.58 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 5267012050 ~ -0.0180 ~ -0.01210 piece

83.58 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 5.126701205.10 ~ -0.0180 ~ -0.01210 piece

108.11 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 5.326701205.30 ~ -0.0180 ~ -0.01210 piece

98.38 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 5.528721205.50 ~ -0.0180 ~ -0.01210 piece

125.24 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 5.828721205.80 ~ -0.0180 ~ -0.01210 piece

113.33 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 6287212060 ~ -0.0180 ~ -0.01210 piece

125.41 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 6.531751206.50 ~ -0.0220 ~ -0.01510 piece

70.21 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 6.834781206.80 ~ -0.0220 ~ -0.0155 Piece

70.21 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 6.934781206.90 ~ -0.0220 ~ -0.0155 Piece

66.74 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 7347812070 ~ -0.0220 ~ -0.0155 Piece

81.43 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 7.837811207.80 ~ -0.0220 ~ -0.0155 Piece

76.56 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 8378112080 ~ -0.0220 ~ -0.0155 Piece

81.43 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 8.537871208.50 ~ -0.0220 ~ -0.0155 Piece

81.43 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 8.640901208.60 ~ -0.0220 ~ -0.0155 Piece

83.86 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 9409012090 ~ -0.0220 ~ -0.0155 Piece

106.17 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 104393120100 ~ -0.0220 ~ -0.0155 Piece

86.57 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 10.34310012010.30 ~ -0.0270 ~ -0.0185 Piece

128.18 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 10.54310012010.50 ~ -0.0270 ~ -0.0185 Piece

93.41 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 1147104120110 ~ -0.0270 ~ -0.0185 Piece

98.90 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 1251108120120 ~ -0.0270 ~ -0.0185 Piece

132.87 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 1351108120130 ~ -0.0270 ~ -0.0185 Piece

52.54 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 2245613020 ~ -0.0140 ~ -0.01010 piece

52.54 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 2.530621302.50 ~ -0.0140 ~ -0.01010 piece

48.84 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 3336513030 ~ -0.0140 ~ -0.01010 piece

61.48 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 3.336681303.30 ~ -0.0180 ~ -0.01210 piece

61.48 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 3.439711303.40 ~ -0.0180 ~ -0.01210 piece

61.48 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 3.539711303.50 ~ -0.0180 ~ -0.01210 piece

66.16 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 4437513040 ~ -0.0180 ~ -0.01210 piece

79.59 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 4.243871204.20 ~ -0.0180 ~ -0.01210 piece

87.97 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 4.347911204.30 ~ -0.0180 ~ -0.01210 piece

79.59 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 4.547911204.50 ~ -0.0180 ~ -0.01210 piece

93.70 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 5529612050 ~ -0.0180 ~ -0.01210 piece

93.70 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 5.152961205.10 ~ -0.0180 ~ -0.01210 piece

106.74 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 5.5571011205.50 ~ -0.0180 ~ -0.01210 piece

122.87 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 65710112060 ~ -0.0180 ~ -0.01210 piece

71.57 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 6.8691131206.80 ~ -0.0220 ~ -0.0155 Piece

66.74 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 76911312070 ~ -0.0220 ~ -0.0155 Piece

76.56 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 87511912080 ~ -0.0220 ~ -0.0155 Piece

Loading...

Spezifikationen

TiN Coated High-Speed Steel Drill for Stainless Steel Machining, Straight Shank / Stub, Regular Model:Related Image

Model Number
G-SSDB (Stub) 
1 Pack Unit 5 ~ 10 Pieces Included
Diameter
D
Groove Length
Overall Length
L
1 Pack
Qty
2124410
2.1124410
2.2134510
2.3134510
2.4144610
2.5144610
2.6144610
2.7164810
2.8164810
3164810
3.1185010
3.2185010
3.3185010
3.4205210
3.5205210
3.8225410
4225410
4.1226610
4.2226610
4.3246810
4.5246810
4.8267010
5267010
5.1267010
5.3267010
5.5287210
5.8287210
6287210
6.5317510
6.834785
6.934785
734785
7.837815
837815
8.537875
8.640905
940905
1043935
10.3431005
10.5431005
11471045
12511085
13511085
[ ! ]This product is only sold in units of packs.

Diameter D ≤ 6
1 Pack 10 Pieces Included
Diameter D ≥ 6.8
1 Pack 5 Pieces Included

For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Model Number
G-SSDR (Regular) 
1 Pack Unit 5 ~ 10 Pieces Included
Diameter
D
Groove Length
Overall Length
L
1 Pack
Qty
2245610
2.5306210
3336510
3.3366810
3.4397110
3.5397110
4437510
4.2438710
4.3479110
4.5479110
5529610
5.1529610
5.55710110
65710110
6.8691135
7691135
8751195
8.5751255
10871375
[ ! ]This product is only sold in units of packs.

Diameter D ≤ 6
1 Pack 10 Pieces Included
Diameter D ≥ 6.8
1 Pack 5 Pieces Included

For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Weitere Informationen


A product developed for machining stainless steel.
A combination of cobalt high-speed steel and TiN coating provides excellent heat resistance.
Holes can now be drilled very efficiently thanks to a special drill geometry.

Grundlegende Informationen

work material Edelstahl Tool Material Type Cobalt High-Speed Steel Shank Type Straight Shank
Coating Y/N Included Coating Type TiN With/without Oil Hole None
Packed Products Packed Products Thinning Included

Technischer Support