High-Speed Steel Drill, Straight Shank / Regular【1-10 Stk. pro Packung】

High-Speed Steel Drill, Straight Shank / Regular

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • SD
  • SDC
  • G-SD
  • Mengenrabatt
[Merkmale]
Aufstellung häufig verwendeter Größen in Packungen
-Zweischaftbohrer mit TiN-beschichtetem Schnellarbeitsstahl für allgemeine Anwendungen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

High-Speed Steel Drill, Straight Shank / Regular:Related Image
Teilenummer
G-SD0.5-PACK
G-SD0.6-PACK
G-SD0.7-PACK
G-SD0.8-PACK
G-SD0.9-PACK
G-SD1-PACK
G-SD1.1-PACK
G-SD1.2-PACK
G-SD1.3-PACK
G-SD1.4-PACK
G-SD1.5-PACK
G-SD1.6-PACK
G-SD1.7-PACK
G-SD1.8-PACK
G-SD1.9-PACK
G-SD2-PACK
G-SD2.1-PACK
G-SD2.2-PACK
G-SD2.3-PACK
G-SD2.4-PACK
G-SD2.5-PACK
G-SD2.6-PACK
G-SD2.7-PACK
G-SD2.8-PACK
G-SD2.9-PACK
G-SD3-PACK
G-SD3.1-PACK
G-SD3.2-PACK
G-SD3.3-PACK
G-SD3.4-PACK
G-SD3.5-PACK
G-SD3.6-PACK
G-SD3.7-PACK
G-SD3.8-PACK
G-SD3.9-PACK
G-SD4-PACK
G-SD4.1-PACK
G-SD4.2-PACK
G-SD4.3-PACK
G-SD4.4-PACK
G-SD4.5-PACK
G-SD4.6-PACK
G-SD4.7-PACK
G-SD4.8-PACK
G-SD4.9-PACK
G-SD5-PACK
G-SD5.1-PACK
G-SD5.2-PACK
G-SD5.3-PACK
G-SD5.4-PACK
G-SD5.5-PACK
G-SD5.6-PACK
G-SD5.7-PACK
G-SD5.8-PACK
G-SD5.9-PACK
G-SD6
G-SD6-PACK
G-SD6.1
G-SD6.1-PACK
G-SD6.2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
Groove Length L
(mm)
Tool Material Type Overall Length L
(mm)
Coating Y/N Coating Type Packed Products Thinning Shank Diameter d Diameter Tolerance Tolerance of Shank Diameter 1 Pack Contents

106.05 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 0.56High-Speed Steel22IncludedTiNPacked ProductsNone0.50 ~ -0.014-0.006 ~ -0.06610 piece

99.47 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 0.67High-Speed Steel24IncludedTiNPacked ProductsNone0.60 ~ -0.014-0.006 ~ -0.06610 piece

92.89 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 0.79High-Speed Steel28IncludedTiNPacked ProductsNone0.70 ~ -0.014-0.006 ~ -0.06610 piece

84.43 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 0.810High-Speed Steel30IncludedTiNPacked ProductsNone0.80 ~ -0.014-0.006 ~ -0.06610 piece

84.43 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 0.911High-Speed Steel32IncludedTiNPacked ProductsNone0.90 ~ -0.014-0.006 ~ -0.06610 piece

82.08 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 112High-Speed Steel34IncludedTiNPacked ProductsNone10 ~ -0.014-0.006 ~ -0.06610 piece

80.18 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 1.114High-Speed Steel36IncludedTiNPacked ProductsNone1.10 ~ -0.014-0.006 ~ -0.06610 piece

80.19 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 1.216High-Speed Steel38IncludedTiNPacked ProductsNone1.20 ~ -0.014-0.006 ~ -0.06610 piece

80.19 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 1.316High-Speed Steel38IncludedTiNPacked ProductsNone1.30 ~ -0.014-0.006 ~ -0.06610 piece

80.18 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 1.418High-Speed Steel40IncludedTiNPacked ProductsNone1.40 ~ -0.014-0.006 ~ -0.06610 piece

71.27 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 1.518High-Speed Steel40IncludedTiNPacked ProductsNone1.50 ~ -0.014-0.006 ~ -0.06610 piece

66.56 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 1.620High-Speed Steel43IncludedTiNPacked ProductsNone1.60 ~ -0.014-0.006 ~ -0.06610 piece

66.58 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 1.720High-Speed Steel43IncludedTiNPacked ProductsNone1.70 ~ -0.014-0.006 ~ -0.06610 piece

62.35 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 1.822High-Speed Steel46IncludedTiNPacked ProductsNone1.80 ~ -0.014-0.006 ~ -0.06610 piece

64.46 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 1.922High-Speed Steel46IncludedTiNPacked ProductsNone1.90 ~ -0.014-0.006 ~ -0.06610 piece

44.71 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 224High-Speed Steel49IncludedTiNPacked ProductsNone20 ~ -0.014-0.006 ~ -0.06610 piece

84.41 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 2.124High-Speed Steel49IncludedTiNPacked ProductsNone2.10 ~ -0.014-0.006 ~ -0.06610 piece

84.41 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 2.227High-Speed Steel53IncludedTiNPacked ProductsNone2.20 ~ -0.014-0.006 ~ -0.06610 piece

77.71 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 2.327High-Speed Steel53IncludedTiNPacked ProductsNone2.30 ~ -0.014-0.006 ~ -0.06610 piece

84.43 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 2.430High-Speed Steel57IncludedTiNPacked ProductsIncluded2.40 ~ -0.014-0.006 ~ -0.06610 piece

58.11 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 2.530High-Speed Steel57IncludedTiNPacked ProductsIncluded2.50 ~ -0.014-0.006 ~ -0.06610 piece

58.11 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 2.630High-Speed Steel57IncludedTiNPacked ProductsIncluded2.60 ~ -0.014-0.006 ~ -0.06610 piece

77.83 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 2.733High-Speed Steel61IncludedTiNPacked ProductsIncluded2.70 ~ -0.014-0.006 ~ -0.06610 piece

80.16 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 2.833High-Speed Steel61IncludedTiNPacked ProductsIncluded2.80 ~ -0.014-0.006 ~ -0.06610 piece

77.35 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 2.933High-Speed Steel61IncludedTiNPacked ProductsIncluded2.90 ~ -0.014-0.006 ~ -0.06610 piece

58.11 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 333High-Speed Steel61IncludedTiNPacked ProductsIncluded30 ~ -0.014-0.006 ~ -0.06610 piece

92.89 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 3.136High-Speed Steel65IncludedTiNPacked ProductsIncluded3.10 ~ -0.018-0.010 ~ -0.08510 piece

92.63 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 3.236High-Speed Steel65IncludedTiNPacked ProductsIncluded3.20 ~ -0.018-0.010 ~ -0.08510 piece

80.07 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 3.336High-Speed Steel65IncludedTiNPacked ProductsIncluded3.30 ~ -0.018-0.010 ~ -0.08510 piece

66.58 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 3.439High-Speed Steel70IncludedTiNPacked ProductsIncluded3.40 ~ -0.018-0.010 ~ -0.08510 piece

66.56 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 3.539High-Speed Steel70IncludedTiNPacked ProductsIncluded3.50 ~ -0.018-0.010 ~ -0.08510 piece

101.82 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 3.639High-Speed Steel70IncludedTiNPacked ProductsIncluded3.60 ~ -0.018-0.010 ~ -0.08510 piece

101.11 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 3.739High-Speed Steel70IncludedTiNPacked ProductsIncluded3.70 ~ -0.018-0.010 ~ -0.08510 piece

101.82 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 3.843High-Speed Steel75IncludedTiNPacked ProductsIncluded3.80 ~ -0.018-0.010 ~ -0.08510 piece

101.78 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 3.943High-Speed Steel75IncludedTiNPacked ProductsIncluded3.90 ~ -0.018-0.010 ~ -0.08510 piece

75.50 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 443High-Speed Steel75IncludedTiNPacked ProductsIncluded40 ~ -0.018-0.010 ~ -0.08510 piece

114.67 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 4.143High-Speed Steel75IncludedTiNPacked ProductsIncluded4.10 ~ -0.018-0.010 ~ -0.08510 piece

99.45 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 4.243High-Speed Steel75IncludedTiNPacked ProductsIncluded4.20 ~ -0.018-0.010 ~ -0.08510 piece

84.43 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 4.347High-Speed Steel80IncludedTiNPacked ProductsIncluded4.30 ~ -0.018-0.010 ~ -0.08510 piece

114.51 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 4.447High-Speed Steel80IncludedTiNPacked ProductsIncluded4.40 ~ -0.018-0.010 ~ -0.08510 piece

84.43 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 4.547High-Speed Steel80IncludedTiNPacked ProductsIncluded4.50 ~ -0.018-0.010 ~ -0.08510 piece

127.97 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 4.647High-Speed Steel80IncludedTiNPacked ProductsIncluded4.60 ~ -0.018-0.010 ~ -0.08510 piece

128.36 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 4.747High-Speed Steel80IncludedTiNPacked ProductsIncluded4.70 ~ -0.018-0.010 ~ -0.08510 piece

128.15 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 4.852High-Speed Steel86IncludedTiNPacked ProductsIncluded4.80 ~ -0.018-0.010 ~ -0.08510 piece

125.27 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 4.952High-Speed Steel86IncludedTiNPacked ProductsIncluded4.90 ~ -0.018-0.010 ~ -0.08510 piece

92.89 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 552High-Speed Steel86IncludedTiNPacked ProductsIncluded50 ~ -0.018-0.010 ~ -0.08510 piece

120.53 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 5.152High-Speed Steel86IncludedTiNPacked ProductsIncluded5.10 ~ -0.018-0.010 ~ -0.08510 piece

163.14 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 5.252High-Speed Steel86IncludedTiNPacked ProductsIncluded5.20 ~ -0.018-0.010 ~ -0.08510 piece

162.80 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 5.352High-Speed Steel86IncludedTiNPacked ProductsIncluded5.30 ~ -0.018-0.010 ~ -0.08510 piece

159.37 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 5.457High-Speed Steel93IncludedTiNPacked ProductsIncluded5.40 ~ -0.018-0.010 ~ -0.08510 piece

122.80 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 5.557High-Speed Steel93IncludedTiNPacked ProductsIncluded5.50 ~ -0.018-0.010 ~ -0.08510 piece

168.40 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 5.657High-Speed Steel93IncludedTiNPacked ProductsIncluded5.60 ~ -0.018-0.010 ~ -0.08510 piece

103.19 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 5.757High-Speed Steel93IncludedTiNPacked ProductsIncluded5.70 ~ -0.018-0.010 ~ -0.08510 piece

168.20 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 5.857High-Speed Steel93IncludedTiNPacked ProductsIncluded5.80 ~ -0.018-0.010 ~ -0.08510 piece

103.63 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 5.957High-Speed Steel93IncludedTiNPacked ProductsIncluded5.90 ~ -0.018-0.010 ~ -0.08510 piece

13.25 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 657High-Speed Steel93IncludedTiNLoose (1 Piece)Included60 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085-

124.57 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 657High-Speed Steel93IncludedTiNPacked ProductsIncluded60 ~ -0.018-0.010 ~ -0.08510 piece

19.93 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6.163High-Speed Steel101IncludedTiNLoose (1 Piece)Included6.10 ~ -0.022-0.013 ~ -0.103-

121.89 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 6.163High-Speed Steel101IncludedTiNPacked ProductsIncluded6.10 ~ -0.022-0.013 ~ -0.10310 piece

19.93 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6.263High-Speed Steel101IncludedTiNLoose (1 Piece)Included6.20 ~ -0.022-0.013 ~ -0.103-

Loading...

Spezifikationen

High-Speed Steel Drill, Straight Shank / Regular:Related Image

Model Number
SD (high-speed steel) / SDC (cobalt high-speed steel) / G-SD (TiN coating / high-speed steel)
1 Piece Unit
1 Pack Unit 5 ~ 10 Pieces Included

Diameter
D
Groove Length
Overall Length
L
1 Pack
Qty
0.231910 Pieces
0.331910 Pieces
0.452010 Pieces
0.562210 Pieces
0.672410 Pieces
0.792810 Pieces
0.8103010 Pieces
0.9113210 Pieces
1123410 Pieces
1.1143610 Pieces
1.2163810 Pieces
1.3163810 Pieces
1.4184010 Pieces
1.5184010 Pieces
1.6204310 Pieces
1.7204310 Pieces
1.8224610 Pieces
1.9224610 Pieces
2244910 Pieces
2.1244910 Pieces
2.2275310 Pieces
2.3275310 Pieces
2.4305710 Pieces
2.5305710 Pieces
2.6305710 Pieces
2.7336110 Pieces
2.8336110 Pieces
2.9336110 Pieces
3336110 Pieces
3.1366510 Pieces
3.2366510 Pieces
3.3366510 Pieces
3.4397010 Pieces
3.5397010 Pieces
3.6397010 Pieces
3.7397010 Pieces
3.8437510 Pieces
3.9437510 Pieces
4437510 Pieces
4.1437510 Pieces
4.2437510 Pieces
4.3478010 Pieces
4.4478010 Pieces
4.5478010 Pieces
4.6478010 Pieces
4.7478010 Pieces
4.8528610 Pieces
4.9528610 Pieces
5528610 Pieces
5.1528610 Pieces
5.2528610 Pieces
5.3528610 Pieces
5.4579310 Pieces
5.5579310 Pieces
5.6579310 Pieces
5.7579310 Pieces
5.8579310 Pieces
5.9579310 Pieces
6579310 Pieces
6.16310110 Pieces
6.26310110 Pieces
6.36310110 Pieces
6.46310110 Pieces
6.56310110 Pieces
6.66310110 Pieces
6.76310110 Pieces
6.86910910 Pieces
6.96910910 Pieces
76910910 Pieces
7.16910910 Pieces
7.26910910 Pieces
7.36910910 Pieces
7.46910910 Pieces
7.56910910 Pieces
7.67511710 Pieces
7.7751175 Pieces
7.8751175 Pieces
7.9751175 Pieces
8751175 Pieces
8.1751175 Pieces
8.2751175 Pieces
8.3751175 Pieces
8.4751175 Pieces
8.5751175 Pieces
8.6811255 Pieces
8.7811255 Pieces
8.8811255 Pieces
8.9811255 Pieces
9811255 Pieces
9.1811255 Pieces
9.2811255 Pieces
9.3811255 Pieces
9.4811255 Pieces
9.5811255 Pieces
9.6871335 Pieces
9.7871335 Pieces
9.8871335 Pieces
9.9871335 Pieces
1087133
10.187133
10.287133
10.387133
10.487133
10.587133
10.687133
10.794142
10.894142
10.994142
1194142
11.194142
11.294142
11.394142
11.494142
11.594142
11.694142
11.794142
11.894142
11.9101151
12101151
12.1101151
12.2101151
12.3101151
12.4101151
12.5101151
12.6101151
12.7101151
12.8101151
12.9101151
13101151
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Grundlegende Informationen

work material General Steel / Heat-Treated Steel / Gusseisen / Aluminium / Kupfer Shank Type Straight Shank With/without Oil Hole None
Point Angle(°) 118

Technischer Support