Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TA-CTDAL1 |
TA-CTDAL2 |
TA-CTDAL3 |
TA-CTDAL4 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Outer Diameter (D) (mm) | Shank Diameter (d) | Groove Length ℓ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30.08 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1 | 4 | 1.3 – 1.7 | |
21.32 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2 | 6 | 2.5 – 3.1 | |
25.77 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3 | 8 | 3.9 – 4.6 | |
33.81 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4 | 10 | 5.0 – 5.9 |
Loading...
Diameter D | Groove Length ℓ | Overall Length L | Shank Diameter d |
1 | 1.3 ~ 1.7 | 100 | 4 |
2 | 2.5 ~ 3.1 | 100 | 6 |
3 | 3.9 ~ 4.6 | 100 | 8 |
4 | 5.0 ~ 5.9 | 100 | 10 |
Use | Zentrierung (Positionierung) | Work Material | General Steel / High-Hardness Steel / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer | Single Blade / Double Blade | Double Blade |
---|---|---|---|---|---|
Peripheral Blade Availability | None | Tool Material Type | High-Speed Steel | Coating Presence | Included |
Coating Type | TiAlN | Overall Length L | 100 | Diameter Tolerance | ±0.05 |
Tolerance of Shank Diameter | ±0.05 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Outer Diameter (D)(mm)
Shank Diameter (d)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften