TiAlN Coated High-Speed Steel Countersink, 3-Flute / 90°, Regular, Long Shack Model

TiAlN Coated High-Speed Steel Countersink, 3-Flute / 90°, Regular, Long Shack Model

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Ideal for the hole chamfering of countersunk bolts with 90° chamfer.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TiAlN Coated High-Speed Steel Countersink, 3-Flute / 90°, Regular, Long Shack Model:Related Image

General Steel
(SS Material)

Alloy Steel
(SCM)

Heat-Treated
Steel
(~45HRC)

High-Hardness
Steel
(50 HRC~)

Tool Steel
(SKD,SKS)

Stainless
Steel
(SUS)

Cast Iron
(FC,FCD)

Aluminum
(Al)

Copper
(Cu)

 

◎ = Optimum ○ = Suitable
Teilenummer
TA-CS3M6.3
TA-CS3M8.3
TA-CS3M10.4
TA-CS3M12.4
TA-CS3M16.5
TA-CS3M20.5
TA-LS-CS3M6.3
TA-LS-CS3M8.3
TA-LS-CS3M10.4
TA-LS-CS3M12.4
TA-LS-CS3M16.5
TA-LS-CS3M20.5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter (D)
(mm)
Shank Diameter (d) Overall Length L Chamfering Hole Diameter Range

23.77 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6.35451.3 – 6.3

26.17 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8.36501.8 – 8.3

29.70 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10.46502.2 – 10.4

34.43 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 12.48562.5 – 12.4

41.68 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 16.510602.8 – 16.5

49.07 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 20.510633.0 – 20.5

52.01 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6.36841.3 – 6.3

56.77 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8.38851.8 – 8.3

61.43 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10.410872.2 – 10.4

68.47 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 12.4101082.5 – 12.4

82.79 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 16.5121122.8 – 16.5

99.51 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 20.5121153.0 – 20.5

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

TiAlN Coated High-Speed Steel Countersink, 3-Flute / 90°, Regular, Long Shack Model:Related Image

Model Number
TA-CS3M (Regular)
Diameter
D
Chamfering
Hole Diameter Range
Overall Length
L
Shank Diameter
d
6.31.3 ~ 6.3455
8.31.8 ~ 8.3506
10.42.2 ~ 10.4506
12.42.5 ~ 12.4568
16.52.8 ~ 16.56010
20.53.0 ~ 20.56310

Model Number
TA-LS-CS3M (Long Shank)
Diameter
D
Chamfering
Hole Diameter Range
Overall Length
L
Shank Diameter
d
6.31.3 ~ 6.3846
8.31.8 ~ 8.3858
10.42.2 ~ 10.48710
12.42.5 ~ 12.410810
16.52.8 ~ 16.511212
20.53.0 ~ 20.511512

For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Weitere Informationen


The adoption of a TiAℓN coating with excellent wear resistance provides for a long lifetime / high-speed cutting.
Ideal for the hole chamfering of countersunk bolts with a 90 ° chamfer.

Grundlegende Informationen

Use Lochfasen Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer Single Blade / Double Blade Single Blade
Peripheral Blade Availability None Tool Material Type Cobalt High-Speed Steel Coating Presence Included
Coating Type TiAlN Diameter Tolerance ±0.05 Tolerance of Shank Diameter h9

Technischer Support