TiAlN Coated Carbide Threading Cutter, for Internal Metric Threads

TiAlN Coated Carbide Threading Cutter, for Internal Metric Threads

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • TAC-CTM
  • TAC-CTML
  • Mengenrabatt
Threading cutters that enable the high-speed stable processing are available at special prices

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TiAlN Coated Carbide Threading Cutter, for Internal Metric Threads:Related Image
Teilenummer
TAC-CTM-M3-0.5
TAC-CTM-M4-0.7
TAC-CTM-M5-0.8
TAC-CTM-M6-1
TAC-CTM-M8-1.25
TAC-CTM-M10-1.5
TAC-CTM-M12-1.75
TAC-CTM-M16-2
TAC-CTM-M20-2.5
TAC-CTML-M6-1
TAC-CTML-M8-1.25
TAC-CTML-M10-1.5
TAC-CTML-M12-1.75
TAC-CTML-M16-2
TAC-CTML-M20-2.5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nominal Pitch, Number of Threads
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Major Diameter
(φ)
Thread Length Shank Diameter
(φ)
No. of Grooves Name

140.58 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage M30.5572.25632D Model

140.58 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage M40.7572.97632D Model

140.58 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage M50.8573.88632D Model

140.58 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage M61574.513632D Model

168.73 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage M81.2565617.5632D Model

115.04 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage M101.5727.521842D Model

149.22 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage M121.75809.526.31042D Model

201.09 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage M1629212341242D Model

277.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage M202.51051642.51652D Model

151.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage M61604.516632.5D Model

112.49 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage M81.2569621.3632.5D Model

123.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage M101.5787.527842.5D Model

165.68 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage M121.75859.531.51042.5D Model

217.53 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage M16210012421242.5D Model

326.24 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage M202.51151652.51652.5D Model

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

TiAlN Coated Carbide Threading Cutter, for Internal Metric Threads:Related Image

Model Number   Major Diameter
D
Overall Length
L
Thread Length
Lc
Shank Diameter
d
No. of Grooves
Nominal M x P
TAC-CTM M3 0.5 2.2 57 5 6 3
M4 0.7 2.9 57 7 6 3
M5 0.8 3.8 57 8 6 3
M6 1 4.5 57 13 6 3
M8 1.25 6 65 17.5 6 3
M10 1.5 7.5 72 21 8 4
M12 1.75 9.5 80 26.3 10 4
M16 2 12 92 34 12 4
M20 2.5 16 105 42.5 16 5
TAC-CTML M6 1 4.5 60 16 6 3
M8 1.25 6 69 21.3 6 3
M10 1.5 7.5 78 27 8 4
M12 1.75 9.5 85 31.5 10 4
M16 2 12 100 42 12 4
M20 2.5 16 115 52.5 16 5



Weitere Informationen


Processing time is reduced since high-speed cutting is possible.
It can be used both for blind holes and through holes.

 ■ Misumi Threading Cutter Product CNC Program Download Services

Click here

Grundlegende Informationen

Thread Types Meter Tool Material Type Carbid Work Material Low-Carbon Steel (C Content of 0.25% or Less) / Medium-Carbon Steel (C Content 0.25 - 0.45%) / High-Carbon Steel (C Content Exceeding 0.45%) / Legierter Stahl (SCM) / Stainless Steel (SUS) / Heat-Treated Steel (25 - 35 HRC) / Heat-Treated Steel (35 - 45 HRC) / Tool Steel (Before SKD Quenching) / Cast Steel (SC) / Gusseisen (FC) / Leitfähiges Gusseisen (FCD) / Kupfer (Cu) / Messing (Bs) / Brass Cast Iron (BsC) / Bronze (PB) / Rolled Aluminum Material (AL)
Tap Model Tapping Cutter Bore Model For Through Holes / For Blind Holes Coating Presence Included
Surface treatment TiAlN

Technischer Support