Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nominal | Pitch, Number of Threads (mm) | Overall Length (L) (mm) | Maximum Processing Thread Depth (mm) | Major Diameter (φ) | Shank Diameter (φ) | Length Under Neck (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
222.23 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | M2 | 0.4 | 58 | 4 | 1.53 | 6 | 4.5 | |
222.23 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | M2.2 | 0.45 | 58 | 4.5 | 1.65 | 6 | 5 | |
222.23 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | M2.5 | 0.45 | 58 | 5 | 1.95 | 6 | 5.5 | |
222.23 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | M2.5 | 0.45 | 58 | 7 | 1.95 | 6 | 7.5 | |
222.23 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | M3 | 0.5 | 58 | 6 | 2.37 | 6 | 6.5 | |
222.23 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | M3 | 0.5 | 58 | 9 | 2.37 | 6 | 9.5 | |
222.23 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | M3.5 | 0.6 | 58 | 7 | 2.75 | 6 | 7.5 | |
222.23 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | M4 | 0.7 | 58 | 8 | 3.1 | 6 | 9 | |
222.23 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | M4 | 0.7 | 58 | 12 | 3.1 | 6 | 12.5 | |
222.23 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | M5 | 0.8 | 58 | 10 | 3.8 | 6 | 12.5 | |
222.23 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | M5 | 0.8 | 58 | 15 | 3.8 | 6 | 16 | |
222.23 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | M6 | 1 | 58 | 12 | 4.65 | 6 | 14 | |
222.23 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | M6 | 1 | 58 | 18 | 4.65 | 6 | 20 | |
222.23 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | M8 | 1.25 | 58 | 16 | 6 | 6 | 18 | |
222.23 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | M8 | 1.25 | 58 | 24 | 6 | 6 | 24 | |
267.67 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | M10 | 1.5 | 64 | 20 | 7.8 | 8 | 23 | |
347.87 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | M12 | 1.75 | 73 | 24 | 9 | 10 | 26 |
Loading...
Model Number
HMINMT
Nominal M x P |
Maximum Machining Thread Depth |
Major Diameter D |
Overall Length L |
Length Under Neck ℓ |
Shank Diameter d |
Cutting Edge Thread No. |
No. of Grooves | |
M2 | 0.4 | 4 | 1.55 | 58 | 4.5 | 6 | 3 | 3 |
M2.2 | 0.45 | 4.5 | 1.65 | 58 | 5 | 6 | ||
M2.5 | 0.45 | 5 | 1.95 | 58 | 5.5 | 6 | ||
M2.5 | 0.45 | 7 | 1.95 | 58 | 7.5 | 6 | ||
M3 | 0.5 | 6 | 2.35 | 58 | 6.5 | 6 | ||
M3 | 0.5 | 9 | 2.35 | 58 | 9.5 | 6 | ||
M3.5 | 0.6 | 7 | 2.75 | 58 | 7.5 | 6 | ||
M4 | 0.7 | 8 | 3.1 | 58 | 9 | 6 | ||
M4 | 0.7 | 12 | 3.1 | 58 | 12.5 | 6 | ||
M5 | 0.8 | 10 | 3.8 | 58 | 12.5 | 6 | ||
M5 | 0.8 | 15 | 3.8 | 58 | 16 | 6 | ||
M6 | 1 | 12 | 4.65 | 58 | 14 | 6 | ||
M6 | 1 | 18 | 4.65 | 58 | 20 | 6 | ||
M8 | 1.25 | 16 | 5.95 | 58 | 18 | 6 | ||
M8 | 1.25 | 24 | 5.95 | 58 | 24 | 6 | ||
M10 | 1.5 | 20 | 7.8 | 64 | 23 | 8 | ||
M12 | 1.75 | 24 | 9. | 73 | 26 | 10 |
[ ! ]You can use this cutter for left-handed rotation.
Take sufficient care when making the program settings.
● The left-flute left-rotary cutting that is achieved by the original flute shape and coating allow the milling threading of high hardness steel of up to HRC62.
● Small diameter threading is possible from M2x0.4 (pilot hole diameter Ø 1.6 mm).
● The processing time is reduced since high speed cutting is possible.
● The effective thread can be cut all the way to the corners of the blind hole.
■Misumi Threading Cutter Product CNC Program Download Services
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nominal
Pitch, Number of Threads(mm)
Overall Length (L)(mm)
Maximum Processing Thread Depth(mm)
Major Diameter(φ)
Shank Diameter(φ)
Length Under Neck(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften