Carbide Spiral Tap

Carbide Spiral Tap

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale]
-Karbidgewindebohrer mit unbeschichteter Spiralnute
-Kann für die Bearbeitung von Sacklöchern verwendet werden
-Eignet sich für die Massenproduktion von Aluminium- und Kupferlegierungen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Carbide Spiral Tap:Related Image
Teilenummer
SEC-SPFT-M3-0.5-1.5
SEC-SPFT-M3-0.5-2.5
SEC-SPFT-M4-0.7-1.5
SEC-SPFT-M4-0.7-2.5
SEC-SPFT-M5-0.8-1.5
SEC-SPFT-M5-0.8-2.5
SEC-SPFT-M6-1-1.5
SEC-SPFT-M6-1-2.5
SEC-SPFT-M8-1.25-1.5
SEC-SPFT-M8-1.25-2.5
SEC-SPFT-M10-1.5-1.5
SEC-SPFT-M10-1.5-2.5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nominal Pitch, Number of Threads
(mm)
Number of Chamfered Threads Overall Length (L)
(mm)
Thread Length Shank Diameter
(φ)
Precision Square Part Length
(mm)
Square Part Width
(mm)

34.46 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage M30.51.5 P46114LM363.2

34.46 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage M30.52.5 P46114LM363.2

34.46 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage M40.71.5 P52135LM374

34.46 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage M40.72.5 P52135LM374

34.46 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage M50.81.5 P60165.5LM374.5

34.46 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage M50.82.5 P60165.5LM374.5

39.33 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage M611.5 P62196LM374.5

39.33 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage M612.5 P62196LM374.5

66.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage M81.251.5 P70226.2LM485

66.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage M81.252.5 P70226.2LM485

87.74 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage M101.51.5 P75247LM485.5

87.74 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage M101.52.5 P75247LM485.5

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

Carbide Spiral Tap:Related Image

Model Number
SEC-SPFT
Nominal
M x P
Chamfer
Lcf
(Selection)
PrecisionOverall Length
L
Thread Length
Lc
Length Under Neck
L1
Shank Diameter
d
No. of GroovesSquare Part Length
Lk
Square Part Width
K
M30.51.5

2.5
LM34611204363.2
M40.7LM3521322574
M50.8LM36016255.574.5
M61LM3621930674.5
M81.25LM47022356.285
M101.5LM4752439785.5
[ ! ]M6 or below have protruding centers.
[ ! ]For details about cutting tap accuracy LM, refer to the technical information (>>Click here).

For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Weitere Informationen


Used for machining blind holes.
Ideal for mass production tapping on aluminum and copper alloys.

Grundlegende Informationen

Thread Types Meter Tool Material Type Carbid Work Material Cast Steel (SC) / Gusseisen (FC) / Leitfähiges Gusseisen (FCD) / Kupfer (Cu) / Messing (Bs) / Brass Cast Iron (BsC) / Bronze (PB) / Rolled Aluminum Material (AL)
Tap Model Spiralgewindebohrer Bore Model For Blind Holes Coating Presence None
No. of Grooves 3

Technischer Support