Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
M-SPFT-M2-0.4 |
M-SPFT-M2.5-0.45 |
M-SPFT-M3-0.5 |
M-SPFT-M4-0.7 |
M-SPFT-M5-0.8 |
M-SPFT-M6-1 |
M-SPFT-M8-1.25 |
M-SPFT-M10-1.5 |
M-SPFT-M12-1.75 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nominal | Pitch, Number of Threads (mm) | Overall Length (L) (mm) | Thread Length | Shank Diameter (φ) | No. of Grooves | Precision | Square Part Length (mm) | Square Part Width (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82.63 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | M2 | 0.4 | 40 | 8 | 3 | 2 | LM1 | 5 | 2.5 | |
74.06 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | M2.5 | 0.45 | 44 | 9.5 | 3 | 2 | LM1 | 5 | 2.5 | |
57.27 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | M3 | 0.5 | 46 | 5 | 4 | 3 | LM2 | 6 | 3.2 | |
52.15 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | M4 | 0.7 | 52 | 7 | 5 | 3 | LM3 | 7 | 4 | |
56.81 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | M5 | 0.8 | 60 | 8 | 5.5 | 3 | LM3 | 7 | 4.5 | |
59.49 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | M6 | 1 | 62 | 10 | 6 | 3 | LM3 | 7 | 4.5 | |
87.02 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | M8 | 1.25 | 70 | 13 | 6.2 | 3 | LM3 | 8 | 5 | |
117.72 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | M10 | 1.5 | 75 | 15 | 7 | 3 | LM3 | 8 | 5.5 | |
103.96 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | M12 | 1.75 | 82 | 18 | 8.5 | 3 | LM4 | 9 | 6.5 |
Loading...
Nominal M x P | Chamfer Lcf | Precision | Overall Length L | Thread Length Lc | Length Under Neck L1 | Shank Diameter d | No. of Grooves | Square Part Length Lk | Square Part Width K | Quantity/ pack | |
M2 | 0.4 | 2.5P | LM1 | 40 | 8 | - | 3 | 2 | 5 | 2.5 | 5 Pieces |
M2.5 | 0.45 | LM1 | 44 | 9.5 | - | 3 | 2 | 5 | 2.5 | ||
M3 | 0.5 | LM2 | 46 | 5 | 20 | 4 | 3 | 6 | 3.2 | ||
M4 | 0.7 | LM3 | 52 | 7 | 22 | 5 | 3 | 7 | 4 | ||
M5 | 0.8 | LM3 | 60 | 8 | 25 | 5.5 | 3 | 7 | 4.5 | ||
M6 | 1 | LM3 | 62 | 10 | 30 | 6 | 3 | 7 | 4.5 | ||
M8 | 1.25 | LM3 | 70 | 13 | 35 | 6.2 | 3 | 8 | 5 | ||
M10 | 1.5 | LM3 | 75 | 15 | 39 | 7 | 3 | 8 | 5.5 | ||
M12 | 1.75 | LM4 | 82 | 18 | 42 | 8.5 | 3 | 9 | 6.5 |
Thread Types | Meter | Number of Chamfered Threads | 2.5 P | Tool Material Type | Powdered High-Speed Steel |
---|---|---|---|---|---|
Work Material | Low-Carbon Steel (C Content of 0.25% or Less) / Medium-Carbon Steel (C Content 0.25 - 0.45%) / High-Carbon Steel (C Content Exceeding 0.45%) / Legierter Stahl (SCM) / Stainless Steel (SUS) / Heat-Treated Steel (25 - 35 HRC) / Tool Steel (Before SKD Quenching) / Cast Steel (SC) / Gusseisen (FC) / Leitfähiges Gusseisen (FCD) / Kupfer (Cu) / Messing (Bs) / Brass Cast Iron (BsC) / Bronze (PB) / Rolled Aluminum Material (AL) | Tap Model | Spiralgewindebohrer | Bore Model | For Blind Holes |
Coating Presence | None | Quantity/Pack | 5 Piece |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nominal
Pitch, Number of Threads(mm)
Overall Length (L)(mm)
Thread Length
Shank Diameter(φ)
No. of Grooves
Precision
Square Part Length(mm)
Square Part Width(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften