High-Speed Steel Hand Tap【10 Stk. pro Packung】

High-Speed Steel Hand Tap

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale]
-Allzweck-Handgewindebohrer aus unbeschichtetem Schnellstahl
-Hohe Vielseitigkeit, geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen und Werkstoffen wie Aluminium und allgemeinem Stahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

High-Speed Steel Hand Tap:Related Image
Teilenummer
HT-M3-0.5-1
HT-M3-0.5-2
HT-M3-0.5-3
HT-M4-0.7-1
HT-M4-0.7-2
HT-M4-0.7-3
HT-M5-0.8-1
HT-M5-0.8-2
HT-M5-0.8-3
HT-M6-1-1
HT-M6-1-2
HT-M6-1-3
HT-M8-1.25-1
HT-M8-1.25-2
HT-M8-1.25-3
HT-M10-1.5-1
HT-M10-1.5-2
HT-M10-1.5-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nominal Pitch, Number of Threads
(mm)
Number of Chamfered Threads Overall Length (L)
(mm)
Chamfer 1 = 1.5P, 2 = 5P, 3 = 9P
(P)
Thread Length Shank Diameter
(φ)
No. of Grooves Square Part Length
(mm)
Square Part Width
(mm)

34.59 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage M30.51.5 P461184363.2

34.59 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage M30.55 P462184363.2

34.59 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage M30.59 P463184363.2

34.89 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage M40.71.5 P521205474

34.89 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage M40.75 P522205474

34.89 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage M40.79 P523205474

35.19 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage M50.81.5 P601225.5474.5

35.19 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage M50.85 P602225.5474.5

35.19 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage M50.89 P603225.5474.5

35.40 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage M611.5 P621246474.5

35.40 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage M615 P622246474.5

35.40 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage M619 P623246474.5

45.20 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage M81.251.5 P701306.2485

45.20 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage M81.255 P702306.2485

45.20 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage M81.259 P703306.2485

58.84 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage M101.51.5 P751327485.5

58.84 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage M101.55 P752327485.5

58.84 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage M101.59 P753327485.5

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

High-Speed Steel Hand Tap:Related Image

Model Number
HT
1 Pack 10 Pieces Included

Nominal
M x P
Chamfer
Lcf
1 = 1.5P
2 = 5P
3 = 9P
PrecisionOverall Length
L
Thread Length
Lc
Length Under Neck
L1
Shank Diameter
d
No. of GroovesSquare Part Length
Lk
Square Part Width
K
Pack
Pieces
M30.51
(1.5P)

2
(5P)

3
(9P)
JIS24618204363.210 Pieces
M40.75220225474
M50.86022275.5474.5
M61622432.56474.5
M81.257030-6.2485
M101.57532-7485.5
[ ! ]This product is only sold in units of packs.
[ ! ]M8 or below have protruding centers.
[ ! ]Not all sizes of the 1.5P type with bite have protruding centers.

For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Weitere Informationen


Due to its great versatility, a wide range of applications and work materials can be supported.

Grundlegende Informationen

Thread Types Meter Tool Material Type Vanadium HSS-Stahl Work Material Low-Carbon Steel (C Content of 0.25% or Less) / Medium-Carbon Steel (C Content 0.25 - 0.45%) / High-Carbon Steel (C Content Exceeding 0.45%) / Legierter Stahl (SCM) / Stainless Steel (SUS) / Tool Steel (Before SKD Quenching) / Cast Steel (SC) / Gusseisen (FC) / Leitfähiges Gusseisen (FCD) / Kupfer (Cu) / Messing (Bs) / Brass Cast Iron (BsC) / Bronze (PB) / Rolled Aluminum Material (AL)
Tap Model Handgewindebohrer Bore Model For Through Holes / For Blind Holes Coating Presence None
Precision JIS2 Quantity/Pack 10 piece

Technischer Support