Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | work material | Selfishly | Nose R | Material | Carbide Model | Cermet Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111.46 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | Stahl | Left Handed | 0.4 | Carbide | SXR10 | - | ||
111.46 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | Stahl | Left Handed | 0.4 | Carbide | SXR20 | - | ||
111.46 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | Left Handed | 0.4 | Cermet | - | VC625 | ||
111.46 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | Stahl | Right Handed | 0.4 | Carbide | SXR10 | - | ||
111.46 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | Stahl | Right Handed | 0.4 | Carbide | SXR20 | - | ||
111.46 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | Right Handed | 0.4 | Cermet | - | VC625 | ||
111.46 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | Left Handed | 0.8 | Cermet | - | VC625 | ||
111.46 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | Stahl | Right Handed | 0.8 | Carbide | SXR10 | - | ||
111.46 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | Stahl | Right Handed | 0.8 | Carbide | SXR20 | - | ||
111.46 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | Right Handed | 0.8 | Cermet | - | VC625 |
Loading...
Shape | Model Number | Preferred Hand | Breaker | Material (Selectable) | R | ||
Carbide | Cermet | ||||||
SXR10 | SXR20 | VC625 | |||||
TNGG160404 | R (right) | C (Finishing ~ Semi-finishing) | ● | ● | ● | 0.4 | |
L (left) | ● | ● | ● | ||||
TNGG160408 | R (right) | ● | ● | ● | 0.8 | ||
L (left) | ● |
Shape | T (Triangular) | Application | Outer Diameter / Inner Diameter | Available corners | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Breaker Use | Oberflächenbehandlung | Rake angle | Negativ | Breaker | C(Finishing – Medium) |
Applicable Holders | PTGNR |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
work material
Selfishly
Nose R
Material
Carbide Model
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften