Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Material | W (mm) | H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Stk. pro Packung | 1 Packung | 10 Arbeitstage | Green Timber (S45C) | 100 | 20 ~ 50 | ||
2 Stk. pro Packung | 1 Packung | 10 Arbeitstage | Green Timber (S45C) | 125 | 20 ~ 50 | ||
2 Stk. pro Packung | 1 Packung | 10 Arbeitstage | Green Timber (S45C) | 150 | 30 ~ 60 | ||
2 Stk. pro Packung | 1 Packung | 10 Arbeitstage | Green Timber (S45C) | 160 | 30 ~ 60 | ||
2 Stk. pro Packung | 1 Packung | 10 Arbeitstage | Green Timber (S45C) | 175 | 30 ~ 70 | ||
2 Stk. pro Packung | 1 Packung | 10 Arbeitstage | Green Timber (S45C) | 200 | 30 ~ 70 | ||
2 Stk. pro Packung | 1 Packung | 12 Arbeitstage | Quenched Materials (SK3) | 100 | 20 ~ 50 | ||
2 Stk. pro Packung | 1 Packung | 12 Arbeitstage | Quenched Materials (SK3) | 125 | 20 ~ 50 | ||
2 Stk. pro Packung | 1 Packung | 12 Arbeitstage | Quenched Materials (SK3) | 150 | 30 ~ 60 | ||
2 Stk. pro Packung | 1 Packung | 12 Arbeitstage | Quenched Materials (SK3) | 160 | 30 ~ 60 | ||
2 Stk. pro Packung | 1 Packung | 12 Arbeitstage | Quenched Materials (SK3) | 175 | 30 ~ 70 | ||
2 Stk. pro Packung | 1 Packung | 12 Arbeitstage | Quenched Materials (SK3) | 200 | 30 ~ 70 |
Loading...
Part Number | |
W H | |
PPB Mild Steel (S45C) | 100 |
125 | |
150 | |
160 | |
175 | |
200 | |
PPBH Quenched Steel (SK3) | 100 |
125 | |
150 | |
160 | |
175 | |
200 |
Part Number | W | H 1mm Increment Designation | T |
PPB Mild Steel (S45C) PPBH Quenched Steel (SK3) | 100 | 20 ~ 50 | 10 |
125 | |||
150 | 30 ~ 60 | ||
160 | |||
175 | 30 ~ 70 | ||
200 |
T(mm) | 10 | Quantity per package | 2 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Material
W(mm)
H(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften