Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
STPB-SC100-[20-50/10]-[5-15/5] |
STPB-SC150-[20-50/10]-[5-15/5] |
STPB-SC200-[20-50/10]-[10-15/5] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A (mm) | B (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 Arbeitstage | 100 | 20 ~ 50 | 5 ~ 15 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 150 | 20 ~ 50 | 5 ~ 15 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 200 | 20 ~ 50 | 10 ~ 15 |
Loading...
Part Number | A | B | T (Selection) |
STPB-SC | 100 | 20 | 5 10 15 |
30 | 5 10 15 | ||
40 | 5 10 15 | ||
50 | 5 10 15 | ||
150 | 20 | 5 10 15 | |
30 | 5 10 15 | ||
40 | 5 10 15 | ||
50 | 5 10 15 | ||
200 | 20 | 10 15 | |
30 | 10 15 | ||
40 | 10 15 | ||
50 | 10 15 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
A(mm)
B(mm)
T(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften