Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Material | W (mm) | A (°) | H (mm) | T (mm) | Hardness | hmin. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 Arbeitstage | Tempered Materials (SUS) | 50 | 10 ~ 30 | 30 ~ 50 | 10 ~ 20 | 30 – 35 HRC | h ≥ 10 | ||
1 | 9 Arbeitstage | Tempered Materials (SUS) | 75 | 10 ~ 30 | 40 ~ 75 | 25 ~ 50 | 30 – 35 HRC | h ≥ 10 | ||
1 | 9 Arbeitstage | Tempered Materials (SUS) | 100 | 10 ~ 30 | 40 ~ 80 | 25 ~ 50 | 30 – 35 HRC | h ≥ 15 | ||
1 | 12 Arbeitstage | Quenched Materials (SUS) | 50 | 10 ~ 30 | 30 ~ 50 | 10 ~ 20 | 50 – 55 HRC | h ≥ 10 | ||
1 | 12 Arbeitstage | Quenched Materials (SUS) | 75 | 10 ~ 30 | 40 ~ 75 | 25 ~ 50 | 50 – 55 HRC | h ≥ 10 | ||
1 | 12 Arbeitstage | Quenched Materials (SUS) | 100 | 10 ~ 30 | 40 ~ 80 | 25 ~ 50 | 50 – 55 HRC | h ≥ 15 | ||
1 | 9 Arbeitstage | Tempered Materials (SCM) | 50 | 10 ~ 30 | 30 ~ 50 | 10 ~ 20 | 30 – 35 HRC | h ≥ 10 | ||
1 | 9 Arbeitstage | Tempered Materials (SCM) | 75 | 10 ~ 30 | 40 ~ 75 | 25 ~ 50 | 30 – 35 HRC | h ≥ 10 | ||
1 | 9 Arbeitstage | Tempered Materials (SCM) | 100 | 10 ~ 30 | 40 ~ 80 | 25 ~ 50 | 30 – 35 HRC | h ≥ 15 |
Loading...
Part Number | H 5 mm Increment Designation | A 1° Increment Designation | T (Selection) | hmin. | |
W | |||||
KDY-X Tempered Materials (SCM Series) KDY-D Tempered Materials (SUS Series) KDY-DH Quenched Materials (SUS Series) | 50 | 30 ~ 50 | 10 ~ 30 | 10 15 20 | h ≥ 10 |
75 | 40 ~ 75 | 25 30 40 50 | |||
100 | 40 | 10 ~ 19 | h ≥ 15 | ||
45 | 10 ~ 24 | ||||
50 ~ 80 | 10 ~ 30 |
Part Number | |
H | |
KDY-X Tempered Materials (SCM Series) | 50 |
75 | |
100 | |
KDY-D Tempered Materials (SUS Series) | 50 |
75 | |
100 | |
KDY-DH Quenched Materials (SUS Series) | 50 |
75 | |
100 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Material
W(mm)
A(°)
H(mm)
T(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften