Universal Holder for Electrode, Standard Model (Includes Adjustment Function for Vertical Inclination / Rotation Function for Rotation Orientation)

Universal Holder for Electrode, Standard Model (Includes Adjustment Function for Vertical Inclination / Rotation Function for Rotation Orientation)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Universal Holder for Electrode, Standard Model (Includes Adjustment Function for Vertical Inclination / Rotation Function for Rotation Orientation)
  • Universal Holder for Electrode, Standard Model (Includes Adjustment Function for Vertical Inclination / Rotation Function for Rotation Orientation)
  • Universal Holder for Electrode, Standard Model (Includes Adjustment Function for Vertical Inclination / Rotation Function for Rotation Orientation)
  • Mengenrabatt
Vertikale und rotierende Richtungseinstellungsfunktionen machen diesen Halter, der die Neigung und Rotation der Elektrode auf der Maschine leicht ausgleichen kann. Wählen Sie das passende Modell je nach Spannsystem und Elektrodenklemmteil, das Sie derzeit verwenden.

Universal Holder for Electrode, Standard Model (Includes Adjustment Function for Vertical Inclination / Rotation Function for Rotation Orientation):Related Image

Teilenummer
ELHA-E-B
ELHA-E-V
ELHA-R-B
ELHA-R-V
ELHS-E-B
ELHS-E-V
ELHS-R-B
ELHS-R-V
ELSS-E-B
ELSS-E-V
ELSS-R-B
ELSS-R-V
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Chucking System Electrode Clamp Product Model Mass
(kg)
Maximum Electrode Weight
(kg)

1,421.15 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage EBLightweight0.75

1,421.15 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage EVLightweight0.75

1,421.15 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage RBLightweight0.75

1,421.15 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage RVLightweight0.75

1,311.92 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage EBStandard Type1.35

1,311.92 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage EVStandard Type1.35

1,311.92 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage RBStandard Type1.35

1,311.92 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage RVStandard Type1.35

1,505.88 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage EBLarge Electrode Compatible2.215

1,505.88 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage EVLarge Electrode Compatible2.215

1,505.88 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage RBLarge Electrode Compatible2.215

1,505.88 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage RVLarge Electrode Compatible2.215

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

Universal Holder for Electrode, Standard Model (Includes Adjustment Function for Vertical Inclination / Rotation Function for Rotation Orientation):Related Image

Model NumberChucking
System
(Selection)
Electrode
Clamp
(Selection)
Adjustable RangeWeight
(kg)
Maximum Electrode Weight
(kg)
Vertical DirectionRotation Direction
ELHSR
E
V
B
±2.5°±10.0°1.35.0
ELHA0.7
ELSS2.215.0

Weitere Informationen


Electrode tilt and rotation can be easily compensated on the unit via the vertical direction/rotation direction adjustment function.
A high precision holder having a holder installation/removal repeatability of 2 μm.
Adjustment is easier for all series thanks to finer adjusting increments. (In-house comparison, 25% increase)

● Selection of chucking system
The following specifications are included as standard for the R and E models, respectively.
Select the chucking system (GF Machining Solutions / EROWA) used to suit your needs.
Chucking
System
Draw Bar (R Model)
Chucking Spigot (E Model)
Element (R Model)
Centering Plate (E Model)
R ModelGF Machining Solutions 3R-605.2GF Machining Solutions 3R-651.7-S
E ModelEROWA ER-010755Model ELHS / ELHA EROWA ER-009214
Model ELSS EROWA ER-011599
[ ! ]The draw bar and chucking spigot are for manual specifications. When chucks for an ATC are required, use optional additional machining.
[ ! ]For details on the shape and dimensions of chucking system connections, see the drawings at Click here.

● Selection of electrode clamp
The following two models can be selected to suit the shape of the electrode.
V ModelB Model
Universal Holder for Electrode, Standard Model (Includes Adjustment Function for Vertical Inclination / Rotation Function for Rotation Orientation):Related ImageUniversal Holder for Electrode, Standard Model (Includes Adjustment Function for Vertical Inclination / Rotation Function for Rotation Orientation):Related Image

Optionen

Universal Holder for Electrode, Standard Model (Includes Adjustment Function for Vertical Inclination / Rotation Function for Rotation Orientation):Related Image

Grundlegende Informationen

Adjustment Range, Vertical Direction ±2.5° Adjustment Range, Rotation Direction ±10.0°

Technischer Support