Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Particle Size (#) | Width W (mm) | Thickness T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.08 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 120 | 13 | 5 | |
56.08 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 220 | 13 | 5 | |
98.54 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 80 | 25 | 5 | |
102.26 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 120 | 25 | 5 | |
105.34 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 220 | 25 | 5 | |
92.22 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 80 | 25 | 10 | |
92.22 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 120 | 25 | 10 | |
98.43 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 180 | 25 | 10 | |
98.43 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 220 | 25 | 10 | |
145.00 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 80 | 25 | 25 | |
144.99 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 120 | 25 | 25 | |
143.33 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 180 | 25 | 25 | |
154.39 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 220 | 25 | 25 |
Loading...
Model Number | Total Length L (mm) | Width W (mm) | Thickness T (mm) | Particle Size (#) (selection) | Quantity/ Pack |
RFSCP | 150 | 13 | 5 | 80 | 10 |
25 | 120 | ||||
10 | 180 | ||||
25 | 220 |
Product Type | Grindstone For Molds | Total Length L(mm) | 150 | Quantity/Pack(Pieces) | 10 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Particle Size(#)
Width W(mm)
Thickness T(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften