Grinding Stick: Single Flat Stick for Rough Finishing With Air & Power Grinders

Grinding Stick: Single Flat Stick for Rough Finishing With Air & Power Grinders

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale]
Stick-Schleifstein mit hoher Schleifleistung, ideal für den Grobschliff.
Für Druckluft- und Elektroschleifer.
Einzelstück.
Flacher Typ, Grobschliff-Typ
-Höhe: 5 mm
-Breite: 6,13,25 mm
-Länge: 100,150 mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Grinding Stick: Single Flat Stick for Rough Finishing With Air & Power Grinders:Related Image

Teilenummer
HGSC-100-6-3-1000
HGSC-100-6-3-150
HGSC-100-6-3-280
HGSC-100-6-3-400
HGSC-100-6-3-600
HGSC-150-13-3-1000
HGSC-150-13-3-150
HGSC-150-13-3-280
HGSC-150-13-3-400
HGSC-150-13-3-600
HGSC-150-13-5-1000
HGSC-150-13-5-150
HGSC-150-13-5-280
HGSC-150-13-5-400
HGSC-150-13-5-600
HGSC-150-25-5-1000
HGSC-150-25-5-150
HGSC-150-25-5-280
HGSC-150-25-5-400
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Particle Size
(#)
Total Length L
(mm)
Width W
(mm)
Thickness T
(mm)

6.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 100010063

4.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 15010063

5.50 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 28010063

5.76 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 40010063

6.02 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 60010063

13.18 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1000150133

7.77 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 150150133

8.64 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 280150133

9.87 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 400150133

10.65 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 600150133

15.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1000150135

9.69 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 150150135

11.70 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 280150135

13.01 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 400150135

14.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 600150135

24.44 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1000150255

12.05 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 150150255

15.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 280150255

18.42 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 400150255

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

Model NumberTotal Length
L
(mm)
Width
W
(mm)
Thickness
T
(mm)
Particle Size (#)
(selection)
Quantity/
Pack
HGSC1006315020
280
400
600
800
1000
15013315010
280
400
600
800
1000
135150
280
400
600
800
1000
255150
280
400
600
1000
 

Grundlegende Informationen

Product Type Grindstone For Molds

Technischer Support