Grinding Stick: Single Flat Stick with PA Abrasive Grains for Rough Hand Finishing

Grinding Stick: Single Flat Stick with PA Abrasive Grains for Rough Hand Finishing

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale]
-Stick-Schleifstein mit hoher Schleiffähigkeit.
Für grobes Finish.
-Länge (mm): 150

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Grinding Stick: Single Flat Stick with PA Abrasive Grains for Rough Hand Finishing:Related Image

Teilenummer
RFSC-150-13-5-80
RFSC-150-13-5-120
RFSC-150-13-5-180
RFSC-150-13-5-220
RFSC-150-25-5-80
RFSC-150-25-5-120
RFSC-150-25-5-220
RFSC-150-25-10-80
RFSC-150-25-10-120
RFSC-150-25-10-180
RFSC-150-25-10-220
RFSC-150-25-25-80
RFSC-150-25-25-120
RFSC-150-25-25-180
RFSC-150-25-25-220
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Particle Size
(#)
Width W
(mm)
Thickness T
(mm)

5.61 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 80135

5.61 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 120135

5.61 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 180135

5.61 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 220135

9.84 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 80255

10.53 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 120255

10.53 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 220255

14.96 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 802510

14.96 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1202510

15.96 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1802510

15.96 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2202510

23.51 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 802525

23.51 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1202525

25.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1802525

25.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2202525

Loading...

  1. 1

Spezifikationen


Model NumberTotal Length
L
(mm)
Width
W
(mm)
Thickness
T
(mm)
Particle Size (#)
(selection)
RFSC 15013580
25120
10180
25220

Selection Guide >>Click here.

Grundlegende Informationen

Product Type Grindstone For Molds Total Length L(mm) 150

Technischer Support