Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
XBCAL-0.5-6-100
Teilenummer
|
---|
XBCAL-0.5-6-100 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | |
---|---|---|---|---|
22.61 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage |
Loading...
Model Number | Thickness T | Width W | Total Length L | Heat Resistant Temperature |
XBCAL (#300 Equivalent: Red Brown) | 0.5 | 4 | 100 | 150 °C |
150 | ||||
6 | 100 | |||
150 | ||||
10 | 100 | |||
150 | ||||
0.8 | 4 | 100 | ||
150 | ||||
6 | 100 | |||
150 | ||||
10 | 100 | |||
150 | ||||
1 | 1 | 100 | ||
2 | 100 | |||
4 | 100 | |||
150 | ||||
6 | 100 | |||
150 | ||||
8 | 100 | |||
150 | ||||
10 | 100 | |||
150 | ||||
1.5 | 4 | 100 | ||
150 | ||||
6 | 100 | |||
150 | ||||
10 | 100 | |||
150 | ||||
2.0 | 4 | 100 | ||
150 | ||||
6 | 100 | |||
150 | ||||
10 | 100 | |||
150 | ||||
3.0 | 4 | 100 | ||
150 | ||||
6 | 100 | |||
150 | ||||
10 | 100 | |||
150 |
Product Type | Keramikfaser-Schleifstein | Particle Size(#) | 300 | Total Length L(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Width W(mm) | 6 | Thickness T(mm) | 0.5 | Color | Reddish Brown |
Sie befinden sich auf der Seite für Ceramic Fiber Dressing Stick: Reddish-brown Flat Stick, Granularity #300 or equivalent, die Teilenummer ist XBCAL-0.5-6-100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer XBCAL-0.5-6-100.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften