Ceramic Fiber Stick, Grindstone, Flat, Granularity #1000 or equivalent (White)

Ceramic Fiber Stick, Grindstone, Flat, Granularity #1000 or equivalent (White)
  • Mengenrabatt
[Merkmale]
Flacher Schleifstein, entwickelt für die Endbearbeitung von Kupfer und Aluminium.
[Anwendung]
Ideal für das Polieren von hochharten Stählen bis zu 57 HRC und Aluminium

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Ceramic Fiber Stick, Grindstone, Flat, Granularity #1000 or equivalent (White):Related Image
Teilenummer
XBCAW-0.4-6-100
XBCAW-1.5-4-100
XBCAW-2.0-10-100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width W
(mm)
Thickness T
(mm)

27.95 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 60.4

21.13 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 41.5

56.31 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 102

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

Ceramic Fiber Stick, Grindstone, Flat, Granularity #1000 or equivalent (White):Related Image

Model NumberThickness
T
Width
W
Total Length
L
Heat Resistant
Temperature

XBCAW
(#1000 Equivalent: White)

0.44100150 °C
6100
0.54 100
150
6100
150
10100
150
0.84 100
150
6 100
150
10100
150
11100
2100
4100
150
6100
150
8100
150
10100
150
1.54 100
150
6100
150
10 100
150
2.04 100
150
6 100
150
10100
150
3.04100
150
6100
150
10100
150

[ ! ] Extremely Fine Series (□ 0.7 mm, □ 0.9 mm)

Weitere Informationen


This is a product developed for finishing high-hardness steel (– 57 HRC), copper, or aluminum.
The R or C surfaces also can be easily mounted with a diamond file or grinder.

[ ! ] Use a diamond stick grindstone for high-hardness or super hard steel with an HRC of 57 or more.

Grundlegende Informationen

Product Type Keramikfaser-Schleifstein Particle Size(#) 1000 Total Length L(mm) 100
Color White

Technischer Support