Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
XBCPR-2.34-100
Teilenummer
|
---|
XBCPR-2.34-100 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | |
---|---|---|---|---|
25.32 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage |
Loading...
Model Number | Diameter D | Total Length L | Heat Resistant Temperature |
XBCPR (#1200 Equivalent: Red) | 1 | 50 100 | 150 °C |
1.5 | 50 100 | ||
2 | 50 100 | ||
2.34 | 50 100 | ||
3 | 50 100 |
Product Type | Keramikfaser-Schleifstein | Particle Size(#) | 1200 | Total Length L(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Diameter D(mm) | 2.34 | Color | Red | Upper temperature limit(Degree) | 150 |
Sie befinden sich auf der Seite für Ceramic Fiber Stick, Grindstone, Round Bar, Granularity #1200 or equivalent (Red) , die Teilenummer ist XBCPR-2.34-100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer XBCPR-2.34-100.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften