Flat Oil Stone

Flat Oil Stone

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale]
-Verwendet Ölstein, der eine hohe Härte aufweist.
-Empfohlen zum Polieren von Klingen und Teilen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Flat Oil Stone:Related Image

Teilenummer
DOSI-50-25-6
DOSI-75-25-6
DOSI-75-25-9.5
DOSI-100-25-6
DOSI-100-25-13
DOSI-150-50-25
DOSI-200-50-25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Total Length L
(mm)
Width W
(mm)
Thickness T
(mm)

16.88 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 50506

20.81 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 75256

30.53 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 75259.5

28.64 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 100256

30.18 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1002513

86.56 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1505025

97.14 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2005025

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

Flat Oil Stone:Related Image

1 Piece Unit
1 Pack Unit 5 Piece Packed
Model NumberTotal Length
L
(mm)
Width
W
(mm)
Thickness
T
(mm)
DOSI
(India oilstone)
50256
75256
75259.5
100256
1002513
1505025
2005025

Weitere Informationen


DOSP / DOS (An abrasive oilstone)
A grindstone with alundum abrasive grain as a raw material that has been bonded using high-temperature heat coating. It has a wide range of uses including polishing cutlery / parts, etc.
DOSI (India oilstone)
A grindstone with alundum abrasive grain as a raw material that has been bonded using high-temperature heat coating and then impregnated with oil to give it a smooth cutting capability ideal for polishing cutlery / parts.

Grundlegende Informationen

Product Type Oilstone Model Indiana Oil Stone

Technischer Support