Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
MAAEP-J-19-28 |
MWARP-F-13-16 |
MWARP-F-19-38 |
MWARP-H-25-38 |
MWARP-J-13-25 |
MWARP-J-19-28 |
MWARP-J-19-38 |
MWARP-J-25-50 |
MWARP-J-32-32 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Particle Size (#) | Shaft Diameter d (mm) | Outer Diameter D (mm) | Thickness T (mm) | Shape | Abrasive Grain | Shaft Length ℓ (mm) | Quantity/Pack | Maximum Rotation Speed (min-1) | Corners | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.44 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 36 | 6 | 19 | 28 | Round Tip Cone | A | 40 | 10 | 25000 | 20° | |
76.61 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 60 | 3 | 13 | 16 | Cone | WA | 30 | 25 | 36000 | 45° | |
37.78 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 60 | 6 | 19 | 38 | Cone | WA | 40 | 10 | 25000 | 30° | |
57.53 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 60 | 6 | 25 | 38 | Shell | WA | 40 | 10 | 19000 | - | |
79.72 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 60 | 3 | 13 | 25 | Round Tip Cone | WA | 30 | 25 | 26000 | 30° | |
39.79 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 60 | 6 | 19 | 28 | Round Tip Cone | WA | 40 | 10 | 25000 | 20° | |
41.50 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 60 | 6 | 19 | 38 | Round Tip Cone | WA | 40 | 10 | 25000 | 25° | |
66.70 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 60 | 6 | 25 | 50 | Round Tip Cone | WA | 40 | 10 | 19000 | 16° | |
65.01 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 60 | 6 | 32 | 32 | Round Tip Cone | WA | 40 | 10 | 14000 | 40° |
Loading...
Model Number | Outer Diameter D | Thickness T | Both Corners | Shaft Diameter d | Shaft Length ℓ | Maximum Rotation Speed (min-1) | Number of Pieces Per Pack | |
Shape | ||||||||
MWARP (WA Abrasive Grain) | J Round Tip Cone Type | 13 | 25 | 30° | 3 | 30 | 26,000 | 25 |
19 | 28 | 20° | 6 | 40 | 25,000 | 10 | ||
38 | 25° | |||||||
25 | 50 | 16° | 14,000 | |||||
32 | 32 | 40° | 19,000 | |||||
H Shell | 19 | 38 | - | 25,000 | ||||
25 | 38 | - | 19,000 | |||||
50 | - | 14,000 | ||||||
F Cone | 13 | 16 | 45° | 3 | 30 | 36,000 | 25 | |
19 | 38 | 30° | 6 | 40 | 25,000 | 10 | ||
25 | 25 | 50° | 19,000 | |||||
R Ball | 16 | 16 | - | 29,000 | 25 |
Model Number | Outer Diameter D | Thickness T | Both Corners | Shaft Diameter d | Shaft Length ℓ | Maximum Rotation Speed (min-1) | Number of Pieces Per Pack | |
Shape | ||||||||
MAAEP (A Abrasive Grain) | J Round Tip Cone Type | 19 | 28 | 20° | 6 | 40 | 25,000 | 10 |
38 | 25° | |||||||
25 | 50 | 16° | 14,000 | |||||
32 | 32 | 40° | 19,000 | |||||
H Shell | 19 | 38 | - | 25,000 | ||||
25 | 38 | - | 19,000 | |||||
50 | - | 14,000 |
Type | Schleifstein | Bond | Vitrified | Grade | P |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Particle Size(#)
Shaft Diameter d(mm)
Outer Diameter D(mm)
Thickness T(mm)
Shape
Abrasive Grain
Shaft Length ℓ(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften