Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
MAAEP4-13-3-30 |
MAAEP5-13-3-30 |
MAAEP6-13-3-40 |
MAAEP10-13-3-40 |
MAAEP13-13-3-40 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Particle Size (#) | Outer Diameter D (mm) | Shaft Length (mm) | Maximum Rotation Speed (min-1) | Pack Quantity | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
204.80 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 80 | 4 | 30 | 63000 | 50 | ||
184.81 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 60 | 5 | 30 | 50000 | 50 | ||
185.33 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 60 | 6 | 40 | 42000 | 50 | ||
89.05 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 60 | 10 | 40 | 35000 | 25 | ||
89.56 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 60 | 13 | 40 | 26000 | 25 |
Loading...
Model Number | Outer Diameter D | Thickness T | Shaft Diameter d | Shaft Length ℓ | Particle Size (#) | Degree of Coupling | Maximum Operating Rotation Speed (min-1) | Quantity/ Pack |
MAAEP | 3 | 10 | 3 | 30 | 80 | P | 84,000 | 50 |
13 | ||||||||
4 | 63,000 | |||||||
5 | 60 | 50,000 | ||||||
6 | 10 | 42,000 | ||||||
13 | 40 | |||||||
8 | 43,000 | |||||||
10 | 10 | 35,000 | 25 | |||||
13 | ||||||||
13 | 26,000 |
Type | Schleifstein | Shaft Diameter d(mm) | 3 | Thickness T(mm) | 13 |
---|---|---|---|---|---|
Product Number Name | A Abrasive Grain (For Generic Steels) | Grade | P |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Particle Size(#)
Outer Diameter D(mm)
Shaft Length(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften