MRC Series Carbide Ball End Mill, for Heat-Treated Steel Machining, 2-Flute / Regular Model

MRC Series Carbide Ball End Mill, for Heat-Treated Steel Machining, 2-Flute / Regular Model

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
The user friendly regular flute length type is released simultaneously
  • MR
  • General Steel
  • 2 Flutes
  • R (Regular)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MRC Series Carbide Ball End Mill, for Heat-Treated Steel Machining, 2-Flute / Regular Model:Related Image
Teilenummer
MRC-HBEM2R0.2
MRC-HBEM2R0.3
MRC-HBEM2R0.4
MRC-HBEM2R0.5
MRC-HBEM2R0.5-6
MRC-HBEM2R0.6
MRC-HBEM2R0.75
MRC-HBEM2R1
MRC-HBEM2R1-6
MRC-HBEM2R1.5
MRC-HBEM2R1.5-6
MRC-HBEM2R1.25
MRC-HBEM2R2
MRC-HBEM2R2.5
MRC-HBEM2R3
MRC-HBEM2R4
MRC-HBEM2R5
MRC-HBEM2R6
MRC-HBEM2R8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
R Size
(mm)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
R Precision
(μm)
Outer Diameter D
(mm)
Figure Length Under Neck (θ)
(Degree)

28.89 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.21.5504±0.0050.4110°

27.23 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.31.8504±0.0050.6110°

27.23 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.42.4504±0.0050.8110°

22.05 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.53504±0.0051110°

28.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.53506±0.0051110°

28.41 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.63.6504±0.0051.2110°

28.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.754.5504±0.0051.5110°

22.82 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 16504±0.0052110°

28.85 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 16506±0.0052110°

23.44 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.58604±0.0053110°

28.18 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.58606±0.0053110°

32.31 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.256504±0.0052.5110°

24.99 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 28706±0.0054110°

33.30 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2.512806±0.0055110°

31.01 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 312906±0.00562-

52.31 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4151008±0.00582-

66.72 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 51810010±0.005102-

92.91 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 62211012±0.005122-

181.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 83014016±0.01162-

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

MRC Series Carbide Ball End Mill, for Heat-Treated Steel Machining, 2-Flute / Regular Model:Related Image

 
Model Number  Shank Diameter
d
Blade Length
Blade Diameter
D
Overall Length
L
Figure
Tip
R
Shank Diameter
d
MRC-HBEM2R0.2-41.50.4501
0.3-41.80.6501
0.4-42.40.8501
0.5-431501
0.56631501
0.6-43.61.2501
0.75-44.51.5501
1-462501
16662501
1.25-462.5501
1.5-483601
1.56683601
2-684701
2.5-6125801
3-6126902
4-81581002
5-1018101002
6-1222121102
8-1630161402
[ ! ]For the shank diameter (d) standards listed in blue, specify both the tip (R) and the shank diameter (d).

For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Weitere Informationen


Both an overwhelmingly good worked surface accuracy and high durability have been achieved with our own particular tip shape and newly developed MR coating.
A new standard product for Misumi with improvements to everything ranging from the material itself to the grinding process and the coating.
An outstanding surface accuracy is seen, especially with heat-treated steel.

Grundlegende Informationen

Model Bore Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / High-Hardness Steel ~ HRC60 / High-Hardness Steel – HRC65 / Edelstahl / Gusseisen Number of Flutes(sheet) 2
Coating MRC Processing Applications Curved Surface / Side Surface / Carving / R-Groove Inventory Classification Stocked Product
Torsion Availability Included

Technischer Support