Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | R Size (mm) | Flute Length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank Diameter (d) (mm) | R Precision (μm) | Outer Diameter D (mm) | Figure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.96 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 0.2 | 1.5 | 50 | 4 | ±0.005 | 0.4 | 1 | |
21.96 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 0.3 | 1.8 | 50 | 4 | ±0.005 | 0.6 | 1 | |
21.96 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 0.4 | 2.4 | 50 | 4 | ±0.005 | 0.8 | 1 | |
20.86 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 0.5 | 3 | 50 | 4 | ±0.005 | 1 | 1 | |
23.42 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 0.5 | 3 | 50 | 6 | ±0.005 | 1 | 1 | |
21.73 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 0.6 | 3.6 | 50 | 4 | ±0.005 | 1.2 | 1 | |
15.94 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 0.75 | 4.5 | 50 | 4 | ±0.005 | 1.5 | 1 | |
15.94 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1 | 6 | 50 | 4 | ±0.005 | 2 | 1 | |
22.89 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1 | 6 | 50 | 6 | ±0.005 | 2 | 1 | |
21.80 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1.5 | 8 | 60 | 4 | ±0.005 | 3 | 1 | |
25.26 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1.5 | 8 | 60 | 6 | ±0.005 | 3 | 1 | |
21.78 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1.25 | 6 | 50 | 4 | ±0.005 | 2.5 | 1 | |
21.15 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2 | 12 | 70 | 6 | ±0.005 | 4 | 1 | |
19.08 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2.5 | 15 | 80 | 6 | ±0.005 | 5 | 1 | |
25.61 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3 | 18 | 90 | 6 | -0.007 ~ +0.003 | 6 | 2 | |
47.32 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4 | 24 | 100 | 8 | -0.007 ~ +0.003 | 8 | 2 | |
55.63 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 5 | 30 | 100 | 10 | -0.007 ~ +0.003 | 10 | 2 | |
81.45 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6 | 36 | 110 | 12 | -0.007 ~ +0.003 | 12 | 2 | |
209.67 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 8 | 48 | 140 | 16 | ±0.01 | 16 | 2 |
Loading...
Model Number | Shank Diameter d | Blade Length ℓ | Flute Diameter D | Overall Length L | Figure | ||
Tip R | Shank Diameter d | ||||||
XAL-BEM2R | 0.2 | - | 4 | 1.5 | 0.4 | 50 | 1 |
0.3 | - | 4 | 1.8 | 0.6 | 50 | 1 | |
0.4 | - | 4 | 2.4 | 0.8 | 50 | 1 | |
0.5 | - | 4 | 3 | 1 | 50 | 1 | |
0.5 | 6 | 6 | 3 | 1 | 50 | 1 | |
0.6 | - | 4 | 3.6 | 1.2 | 50 | 1 | |
0.75 | - | 4 | 4.5 | 1.5 | 50 | 1 | |
1 | - | 4 | 6 | 2 | 50 | 1 | |
1 | 6 | 6 | 6 | 2 | 50 | 1 | |
1.25 | - | 4 | 6 | 2.5 | 50 | 1 | |
1.5 | - | 4 | 8 | 3 | 60 | 1 | |
1.5 | 6 | 6 | 8 | 3 | 60 | 1 | |
2 | - | 6 | 12 | 4 | 70 | 1 | |
2.5 | - | 6 | 15 | 5 | 80 | 1 | |
3 | - | 6 | 18 | 6 | 90 | 2 | |
4 | - | 8 | 24 | 8 | 100 | 2 | |
5 | - | 10 | 30 | 10 | 100 | 2 | |
6 | - | 12 | 36 | 12 | 110 | 2 | |
8 | - | 16 | 48 | 16 | 140 | 2 |
Model | Bore | Work Material | General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer / Kunststoff | Number of Flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | For General Steel (AlCrN etc.) | Processing Applications | Curved Surface / Side Surface / Carving / R-Groove | Inventory Classification | Stocked Product |
Torsion Availability | Included |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
R Size(mm)
Flute Length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank Diameter (d)(mm)
R Precision(μm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften