Carbide Square End Mill for Aluminum Machining, 2-Flute / 3D Flute Length (Regular) Model (Teilenummern)

Carbide Square End Mill for Aluminum Machining, 2-Flute / 3D Flute Length (Regular) Model

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Achieves standing-wall machining with high surface accuracy in a single shot! The flute length of 3 times the outer diameter is available at an ultra low price
  • Non-Coated
  • Aluminum
  • 2 Flutes

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Carbide Square End Mill for Aluminum Machining, 2-Flute / 3D Blade Length (Regular) Model:Related Image

Teilenummer
XEL-ALHEM2R0.5
XEL-ALHEM2R1
XEL-ALHEM2R1.5
XEL-ALHEM2R2
XEL-ALHEM2R2.5
XEL-ALHEM2R3
XEL-ALHEM2R4
XEL-ALHEM2R5
XEL-ALHEM2R6
XEL-ALHEM2R8
XEL-ALHEM2R10
XEL-ALHEM2R12
XEL-ALHEM2R16
XEL-ALHEM2R20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Figure

15.38 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.51.54401

17.76 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 134401

17.64 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.54.54401

17.92 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 264401

18.59 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2.57.54401

24.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 396501

28.77 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4126501

26.97 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 5156551

28.02 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6186552

46.90 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8248652

68.87 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103010752

91.57 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 123612802

128.08 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1648161102

182.22 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2060201302

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

Carbide Square End Mill for Aluminum Machining, 2-Flute / 3D Blade Length (Regular) Model:Related Image 

Model Number Blade Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Figure
Blade Diameter
D

XEL-ALHEM2R
(Regular)
0.51.54041
134041
1.54.54041
264041
2.57.54041
395061
4125061
5155561
6185562
8246582
103075102
123680122
1648110162
2060130202

For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Weitere Informationen


A high-accuracy finish can be achieved by adopting a unique shape for the side face cutting edge designed to improve surface quality when machining aluminum.
It adopts a sharp cutting edge that prevents the built-up edge that is unique to aluminum.
High-speed / high efficiency machining is possible with little chatter.

Carbide Square End Mill for Aluminum Machining, 2-Flute / 3D Blade Length (Regular) Model:Related Image

Grundlegende Informationen

Work Material Aluminum Alloy / Copper Alloy / Kunststoff Number of Flutes(sheet) 2 Model Quadratisch
Coating Ohne Beschichtung Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Nut / Thrust (Z-Feed) / Inclined Cutting / Countersunk Torsion Angle (θ) Powerful Helix (45° to 60°)
Additional Classification Stocked Product Tolerance of OD(mm) 0 ~ -0.02 ● Inventory Product □ Manufacturer Product

Technischer Support