Soft Jaw Processing Jig

Soft Jaw Processing Jig

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • JBR
  • JBTL
  • Mengenrabatt
Not quenched and can be easily processed according to the workpiece diameter. Available at an affordable price.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Soft Jaw Processing Jig:Related Image
Teilenummer
JBR5
JBR6
JBR8
JBR10
JBR12
JBR15
JBTL100
JBTL125
JBTL160
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Chuck Size Inner Diameter A
(mm)
Suitable chuck A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
Stroke Maximum Weight Maximum Speed

166.36 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 5--12140601228913---

187.44 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6--12168801232916.5---

206.22 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8--122181151536918.5---

229.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10--122591501740918.5---

366.57 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 12--153161882150924.5---

677.44 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 15--2038023023521631---

452.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -1005, 6, 8-1702613719617.41500800

477.27 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -1256, 8, 10-2002616.3819617.41500700

587.78 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -1608, 10, 12-2483118.3824808.51750600

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

Soft Jaw Processing Jig:Related Image

ModelChuck
Dimension
ABCDEFG
JBR512140601228913
6168803217
8218115153619
102591501740
1215316188215023
152038023023521631

ModelInner Diameter
A
BCDEFGStroke
Maximum
Weight
Maximum
Speed
Suitable
Chuck
JBTL1001702613719617.41,5008005, 6, 8
12520016.387006, 8, 10
1602483118.324808.51,7506008, 10, 12

Technischer Support