Felt Buff: Semi-hard Stick Buff with Shaft (Economy Type) 【5 Stk. pro Packung】

Felt Buff: Semi-hard Stick Buff with Shaft (Economy Type)
Attach this product to a vibrating grinder for rough to regular polishing work.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Felt Buff: Semi-hard Stick Buff with Shaft (Economy Type):Related Image
[Specifications]
● Material: Felt
● Hardness (H: Hard S: Soft): H
Teilenummer
EFSTS-A-6-6
EFSTS-A-8-8
EFSTS-A-10-10
EFSTS-A-12-10
EFSTS-A-13-13
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Shape

25.94 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage Flat Angle 45° (Width 6 mm x Height 6 mm)

28.55 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage Flat Angle 45° (Width 8 mm x Height 8 mm)

34.60 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage Flat Angle 45° (Width 10 mm x Height 10 mm)

39.52 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage Flat Angle 45° (Width 12 mm x Height 10 mm)

49.82 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage Flat Angle 45° (Width 13 mm x Height 13 mm)

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

1 Pack Unit 5 Piece Packed
Model NumberWidth
(mm)
Height
(mm)
Thickness
(mm)
Shaft Diameter
(mm)
Flat Angle One SideMaximum Operating Rotation Speed
(MAX min-1)
EFSTS-A-6-66645345°Maximum Operating
Reciprocating Speed: 30,000min-1
EFSTS-A-8-888
EFSTS-A-10-101010
EFSTS-A-12-1012
EFSTS-A-13-131313

Grundlegende Informationen

Use Poliert Material Filz Thickness(mm) 45
Shaft Diameter(mm) 3 Maximum Rotation Speed (MAX min-1) Maximum Reciprocating Motion Speed: 30,000 min-1 Hardness H: Hard S: Soft H
Shaft Length L 25 Quantity/Pack(Pieces) 5

Technischer Support