Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Outer Diameter (D) (φ) | Flute Length (ℓ) (mm) | Shank Diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Length Under Neck (ℓ1) (mm) | Geometry | Figure | Under Neck Diameter d1 (mm) | Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle 30' (mm) | Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle 1° (mm) | Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle 2° (mm) | Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle 3° (mm) | Length Under Neck (θ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.35 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 0.2 | 0.3 | 4 | 50 | 1 | Mit Führung | 1 | 0.18 | 1.05 | 1.1 | 1.22 | 1.37 | 10° | |
24.09 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 0.2 | 0.3 | 4 | 50 | 1.5 | Mit Führung | 1 | 0.18 | 1.57 | 1.65 | 1.83 | 2.06 | 10° | |
17.57 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 0.3 | 0.45 | 4 | 50 | 1 | Mit Führung | 1 | 0.28 | 1.05 | 1.1 | 1.22 | 1.37 | 10° | |
20.56 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 0.3 | 0.45 | 4 | 50 | 2 | Mit Führung | 1 | 0.28 | 2.09 | 2.2 | 2.44 | 2.75 | 10° | |
21.53 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 0.3 | 0.45 | 4 | 50 | 3 | Mit Führung | 1 | 0.28 | 3.14 | 3.3 | 3.66 | 4.12 | 10° | |
25.01 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 0.3 | 0.45 | 4 | 50 | 4 | Mit Führung | 1 | 0.28 | 4.19 | 4.4 | 4.88 | 5.49 | 10° | |
25.01 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 0.3 | 0.45 | 4 | 50 | 5 | Mit Führung | 1 | 0.28 | 5.24 | 5.49 | 6.1 | 6.87 | 10° | |
12.03 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 0.4 | 0.6 | 4 | 50 | 2 | Mit Führung | 1 | 0.37 | 2.09 | 2.2 | 2.44 | 2.75 | 10° | |
12.03 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 0.4 | 0.6 | 4 | 50 | 3 | Mit Führung | 1 | 0.37 | 3.14 | 3.3 | 3.66 | 4.12 | 10° | |
12.03 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 0.4 | 0.6 | 4 | 50 | 4 | Mit Führung | 1 | 0.37 | 4.19 | 4.4 | 4.88 | 5.49 | 10° | |
12.36 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 0.4 | 0.6 | 4 | 50 | 5 | Mit Führung | 1 | 0.37 | 5.24 | 5.49 | 6.1 | 6.87 | 10° | |
15.47 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 0.4 | 0.6 | 4 | 50 | 6 | Mit Führung | 1 | 0.37 | 6.28 | 6.59 | 7.32 | 8.24 | 10° | |
9.91 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 0.5 | 0.7 | 4 | 50 | 2 | Mit Führung | 1 | 0.46 | 2.09 | 2.2 | 2.44 | 2.75 | 10° | |
9.91 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 0.5 | 0.7 | 4 | 50 | 4 | Mit Führung | 1 | 0.46 | 4.19 | 4.4 | 4.88 | 5.49 | 10° | |
31.69 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 0.5 | 0.7 | 6 | 50 | 4 | Mit Führung | 1 | 0.46 | 4.13 | 4.26 | 4.56 | 4.91 | 15° | |
9.91 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 0.5 | 0.7 | 4 | 50 | 6 | Mit Führung | 1 | 0.46 | 6.28 | 6.59 | 7.32 | 8.24 | 10° | |
15.17 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 0.5 | 0.7 | 4 | 50 | 8 | Mit Führung | 1 | 0.46 | 8.38 | 8.79 | 9.76 | 10.98 | 10° | |
15.31 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 0.5 | 0.7 | 4 | 50 | 10 | Mit Führung | 1 | 0.46 | 10.47 | 10.99 | 12.21 | 13.73 | 10° | |
18.01 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 0.5 | 0.7 | 4 | 50 | 12 | Mit Führung | 1 | 0.46 | 12.57 | 13.19 | 14.65 | 16.48 | 10° | |
22.80 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 0.5 | 0.7 | 4 | 50 | 15 | Mit Führung | 1 | 0.46 | 15.71 | 16.48 | 18.31 | 20.6 | 10° | |
10.58 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 0.6 | 0.9 | 4 | 50 | 2 | Mit Führung | 1 | 0.56 | 2.09 | 2.2 | 2.44 | 2.75 | 10° | |
10.58 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 0.6 | 0.9 | 4 | 50 | 4 | Mit Führung | 1 | 0.56 | 4.19 | 4.4 | 4.88 | 5.49 | 10° | |
10.58 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 0.6 | 0.9 | 4 | 50 | 6 | Mit Führung | 1 | 0.56 | 6.28 | 6.59 | 7.32 | 8.24 | 10° | |
16.42 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 0.6 | 0.9 | 4 | 50 | 8 | Mit Führung | 1 | 0.56 | 8.38 | 8.79 | 9.76 | 10.98 | 10° | |
17.92 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 0.6 | 0.9 | 4 | 50 | 10 | Mit Führung | 1 | 0.56 | 10.47 | 10.99 | 12.21 | 13.73 | 10° | |
24.66 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 0.6 | 0.9 | 4 | 50 | 12 | Mit Führung | 1 | 0.56 | 12.57 | 13.19 | 14.65 | 16.48 | 10° | |
27.97 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 0.6 | 0.9 | 4 | 50 | 15 | Mit Führung | 1 | 0.56 | 15.71 | 16.48 | 18.31 | 20.6 | 10° | |
10.71 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 0.7 | 1.05 | 4 | 50 | 2 | Mit Führung | 1 | 0.66 | 2.09 | 2.2 | 2.44 | 2.75 | 10° | |
10.71 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 0.7 | 1.05 | 4 | 50 | 4 | Mit Führung | 1 | 0.66 | 4.19 | 4.4 | 4.88 | 5.49 | 10° | |
10.71 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 0.7 | 1.05 | 4 | 50 | 6 | Mit Führung | 1 | 0.66 | 6.28 | 6.59 | 7.32 | 8.24 | 10° | |
14.76 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 0.7 | 1.05 | 4 | 50 | 8 | Mit Führung | 1 | 0.66 | 8.38 | 8.79 | 9.76 | 10.98 | 10° | |
11.18 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 0.8 | 1.2 | 4 | 50 | 4 | Mit Führung | 1 | 0.76 | 4.19 | 4.4 | 4.88 | 5.49 | 10° | |
11.18 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 0.8 | 1.2 | 4 | 50 | 6 | Mit Führung | 1 | 0.76 | 6.28 | 6.59 | 7.32 | 8.24 | 10° | |
11.18 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 0.8 | 1.2 | 4 | 50 | 8 | Mit Führung | 1 | 0.76 | 8.38 | 8.79 | 9.76 | 10.98 | 10° | |
16.38 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 0.8 | 1.2 | 4 | 50 | 10 | Mit Führung | 1 | 0.76 | 10.47 | 10.99 | 12.21 | 13.73 | 10° | |
18.34 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 0.8 | 1.2 | 4 | 50 | 12 | Mit Führung | 1 | 0.76 | 12.57 | 13.19 | 14.65 | 16.48 | 10° | |
11.34 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 0.9 | 1.35 | 4 | 50 | 6 | Mit Führung | 1 | 0.85 | 6.28 | 6.59 | 7.32 | 8.24 | 10° | |
11.34 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 0.9 | 1.35 | 4 | 50 | 8 | Mit Führung | 1 | 0.85 | 8.38 | 8.79 | 9.76 | 10.98 | 10° | |
10.56 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1 | 1.5 | 4 | 50 | 4 | Mit Führung | 1 | 0.95 | 4.19 | 4.4 | 4.88 | 5.49 | 10° | |
10.35 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1 | 1.5 | 4 | 50 | 6 | Mit Führung | 1 | 0.95 | 6.28 | 6.59 | 7.32 | 8.24 | 10° | |
27.48 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1 | 1.5 | 6 | 50 | 6 | Mit Führung | 1 | 0.95 | 6.19 | 6.39 | 6.84 | 7.36 | 15° | |
10.56 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1 | 1.5 | 4 | 50 | 8 | Mit Führung | 1 | 0.95 | 8.38 | 8.79 | 9.76 | 10.98 | 10° | |
11.16 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1 | 1.5 | 4 | 50 | 10 | Mit Führung | 1 | 0.95 | 10.47 | 10.99 | 12.21 | 13.73 | 10° | |
11.16 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1 | 1.5 | 4 | 50 | 12 | Mit Führung | 1 | 0.95 | 12.57 | 13.19 | 14.65 | 16.48 | 10° | |
11.13 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1 | 1.5 | 4 | 50 | 14 | Mit Führung | 1 | 0.95 | 14.66 | 15.39 | 17.09 | 19.22 | 10° | |
18.15 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1 | 1.5 | 4 | 50 | 16 | Mit Führung | 1 | 0.95 | 16.75 | 17.58 | 19.53 | 21.97 | 10° | |
18.18 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1 | 1.5 | 4 | 70 | 20 | Mit Führung | 1 | 0.95 | 20.94 | 21.98 | 24.41 | 27.46 | 10° | |
16.97 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1 | 1.5 | 4 | 70 | 25 | Mit Führung | 1 | 0.95 | 26.18 | 27.47 | 30.51 | Without Interference | 10° | |
20.23 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1 | 1.5 | 4 | 70 | 30 | Mit Führung | 1 | 0.95 | 31.41 | 32.97 | 36.62 | Without Interference | 10° | |
11.64 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1.2 | 1.8 | 4 | 50 | 6 | Mit Führung | 1 | 1.15 | 6.28 | 6.59 | 7.32 | 8.24 | 10° | |
11.64 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1.2 | 1.8 | 4 | 50 | 8 | Mit Führung | 1 | 1.15 | 8.38 | 8.79 | 9.76 | 10.98 | 10° | |
11.64 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1.2 | 1.8 | 4 | 50 | 10 | Mit Führung | 1 | 1.15 | 10.47 | 10.99 | 12.21 | 13.73 | 10° | |
11.64 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1.2 | 1.8 | 4 | 50 | 12 | Mit Führung | 1 | 1.15 | 12.57 | 13.19 | 14.65 | 16.48 | 10° | |
15.64 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1.2 | 1.8 | 4 | 50 | 16 | Mit Führung | 1 | 1.15 | 16.75 | 17.58 | 19.53 | 21.97 | 10° | |
11.64 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1.5 | 2.3 | 4 | 50 | 6 | Mit Führung | 1 | 1.45 | 6.28 | 6.59 | 7.32 | 8.24 | 10° | |
11.64 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1.5 | 2.3 | 4 | 50 | 8 | Mit Führung | 1 | 1.45 | 8.38 | 8.79 | 9.76 | 10.98 | 10° | |
11.64 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1.5 | 2.3 | 4 | 50 | 10 | Mit Führung | 1 | 1.45 | 10.47 | 10.99 | 12.21 | 13.73 | 10° | |
11.92 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1.5 | 2.3 | 4 | 50 | 12 | Mit Führung | 1 | 1.45 | 12.57 | 13.19 | 14.65 | 16.48 | 10° | |
12.26 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1.5 | 2.3 | 4 | 50 | 14 | Mit Führung | 1 | 1.45 | 14.66 | 15.39 | 17.09 | 19.22 | 10° | |
13.30 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1.5 | 2.3 | 4 | 50 | 16 | Mit Führung | 1 | 1.45 | 16.75 | 17.58 | 19.53 | 21.97 | 10° |
Loading...
Flute Diameter D | Length Under Neck ℓ1 | Shank Diameter d | Shank Diameter d | Standard | Sharp Edge | Blade Length ℓ | Under Neck Diameter d1 | Overall Length L | Under Neck Angle θ | Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle | Figure | |||
30' | 1° | 2° | 3° | |||||||||||
0.1 | 0.3 | - | 4 | No Standards | ● | 0.2 | 0.085 | 50 | 10° | 0.31 | 0.33 | 0.37 | 0.41 | 1 |
0.5 | No Standards | ● | 0.52 | 0.55 | 0.61 | 0.69 | ||||||||
1 | No Standards | ● | 1.05 | 1.1 | 1.22 | 1.37 | ||||||||
0.2 | 0.5 | - | 4 | No Standards | ● | 0.3 | 0.18 | 50 | 10° | 0.52 | 0.55 | 0.61 | 0.69 | 1 |
1 | ● | ● | 1.05 | 1.1 | 1.22 | 1.37 | ||||||||
1.5 | ● | ● | 1.57 | 1.65 | 1.83 | 2.06 | ||||||||
2 | No Standards | ● | 2.09 | 2.2 | 2.44 | 2.75 | ||||||||
2.5 | No Standards | ● | 2.62 | 2.75 | 3.05 | 3.43 | ||||||||
3 | No Standards | ● | 3.14 | 3.3 | 3.66 | 4.12 | ||||||||
3.5 | No Standards | ● | 3.66 | 3.85 | 4.27 | 4.81 | ||||||||
4 | No Standards | ● | 4.19 | 4.4 | 4.88 | 5.49 | ||||||||
0.3 | 1 | - | 4 | ● | ● | 0.45 | 0.28 | 50 | 10° | 1.05 | 1.1 | 1.22 | 1.37 | 1 |
1.5 | No Standards | ● | 1.57 | 1.65 | 1.83 | 2.06 | ||||||||
2 | ● | ● | 2.09 | 2.2 | 2.44 | 2.75 | ||||||||
2.5 | No Standards | ● | 2.62 | 2.75 | 3.05 | 3.43 | ||||||||
3 | ● | ● | 3.14 | 3.3 | 3.66 | 4.12 | ||||||||
4 | ● | ● | 4.19 | 4.4 | 4.88 | 5.49 | ||||||||
5 | ● | ● | 5.24 | 5.49 | 6.1 | 6.87 | ||||||||
6 | No Standards | ● | 6.28 | 6.59 | 7.32 | 8.24 | ||||||||
9 | No Standards | ● | 9.42 | 9.89 | 10.98 | 12.36 | ||||||||
0.4 | 1 | - | 4 | No Standards | ● | 0.6 | 0.37 | 50 | 10° | 1.05 | 1.1 | 1.22 | 1.37 | 1 |
2 | ● | ● | 2.09 | 2.2 | 2.44 | 2.75 | ||||||||
2 | 6 | 6 | No Standards | ● | 15° | 2.06 | 2.13 | 2.28 | 2.45 | |||||
3 | - | 4 | ● | ● | 10° | 3.14 | 3.3 | 3.66 | 4.12 | |||||
4 | ● | ● | 4.19 | 4.4 | 4.88 | 5.49 | ||||||||
5 | ● | ● | 5.24 | 5.49 | 6.1 | 6.87 | ||||||||
6 | ● | ● | 6.28 | 6.59 | 7.32 | 8.24 | ||||||||
7 | No Standards | ● | 7.33 | 7.69 | 8.54 | 9.61 | ||||||||
8 | No Standards | ● | 8.38 | 8.79 | 9.76 | 10.98 | ||||||||
9 | No Standards | ● | 9.42 | 9.89 | 10.98 | 12.36 | ||||||||
10 | No Standards | ● | 10.47 | 10.99 | 12.21 | 13.73 | ||||||||
12 | No Standards | ● | 12.57 | 13.19 | 14.65 | 16.48 |
Flute Diameter D | Length Under Neck ℓ1 | Shank Diameter d | Shank Diameter d | Standard | Sharp Edge | Blade Length ℓ | Under Neck Diameter d1 | Overall Length L | Under Neck Angle θ | Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle | Figure | |||
30' | 1° | 2° | 3° | |||||||||||
0.5 | 1 | - | 4 | No Standards | ● | 0.7 | 0.46 | 50 | 10° | 1.05 | 1.1 | 1.22 | 1.37 | 1 |
2 | ● | ● | 2.09 | 2.2 | 2.44 | 2.75 | ||||||||
3 | No Standards | ● | 3.14 | 3.3 | 3.66 | 4.12 | ||||||||
4 | ● | ● | 4.19 | 4.4 | 4.88 | 5.49 | ||||||||
4 | 6 | 6 | ● | ● | 15° | 4.13 | 4.26 | 4.56 | 4.91 | |||||
5 | - | 4 | No Standards | ● | 10° | 5.24 | 5.49 | 6.1 | 6.87 | |||||
6 | ● | ● | 6.28 | 6.59 | 7.32 | 8.24 | ||||||||
7 | No Standards | ● | 7.33 | 7.69 | 8.54 | 9.61 | ||||||||
8 | ● | ● | 8.38 | 8.79 | 9.76 | 10.98 | ||||||||
9 | No Standards | ● | 9.42 | 9.89 | 10.98 | 12.36 | ||||||||
10 | ● | ● | 10.47 | 10.99 | 12.21 | 13.73 | ||||||||
12 | ● | ● | 12.57 | 13.19 | 14.65 | 16.48 | ||||||||
15 | ● | ● | 15.71 | 16.48 | 18.31 | 20.6 | ||||||||
0.6 | 2 | - | 4 | ● | ● | 0.9 | 0.56 | 50 | 10° | 2.09 | 2.2 | 2.44 | 2.75 | 1 |
3 | No Standards | ● | 3.14 | 3.3 | 3.66 | 4.12 | ||||||||
4 | ● | ● | 4.19 | 4.4 | 4.88 | 5.49 | ||||||||
4 | 6 | 6 | No Standards | ● | 15° | 4.13 | 4.26 | 4.56 | 4.91 | |||||
6 | - | 4 | ● | ● | 10° | 6.28 | 6.59 | 7.32 | 8.24 | |||||
7 | No Standards | ● | 7.33 | 7.69 | 8.54 | 9.61 | ||||||||
8 | ● | ● | 8.38 | 8.79 | 9.76 | 10.98 | ||||||||
10 | ● | ● | 10.47 | 10.99 | 12.21 | 13.73 | ||||||||
12 | ● | ● | 12.57 | 13.19 | 14.65 | 16.48 | ||||||||
15 | ● | ● | 15.71 | 16.48 | 18.31 | 20.6 | ||||||||
18 | No Standards | ● | 70 | 18.85 | 19.78 | 21.97 | 24.71 | |||||||
0.7 | 2 | - | 4 | ● | ● | 1.05 | 0.66 | 50 | 10° | 2.09 | 2.2 | 2.44 | 2.75 | 1 |
4 | ● | ● | 4.19 | 4.4 | 4.88 | 5.49 | ||||||||
6 | ● | ● | 6.28 | 6.59 | 7.32 | 8.24 | ||||||||
8 | ● | ● | 8.38 | 8.79 | 9.76 | 10.98 | ||||||||
10 | No Standards | ● | 10.47 | 10.99 | 12.21 | 13.73 | ||||||||
0.8 | 4 | - | 4 | ● | ● | 1.2 | 0.76 | 50 | 10° | 4.19 | 4.4 | 4.88 | 5.49 | 1 |
6 | ● | ● | 6.28 | 6.59 | 7.32 | 8.24 | ||||||||
8 | ● | ● | 8.38 | 8.79 | 9.76 | 10.98 | ||||||||
10 | ● | ● | 10.47 | 10.99 | 12.21 | 13.73 | ||||||||
12 | ● | ● | 12.57 | 13.19 | 14.65 | 16.48 | ||||||||
14 | No Standards | ● | 14.66 | 15.39 | 17.09 | 19.22 | ||||||||
16 | No Standards | ● | 16.75 | 17.58 | 19.53 | 21.97 | ||||||||
20 | No Standards | ● | 70 | 20.94 | 21.98 | 24.41 | 27.46 | |||||||
24 | No Standards | ● | 25.13 | 26.38 | 29.29 | Without Interference | ||||||||
0.9 | 4 | - | 4 | No Standards | ● | 1.35 | 0.85 | 50 | 10° | 4.19 | 4.4 | 4.88 | 5.49 | 1 |
6 | ● | ● | 6.28 | 6.59 | 7.32 | 8.24 | ||||||||
8 | ● | ● | 8.38 | 8.79 | 9.76 | 10.98 | ||||||||
10 | No Standards | ● | 10.47 | 10.99 | 12.21 | 13.73 | ||||||||
15 | No Standards | ● | 15.71 | 16.48 | 18.31 | 20.6 | ||||||||
1 | 3 | - | 4 | No Standards | ● | 1.5 | 0.95 | 50 | 10° | 3.14 | 3.3 | 3.66 | 4.12 | 1 |
4 | ● | ● | 4.19 | 4.4 | 4.88 | 5.49 | ||||||||
5 | No Standards | ● | 5.24 | 5.49 | 6.1 | 6.87 | ||||||||
6 | ● | ● | 6.28 | 6.59 | 7.32 | 8.24 | ||||||||
6 | 6 | 6 | ● | ● | 15° | 6.19 | 6.39 | 6.84 | 7.36 | |||||
7 | - | 4 | No Standards | ● | 10° | 7.33 | 7.69 | 8.54 | 9.61 | |||||
8 | ● | ● | 8.38 | 8.79 | 9.76 | 10.98 | ||||||||
9 | No Standards | ● | 9.42 | 9.89 | 10.98 | 12.36 | ||||||||
10 | ● | ● | 10.47 | 10.99 | 12.21 | 13.73 | ||||||||
12 | ● | ● | 12.57 | 13.19 | 14.65 | 16.48 | ||||||||
14 | ● | ● | 14.66 | 15.39 | 17.09 | 19.22 | ||||||||
16 | ● | ● | 16.75 | 17.58 | 19.53 | 21.97 | ||||||||
18 | No Standards | ● | 70 | 18.85 | 19.78 | 21.97 | 24.71 | |||||||
20 | ● | ● | 20.94 | 21.98 | 24.41 | 27.46 | ||||||||
22 | No Standards | ● | 23.04 | 24.18 | 26.85 | Without Interference | ||||||||
25 | ● | ● | 26.18 | 27.47 | 30.51 | Without Interference | ||||||||
30 | ● | ● | 31.41 | 32.97 | 36.62 | Without Interference |
Flute Diameter D | Length Under Neck ℓ1 | Shank Diameter d | Shank Diameter d | Standard | Sharp Edge | Blade Length ℓ | Under Neck Diameter d1 | Overall Length L | Under Neck Angle θ | Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle | Figure | |||
30' | 1° | 2° | 3° | |||||||||||
1.2 | 6 | - | 4 | ● | ● | 1.8 | 1.15 | 50 | 10° | 6.28 | 6.59 | 7.32 | 8.24 | 1 |
8 | ● | ● | 8.38 | 8.79 | 9.76 | 10.98 | ||||||||
10 | ● | ● | 10.47 | 10.99 | 12.21 | 13.73 | ||||||||
12 | ● | ● | 12.57 | 13.19 | 14.65 | 16.48 | ||||||||
16 | ● | ● | 16.75 | 17.58 | 19.53 | 21.97 | ||||||||
1.4 | 6 | - | 4 | No Standards | ● | 2.1 | 1.35 | 50 | 10° | 6.28 | 6.59 | 7.32 | 8.24 | 1 |
8 | No Standards | ● | 8.38 | 8.79 | 9.76 | 10.98 | ||||||||
10 | No Standards | ● | 10.47 | 10.99 | 12.21 | 13.73 | ||||||||
12 | No Standards | ● | 12.57 | 13.19 | 14.65 | 16.48 | ||||||||
14 | No Standards | ● | 14.66 | 15.39 | 17.09 | 19.22 | ||||||||
16 | No Standards | ● | 16.75 | 17.58 | 19.53 | 21.97 | ||||||||
1.5 | 4 | - | 4 | No Standards | ● | 2.3 | 1.45 | 50 | 10° | 4.19 | 4.4 | 4.88 | 5.49 | 1 |
6 | ● | ● | 6.28 | 6.59 | 7.32 | 8.24 | ||||||||
8 | ● | ● | 8.38 | 8.79 | 9.76 | 10.98 | ||||||||
10 | ● | ● | 10.47 | 10.99 | 12.21 | 13.73 | ||||||||
12 | ● | ● | 12.57 | 13.19 | 14.65 | 16.48 | ||||||||
14 | ● | ● | 14.66 | 15.39 | 17.09 | 19.22 | ||||||||
16 | ● | ● | 16.75 | 17.58 | 19.53 | 21.97 | ||||||||
18 | ● | ● | 70 | 18.85 | 19.78 | 21.97 | 24.71 | |||||||
20 | ● | ● | 20.94 | 21.98 | 24.41 | Without Interference | ||||||||
25 | No Standards | ● | 26.18 | 27.47 | 30.51 | Without Interference | ||||||||
30 | No Standards | ● | 31.41 | 32.97 | Without Interference | Without Interference | ||||||||
35 | No Standards | ● | 100 | 36.65 | 38.46 | Without Interference | Without Interference | |||||||
40 | No Standards | ● | 41.88 | 43.96 | Without Interference | Without Interference | ||||||||
45 | No Standards | ● | 47.12 | 49.45 | Without Interference | Without Interference | ||||||||
1.6 | 6 | - | 4 | No Standards | ● | 2.4 | 1.55 | 50 | 10° | 6.28 | 6.59 | 7.32 | 8.24 | 1 |
8 | No Standards | ● | 8.38 | 8.79 | 9.76 | 10.98 | ||||||||
10 | No Standards | ● | 10.47 | 10.99 | 12.21 | 13.73 | ||||||||
12 | No Standards | ● | 12.57 | 13.19 | 14.65 | 16.48 | ||||||||
14 | No Standards | ● | 14.66 | 15.39 | 17.09 | 19.22 | ||||||||
16 | No Standards | ● | 16.75 | 17.58 | 19.53 | 21.97 | ||||||||
18 | No Standards | ● | 70 | 18.85 | 19.78 | 21.97 | Without Interference | |||||||
20 | No Standards | ● | 20.94 | 21.98 | 24.41 | Without Interference | ||||||||
26 | No Standards | ● | 27.22 | 28.57 | 31.73 | Without Interference | ||||||||
1.8 | 6 | - | 4 | No Standards | ● | 2.7 | 1.75 | 50 | 10° | 6.28 | 6.59 | 7.32 | 8.24 | 1 |
8 | No Standards | ● | 8.38 | 8.79 | 9.76 | 10.98 | ||||||||
10 | No Standards | ● | 10.47 | 10.99 | 12.21 | 13.73 | ||||||||
12 | No Standards | ● | 12.57 | 13.19 | 14.65 | 16.48 | ||||||||
14 | No Standards | ● | 14.66 | 15.39 | 17.09 | 19.22 | ||||||||
16 | No Standards | ● | 16.75 | 17.58 | 19.53 | Without Interference | ||||||||
18 | No Standards | ● | 70 | 18.85 | 19.78 | 21.97 | Without Interference | |||||||
20 | No Standards | ● | 20.94 | 21.98 | 24.41 | Without Interference | ||||||||
25 | No Standards | ● | 26.18 | 27.47 | 30.51 | Without Interference | ||||||||
2 | 6 | - | 4 | ● | ● | 3 | 1.95 | 50 | 10° | 6.28 | 6.59 | 7.32 | 8.24 | 1 |
8 | ● | ● | 8.38 | 8.79 | 9.76 | 10.98 | ||||||||
10 | ● | ● | 10.47 | 10.99 | 12.21 | 13.73 | ||||||||
10 | 6 | 6 | ● | ● | 15° | 10.31 | 10.65 | 11.4 | 12.27 | |||||
12 | - | 4 | ● | ● | 10° | 12.57 | 13.19 | 14.65 | 16.48 | |||||
14 | ● | ● | 14.66 | 15.39 | 17.09 | 19.22 | ||||||||
16 | ● | ● | 16.75 | 17.58 | 19.53 | Without Interference | ||||||||
18 | ● | ● | 70 | 18.85 | 19.78 | 21.97 | Without Interference | |||||||
20 | ● | ● | 20.94 | 21.98 | 24.41 | Without Interference | ||||||||
25 | ● | ● | 26.18 | 27.47 | Without Interference | Without Interference | ||||||||
30 | ● | ● | 31.41 | 32.97 | Without Interference | Without Interference | ||||||||
35 | No Standards | ● | 100 | 36.65 | 38.46 | Without Interference | Without Interference | |||||||
40 | No Standards | ● | 41.88 | 43.96 | Without Interference | Without Interference | ||||||||
50 | No Standards | ● | 52.35 | 54.95 | Without Interference | Without Interference | ||||||||
60 | No Standards | ● | 62.83 | Without Interference | Without Interference | Without Interference |
Flute Diameter D | Length Under Neck ℓ1 | Shank Diameter d | Shank Diameter d | Standard | Sharp Edge | Blade Length ℓ | Under Neck Diameter d1 | Overall Length L | Under Neck Angle θ | Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle | Figure | |||
30' | 1° | 2° | 3° | |||||||||||
2.5 | 8 | - | 4 | ● | ● | 3.8 | 2.4 | 50 | 10° | 8.38 | 8.79 | 9.76 | 10.98 | 1 |
10 | No Standards | ● | 10.47 | 10.99 | 12.21 | 13.73 | ||||||||
12 | ● | ● | 12.57 | 13.19 | 14.65 | Without Interference | ||||||||
14 | No Standards | ● | 14.66 | 15.39 | 17.09 | Without Interference | ||||||||
16 | ● | ● | 16.75 | 17.58 | 19.53 | Without Interference | ||||||||
18 | No Standards | ● | 70 | 18.85 | 19.78 | Without Interference | Without Interference | |||||||
20 | ● | ● | 20.94 | 21.98 | Without Interference | Without Interference | ||||||||
25 | ● | ● | 26.18 | 27.47 | Without Interference | Without Interference | ||||||||
30 | ● | ● | 31.41 | 32.97 | Without Interference | Without Interference | ||||||||
40 | No Standards | ● | 100 | 41.88 | Without Interference | Without Interference | Without Interference | |||||||
50 | No Standards | ● | 52.35 | Without Interference | Without Interference | Without Interference | ||||||||
3 | 8 | - | 6 | ● | ● | 4.5 | 2.9 | 50 | 10° | 8.38 | 8.79 | 9.76 | 10.98 | 1 |
10 | No Standards | ● | 10.47 | 10.99 | 12.21 | 13.73 | ||||||||
12 | ● | ● | 12.57 | 13.19 | 14.65 | 16.48 | ||||||||
14 | No Standards | ● | 70 | 14.66 | 15.39 | 17.09 | 19.22 | |||||||
16 | ● | ● | 16.75 | 17.58 | 19.53 | 21.97 | ||||||||
18 | No Standards | ● | 18.85 | 19.78 | 21.97 | 24.71 | ||||||||
20 | ● | ● | 20.94 | 21.98 | 24.41 | 27.46 | ||||||||
25 | ● | ● | 26.18 | 27.47 | 30.51 | Without Interference | ||||||||
30 | ● | ● | 31.41 | 32.97 | 36.62 | Without Interference | ||||||||
40 | ● | ● | 100 | 41.88 | 43.96 | Without Interference | Without Interference | |||||||
45 | No Standards | ● | 47.12 | 49.45 | Without Interference | Without Interference | ||||||||
50 | No Standards | ● | 52.35 | 54.95 | Without Interference | Without Interference | ||||||||
4 | 12 | - | 6 | ● | ● | 6 | 3.8 | 50 | 10° | 12.57 | 13.19 | 14.65 | 16.48 | 1 |
16 | ● | ● | 16.75 | 17.58 | 19.53 | Without Interference | ||||||||
20 | ● | ● | 70 | 20.94 | 21.98 | 24.41 | Without Interference | |||||||
25 | No Standards | ● | 26.18 | 27.47 | Without Interference | Without Interference | ||||||||
30 | ● | ● | 31.41 | 32.97 | Without Interference | Without Interference | ||||||||
35 | No Standards | ● | 100 | 36.65 | 38.46 | Without Interference | Without Interference | |||||||
40 | ● | ● | 41.88 | 43.96 | Without Interference | Without Interference | ||||||||
45 | No Standards | ● | 47.12 | 49.45 | Without Interference | Without Interference | ||||||||
50 | No Standards | ● | 52.35 | 54.95 | Without Interference | Without Interference | ||||||||
5 | 16 | - | 6 | ● | ● | 7.5 | 4.8 | 70 | 10° | 16.75 | 17.58 | Without Interference | Without Interference | 1 |
20 | No Standards | ● | 20.94 | 21.98 | Without Interference | Without Interference | ||||||||
25 | ● | ● | 26.18 | 27.47 | Without Interference | Without Interference | ||||||||
30 | No Standards | ● | 31.41 | Without Interference | Without Interference | Without Interference | ||||||||
35 | ● | ● | 100 | 36.65 | Without Interference | Without Interference | Without Interference | |||||||
40 | No Standards | ● | 41.88 | Without Interference | Without Interference | Without Interference | ||||||||
50 | ● | ● | 52.35 | Without Interference | Without Interference | Without Interference | ||||||||
6 | 20 | - | 6 | ● | ● | 9 | 5.8 | 70 | - | Without Interference | Without Interference | Without Interference | Without Interference | 2 |
30 | ● | ● | Without Interference | Without Interference | Without Interference | Without Interference | ||||||||
40 | ● | ● | 100 | Without Interference | Without Interference | Without Interference | Without Interference | |||||||
50 | ● | ● | Without Interference | Without Interference | Without Interference | Without Interference | ||||||||
60 | ● | ● | Without Interference | Without Interference | Without Interference | Without Interference |
Work Material | General Steel / Heat-Treated Steel / Edelstahl / Gusseisen / Aluminum Alloy / Copper Alloy / Kunststoff | Number of Flutes(sheet) | 2 | Model | Long Neck Square |
---|---|---|---|---|---|
Coating | For General Steel (AlCrN etc.) | Processing Applications | Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting | Torsion Angle (θ) | Standard Helix (30 to 40°) |
Additional Classification | Stocked Product | Tolerance of OD(mm) | 0 ~ -0.02 | ● Inventory Product □ Manufacturer Product | ● |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Outer Diameter (D)(φ)
Flute Length (ℓ)(mm)
Shank Diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Length Under Neck (ℓ1)(mm)
Geometry
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften