XAL Coated Carbide Multi-Functional Square End Mill, 4-Flute, 45° Torsion / Long Model

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

XAL Coated Carbide Multi-Functional Square End Mill, 4-Flute, 45° Torsion / Long Model:Related Image
Teilenummer
XAL-HEM4L1
XAL-HEM4L1.5
XAL-HEM4L2
XAL-HEM4L2.5
XAL-HEM4L3
XAL-HEM4L3.5
XAL-HEM4L4
XAL-HEM4L5
XAL-HEM4L6
XAL-HEM4L8
XAL-HEM4L10
XAL-HEM4L12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Figure

35.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 154451

35.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.57.54451

29.38 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2104501

29.38 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2.512.54501

35.31 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3156551

47.02 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3.517.56601

38.87 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4206601

44.07 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 5256651

44.11 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6306752

90.53 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8408902

103.05 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1050101002

156.37 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1260121052

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

XAL Coated Carbide Multi-Functional Square End Mill, 4-Flute, 45° Torsion / Long Model:Related Image

 
Model Number Blade Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Figure
Flute Diameter
D
XAL-HEM4L154541
1.57.54541
2105041
2.512.55041
3155561
3.517.56061
4206061
5256561
6307562
8409082
1050100102
1260105122
1665135162
2075150202

Weitere Informationen


A long blade length of 5D.
The XAL coating with excellent lubricity delivers stable wear-resistant performance, especially when milling mild steel, giving improved shape accuracy to the machined objects.
Compared to 30° twisted square end mills, high-speed machining is possible for both rotation and feed capacity.
[ ! ]The XAL coating does not have conductive properties. Cannot be used with conduction model tool setters.

Grundlegende Informationen

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / Edelstahl / Gusseisen / Aluminum Alloy / Copper Alloy / Kunststoff Number of Flutes(sheet) 4 Model Quadratisch
Coating For General Steel (AlCrN etc.) Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting Geometry Mit Führung
Torsion Angle (θ) Powerful Helix (45° to 60°) Additional Classification Stocked Product Tolerance of OD(mm) 0 ~ -0.02
● Inventory Product □ Manufacturer Product

Technischer Support