Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Outer Diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Flute Length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank Diameter (d) (mm) | Figure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.06 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2 | 0.2 | 4 | 50 | 4 | 1 | |
17.06 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2 | 0.3 | 4 | 50 | 4 | 1 | |
28.94 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3 | 0.2 | 8 | 50 | 6 | 1 | |
28.94 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3 | 0.3 | 8 | 50 | 6 | 1 | |
28.94 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3 | 0.5 | 8 | 50 | 6 | 1 | |
30.11 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4 | 0.2 | 11 | 50 | 6 | 1 | |
30.11 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4 | 0.3 | 11 | 50 | 6 | 1 | |
30.11 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4 | 0.5 | 11 | 50 | 6 | 1 | |
30.14 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 5 | 0.2 | 13 | 50 | 6 | 1 | |
30.14 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 5 | 0.3 | 13 | 50 | 6 | 1 | |
30.14 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 5 | 0.5 | 13 | 50 | 6 | 1 | |
30.14 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 5 | 1 | 13 | 50 | 6 | 1 | |
31.29 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6 | 0.3 | 13 | 50 | 6 | 2 | |
31.29 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6 | 0.5 | 13 | 50 | 6 | 2 | |
31.29 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6 | 1 | 13 | 50 | 6 | 2 | |
44.48 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 8 | 0.3 | 19 | 60 | 8 | 2 | |
44.48 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 8 | 0.5 | 19 | 60 | 8 | 2 | |
44.48 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 8 | 1 | 19 | 60 | 8 | 2 | |
44.48 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 8 | 1.5 | 19 | 60 | 8 | 2 | |
61.43 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 0.3 | 22 | 70 | 10 | 2 | |
61.43 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 0.5 | 22 | 70 | 10 | 2 | |
61.43 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1 | 22 | 70 | 10 | 2 | |
61.43 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1.5 | 22 | 70 | 10 | 2 | |
61.43 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2 | 22 | 70 | 10 | 2 | |
83.53 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 12 | 0.5 | 26 | 75 | 12 | 2 | |
83.92 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 12 | 0.5 | 26 | 75 | 10 | 3 | |
83.92 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 12 | 1 | 26 | 75 | 12 | 2 | |
83.92 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 12 | 1 | 26 | 75 | 10 | 3 | |
83.92 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 12 | 1.5 | 26 | 75 | 12 | 2 | |
83.92 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 12 | 1.5 | 26 | 75 | 10 | 3 | |
83.92 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 12 | 2 | 26 | 75 | 12 | 2 | |
83.92 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 12 | 2 | 26 | 75 | 10 | 3 | |
83.92 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 12 | 3 | 26 | 75 | 12 | 2 | |
83.92 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 12 | 3 | 26 | 75 | 10 | 3 | |
119.27 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 16 | 1 | 35 | 90 | 16 | 2 | |
119.27 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 16 | 1.5 | 35 | 90 | 16 | 2 | |
119.27 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 16 | 2 | 35 | 90 | 16 | 2 | |
119.27 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 16 | 3 | 35 | 90 | 16 | 2 | |
186.94 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 18 | 1 | 40 | 100 | 18 | 2 | |
186.94 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 18 | 1.5 | 40 | 100 | 18 | 2 | |
186.94 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 18 | 2 | 40 | 100 | 18 | 2 | |
186.94 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 18 | 3 | 40 | 100 | 18 | 2 | |
206.44 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 20 | 1 | 45 | 110 | 20 | 2 | |
206.44 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 20 | 1.5 | 45 | 110 | 20 | 2 | |
206.44 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 20 | 2 | 45 | 110 | 20 | 2 | |
206.44 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 20 | 3 | 45 | 110 | 20 | 2 |
Loading...
Flute Diameter D | Radius R | Shank Diameter d | Shank Diameter d | Blade Length ℓ | Overall Length L | Figure | ||||||
1 | 0.2 | - | 4 | 3 | 50 | 1 | ||||||
1.5 | 0.2 | - | 4 | 3 | 50 | 1 | ||||||
2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | - | 4 | 4 | 50 | 1 | ||||
3 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | - | 4 | 8 | 50 | 1 | ||||
4 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | - | 6 | 11 | 50 | 1 | ||||
5 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1 | - | 6 | 13 | 50 | 1 | |||
6 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1 | - | 6 | 13 | 50 | 2 | |||
8 | 0.3 | 0.5 | 1 | 1.5 | - | 8 | 19 | 60 | 2 | |||
10 | 0.3 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | - | 10 | 22 | 70 | 2 | ||
12 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 10 | 10 | 26 | 75 | 3 | ||
0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | - | 12 | 26 | 75 | 2 | |||
16 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | - | 16 | 35 | 90 | 2 | |||
18 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | - | 16 | 40 | 100 | 2 | |||
20 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | - | 20 | 45 | 110 | 2 |
Work Material | General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / Edelstahl / Gusseisen / Aluminum Alloy / Copper Alloy / Kunststoff | Number of Flutes(sheet) | 4 | Model | Radius |
---|---|---|---|---|---|
Processing Applications | Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Inclined Cutting | Coating | For General Steel (AlCrN etc.) | Torsion Angle (θ) | Powerful Helix (45° to 60°) |
R Precision(μm) | ±0.02 | Additional Classification | Stocked Product |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Outer Diameter (D)(φ)
R Size(mm)
Flute Length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank Diameter (d)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften