Carbide Drill for Aluminum Machining

Carbide Drill for Aluminum Machining
Frequently used standard sizes are offered at affordable prices

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Carbide Drill for Aluminum Machining:Related Image
Teilenummer
C-ALSDBC1
C-ALSDBC1.2
C-ALSDBC1.4
C-ALSDBC1.5
C-ALSDBC1.6
C-ALSDBC1.7
C-ALSDBC1.8
C-ALSDBC1.9
C-ALSDBC2
C-ALSDBC2.2
C-ALSDBC2.4
C-ALSDBC2.5
C-ALSDBC2.6
C-ALSDBC2.7
C-ALSDBC2.8
C-ALSDBC3
C-ALSDBC3.1
C-ALSDBC3.2
C-ALSDBC3.3
C-ALSDBC3.4
C-ALSDBC3.5
C-ALSDBC3.9
C-ALSDBC4
C-ALSDBC4.2
C-ALSDBC4.3
C-ALSDBC4.5
C-ALSDBC5
C-ALSDBC5.1
C-ALSDBC5.2
C-ALSDBC5.5
C-ALSDBC6
C-ALSDBC6.8
C-ALSDBC8
C-ALSDBC8.5
C-ALSDBC10.5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank Diameter d Diameter Tolerance Tolerance of Shank Diameter

13.79 €

1 5 Arbeitstage 162610-0.0100-0.010

24.51 €

1 5 Arbeitstage 1.28301.20-0.0100-0.010

22.43 €

1 5 Arbeitstage 1.49321.40-0.0100-0.010

18.89 €

1 5 Arbeitstage 1.59321.50-0.0100-0.010

17.74 €

1 5 Arbeitstage 1.610341.60-0.0100-0.010

14.16 €

1 5 Arbeitstage 1.710341.70-0.0100-0.010

20.86 €

1 5 Arbeitstage 1.811361.80-0.0100-0.010

22.49 €

1 5 Arbeitstage 1.911361.90-0.0100-0.010

13.62 €

1 5 Arbeitstage 2123820-0.0100-0.010

18.77 €

1 5 Arbeitstage 2.213402.20-0.0100-0.010

25.47 €

1 5 Arbeitstage 2.414432.40-0.0100-0.010

12.77 €

1 5 Arbeitstage 2.514432.50-0.0100-0.010

21.29 €

1 5 Arbeitstage 2.614432.60-0.0100-0.010

19.31 €

1 5 Arbeitstage 2.716462.70-0.0100-0.010

24.51 €

1 5 Arbeitstage 2.816462.80-0.0100-0.010

23.00 €

1 5 Arbeitstage 3164630-0.0100-0.010

33.84 €

1 5 Arbeitstage 3.118493.10-0.0120-0.012

23.93 €

1 5 Arbeitstage 3.218493.20-0.0120-0.012

28.08 €

1 5 Arbeitstage 3.318493.30-0.0120-0.012

31.60 €

1 5 Arbeitstage 3.420523.40-0.0120-0.012

31.16 €

1 5 Arbeitstage 3.520523.50-0.0120-0.012

36.08 €

1 5 Arbeitstage 3.922553.90-0.0120-0.012

34.18 €

1 5 Arbeitstage 4225540-0.0120-0.012

29.82 €

1 5 Arbeitstage 4.222554.20-0.0120-0.012

38.66 €

1 5 Arbeitstage 4.324584.30-0.0120-0.012

35.34 €

1 5 Arbeitstage 4.524584.50-0.0120-0.012

29.45 €

1 5 Arbeitstage 5266250-0.0120-0.012

46.93 €

1 5 Arbeitstage 5.126625.10-0.0120-0.012

48.73 €

1 5 Arbeitstage 5.226625.20-0.0120-0.012

50.28 €

1 5 Arbeitstage 5.528665.50-0.0120-0.012

56.14 €

1 5 Arbeitstage 6286660-0.0120-0.012

65.94 €

1 5 Arbeitstage 6.834746.80-0.0150-0.015

82.79 €

1 5 Arbeitstage 8377980-0.0150-0.015

89.93 €

1 5 Arbeitstage 8.537798.50-0.0150-0.015

123.21 €

1 5 Arbeitstage 10.5438910.50-0.0180-0.018

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

Carbide Drill for Aluminum Machining:Related Image

 
Model Number Blade Length
(mm)
Overall Length
L
Diameter
D
C-ALSDBC1626
1.2830
1.4932
1.5932
1.61034
1.71034
1.81136
1.91136
21238
2.21340
2.41443
2.51443
2.61443
2.71646
2.81646
31646
3.11849
3.21849
C-ALSDBC3.31849
3.42052
3.52052
3.92255
42255
4.22255
4.32458
4.52458
52662
5.12662
5.22662
5.52866
62866
6.83474
83779
8.53779
10.54389

For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Weitere Informationen


A carbide drill suitable for machining aluminum.

Grundlegende Informationen

work material Aluminium Tool Material Type Carbid Shank Type Straight Shank
Coating Y/N None With/without Oil Hole None Point Angle(°) 118

Technischer Support