Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
G-STP-3SET
No. of Steps | 9/9/14 | Shank Diameter(mm) | 6/8/10 | Step Thickness(mm) | 5/3/4 |
---|---|---|---|---|---|
Dimension of Each Step(mm) | 4-12/4-20/4-30 | Coating | TiN Coating | Set Content | G-STP9-4-12, G-STP9-4-20, G-STP14-4-30 |
Sie befinden sich auf der Seite für TiN-Coated High-Speed Steel Step Drill 3-Piece Set, die Teilenummer ist G-STP-3SET.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer G-STP-3SET.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften