Kleiner Gürtel Typ Economy【50 Stk. pro Packung】 (Teilenummern)

Kleiner Gürtel Typ Economy
Kleines Band mit Gelenk.
Die Verwendung ist wie folgt.
Schweißwulstentfernung
Entgraten von Druckgussprodukten Anfasen von Pressprodukten Schleifen und Polieren von verschiedenen Metallen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Spezifikationen
● Material der Basis: Stoff
● Mit Joint
[Verwendung]
● Entfernen von Schweißraupen, Entgraten von Druckgussprodukten, Anfasen von Pressprodukten, Schleifen und Polieren von verschiedenen Metallen
Teilenummer
C-SBLT80-10-330
C-SBLT120-10-330
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Particle Size
(#)

31.60 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 80

32.70 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 120

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

1 Verpackungseinheit 50 Stück verpackt
ModellnummerBreite
(mm)
Länge
(mm)
Partikelgröße
(#)
Schleifkörper
C-SBLT80-10-3301033080Z
C-SBLT120-10-330120

Grundlegende Informationen

Useable Tools Power / Air tools Width(mm) 10 Circumference(mm) 330
Base Material Gewebe Abrasive Zirkonoxid (Z) With / Without Joint Included
Joint Type Butt Joint Quantity/Pack(Pcs) 50 Use Weld Bead Removal, Die Cast Products Deburring, Pressed Products Chamfering, Metals Grinding and Polishing

Technischer Support