Diamantfeile

Diamantfeile
Die hohe Schärfe der Diamantschleifkörner hält bis zum Ende der Produktlebensdauer an. Empfohlen für kostenbewusste Kunden. [C-Wert]
Beispiel für eine repräsentative Modellnummer DTYLL""

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

[Spezifikationen]
● Partikelgröße (#): 100

Diamond Filer:Related Image
Teilenummer
DTYLL-A-150
DTYLL-B-150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Shape Width x Thickness
(mm)

24.88 €

1 5 Arbeitstage Flat11 x 3.5

21.39 €

1 5 Arbeitstage Semicircle12 x 3.8

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

ModellnummerFormGesamtlänge
(mm)
Breite B x Dicke T
(mm)
Länge der Datei
(mm)
Einzelstück
Artikel einstellen
Standard-Einheitspreis
DTYLL-A-150Flach21511 x 3.580Einzelstück 
DTYLL-B-150Halbrund12 x 3.8 

Grundlegende Informationen

Model Diamond Electro Deposited Filer Total Length L(mm) 215 Particle Size(#) 100
Single / Set Product Einzelstück File Length(mm) 80 Particle Size(#) 100

Technischer Support