VAC Series Carbide 2-Flute Square End Mill (Extra-Long Model)

VAC Series Carbide 2-Flute Square End Mill (Extra-Long Model)
  • Mengenrabatt
[Merkmale]
-Demonstriert hohe Leistung bei der Bearbeitung von allgemeinem Stahl, EN 1.4301 Equiv. (gesintert), und wärmebehandeltem Stahl (bis zu 50 HRC)
-Effektiv für die Bearbeitung von tiefen Teilen aufgrund der extra langen Klingenlänge
-Ultrafeinkörniges Hartmetall-Grundmaterial und Beschichtung mit hervorragender Haftung und Hitzebeständigkeit werden verwendet
-Kann wärmebehandelten Stahl bis zu 50HRC bearbeiten
-Optimal für die Bearbeitung im niedrigen bis mittleren Rotationsbereich aufgrund des universellen 30°-Spiralwinkels
-Beschichtung mit hervorragender Schmierfähigkeit bietet stabile Abriebfestigkeit und verbessert die Formgenauigkeit des Werkstücks (VAC-Beschichtung hat eine schwache elektrische Leitfähigkeit. Bitte seien Sie vorsichtig, wenn Sie ein elektrisches Einrichtgerät verwenden)
-Kann nachgeschliffen werden. Bitte informieren Sie sich auf der Seite "Nachschleifservice" über Einsatzverfahren, Leistungsspektrum, Preise usw.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

VAC Series Carbide 2-Flute Square End Mill (Extra-Long Model):Related Image
Teilenummer
VAC-PEM2EXL1-4
VAC-PEM2EXL1-6
VAC-PEM2EXL1-7
VAC-PEM2EXL1-8
VAC-PEM2EXL1-12
VAC-PEM2EXL1.5-6
VAC-PEM2EXL1.5-8
VAC-PEM2EXL1.5-10
VAC-PEM2EXL2-10
VAC-PEM2EXL2-12
VAC-PEM2EXL2-16
VAC-PEM2EXL2.5-10
VAC-PEM2EXL3-12
VAC-PEM2EXL3-16
VAC-PEM2EXL3-26
VAC-PEM2EXL3-30
VAC-PEM2EXL4-16
VAC-PEM2EXL4-20
VAC-PEM2EXL4-26
VAC-PEM2EXL5-25
VAC-PEM2EXL5-30
VAC-PEM2EXL6-20
VAC-PEM2EXL6-20-90
VAC-PEM2EXL6-25
VAC-PEM2EXL6-30
VAC-PEM2EXL6-30-100
VAC-PEM2EXL6-30-150
VAC-PEM2EXL6-35
VAC-PEM2EXL6-40
VAC-PEM2EXL6-40-120
VAC-PEM2EXL6-45
VAC-PEM2EXL8-30
VAC-PEM2EXL8-30-100
VAC-PEM2EXL8-35
VAC-PEM2EXL8-40
VAC-PEM2EXL8-45
VAC-PEM2EXL8-50
VAC-PEM2EXL8-50-150
VAC-PEM2EXL10-40
VAC-PEM2EXL10-40-120
VAC-PEM2EXL10-45
VAC-PEM2EXL10-50
VAC-PEM2EXL10-50-150
VAC-PEM2EXL10-55
VAC-PEM2EXL12-40
VAC-PEM2EXL12-40-120
VAC-PEM2EXL12-45
VAC-PEM2EXL12-50
VAC-PEM2EXL12-50-150
VAC-PEM2EXL12-60
VAC-PEM2EXL12-60-200
VAC-PEM2EXL12-70
VAC-PEM2EXL16-70
VAC-PEM2EXL16-80
VAC-PEM2EXL20-60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Figure

31.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 146601

33.56 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 166601

35.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 176601

35.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 186601

41.50 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1126601

31.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.566601

33.56 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.586601

35.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.5106601

30.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2106601

31.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2126601

34.94 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2166601

29.05 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2.5106601

39.31 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3126701

39.31 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3166701

44.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3266701

47.50 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3306701

39.31 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4166701

39.31 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4206701

44.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4266701

44.46 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 5256701

48.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 5306801

39.45 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6206702

42.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6206902

44.46 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6256752

48.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6306802

51.71 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 63061002

62.12 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 63061502

53.97 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6356902

54.87 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6406902

61.45 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 64061202

73.44 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 64561502

46.72 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8308802

50.35 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 83081002

52.17 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8358902

69.84 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 84081502

61.43 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 84581002

62.82 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 85081002

75.50 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 85081502

70.19 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 104010902

78.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1040101202

75.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1045101002

80.62 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1050101002

96.46 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1050101502

108.69 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1055101502

92.84 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1240121002

112.33 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1240121202

120.71 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1245121302

116.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1250121002

139.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1250121502

132.26 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1260121102

113.36 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1260122002

114.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1270122002

127.58 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1670161502

129.42 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1680161502

181.92 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2060201302

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

VAC Series Carbide 2-Flute Square End Mill (Extra-Long Model):Related Image

Model Number
VAC-PEM2EXL
Model Number   Overall Length LShank Diameter dFigure
Flute Diameter DFlute Length ℓOverall Length L
VAC-PEM2EXL146061
66061
76061
86061
126061
1.566061
86061
106061
2106061
126061
166061
2.5106061
3127061
167061
267061
307061
4167061
207061
267061
5257061
308061
6207062
20909062
257562
308062
3010010062
3015015062
359062
409062
4012012062
4515062
VAC-PEM2EXL8308082
3010010082
359082
4015082
4510082
5010082
5015015082
104090102
40120120102
45100102
50100102
50150150102
55150102
1240100122
40120120122
45130122
50100122
50150150122
60110122
60200200122
70200122
1670150162
80150162
2060130202

Anwendungsbeispiel


The use of an extra long blade length makes it ideal for standing-wall machining.
It is capable of high-hardness machining up to 55 HRC.
[ ! ] The electrical conductivity is minimal.

Grundlegende Informationen

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / Edelstahl / Gusseisen / Copper Alloy Number of Flutes(sheet) 2 Model Quadratisch
Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Nut / Thrust (Z-Feed) / Inclined Cutting / Countersunk

Technischer Support