Konfigurierbar in [Schneidenlänge] 2.5 - 30 mm / [Schneidendurchmesser] 1 - 12 mm / [Radius] 0.1 - 3 mm
Die Schaftfräser von MISUMI wurden konzipiert, um eine exakte Konturbearbeitung, schnelles Fräsen und die effektive Zerspanung unterschiedlichster Materialien zu ermöglichen. Durch die 2.5 bis 30 mm lange Schneide wird eine präzise und effiziente Bearbeitung auch in komplexen Anwendungsszenarien ausgeführt. Mit einem Schneidendurchmesser von 1 bis 12 mm stellen diese Schaftfräser sicher, dass die Maßhaltigkeit zuverlässig bleibt und die Herstellungsqualität konstant. Mit einem Radius von 0.1 bis 3 mm wird stets die benötigte Präzision für Ihre Anwendungen gewährleistet.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Outer Diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Flute Length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank Diameter (d) (mm) | Figure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.16 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1 | 0.1 | 2.5 | 50 | 6 | 1 | |
56.16 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1 | 0.2 | 2.5 | 50 | 6 | 1 | |
56.16 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1.5 | 0.2 | 4 | 50 | 6 | 1 | |
56.16 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1.5 | 0.3 | 4 | 50 | 6 | 1 | |
51.25 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2 | 0.2 | 6 | 50 | 6 | 1 | |
51.25 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2 | 0.3 | 6 | 50 | 6 | 1 | |
51.25 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2 | 0.5 | 6 | 50 | 6 | 1 | |
51.36 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3 | 0.1 | 8 | 60 | 6 | 1 | |
51.36 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3 | 0.2 | 8 | 60 | 6 | 1 | |
51.36 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3 | 0.3 | 8 | 60 | 6 | 1 | |
51.36 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3 | 0.5 | 8 | 60 | 6 | 1 | |
53.39 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4 | 0.2 | 10 | 70 | 6 | 1 | |
53.39 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4 | 0.3 | 10 | 70 | 6 | 1 | |
53.39 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4 | 0.5 | 10 | 70 | 6 | 1 | |
53.39 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4 | 1 | 10 | 70 | 6 | 1 | |
56.70 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 5 | 1 | 13 | 90 | 6 | 1 | |
56.70 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6 | 0.1 | 15 | 90 | 6 | 2 | |
56.70 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6 | 0.2 | 15 | 90 | 6 | 2 | |
56.70 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6 | 0.3 | 15 | 90 | 6 | 2 | |
56.70 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6 | 0.5 | 15 | 90 | 6 | 2 | |
51.53 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6 | 0.5 | 15 | 60 | 6 | 2 | |
56.70 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6 | 1 | 15 | 90 | 6 | 2 | |
72.66 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 8 | 0.2 | 20 | 100 | 8 | 2 | |
72.66 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 8 | 0.5 | 20 | 100 | 8 | 2 | |
64.39 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 8 | 0.5 | 20 | 70 | 8 | 2 | |
72.66 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 8 | 1 | 20 | 100 | 8 | 2 | |
77.18 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 8 | 2 | 20 | 100 | 8 | 2 | |
96.10 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 0.2 | 25 | 100 | 10 | 2 | |
96.10 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 0.3 | 25 | 100 | 10 | 2 | |
96.10 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 0.5 | 25 | 100 | 10 | 2 | |
96.10 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1 | 25 | 100 | 10 | 2 | |
104.92 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2 | 25 | 100 | 10 | 2 | |
155.33 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 12 | 0.2 | 30 | 110 | 12 | 2 | |
155.33 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 12 | 0.3 | 30 | 110 | 12 | 2 | |
155.33 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 12 | 0.5 | 30 | 110 | 12 | 2 | |
155.33 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 12 | 1 | 30 | 110 | 12 | 2 | |
118.32 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 12 | 1 | 30 | 80 | 12 | 2 | |
169.82 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 12 | 1 | 30 | 130 | 12 | 2 | |
167.00 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 12 | 2 | 30 | 110 | 12 | 2 | |
175.84 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 12 | 3 | 30 | 110 | 12 | 2 |
Loading...
Flute Diameter D | Radius R | Overall Length L | Overall Length L | Blade Length ℓ | Shank Diameter d | Figure | ||||||
1 | 0.1 | 0.2 | - | 50 | 2.5 | 6 | 1 | |||||
1.5 | 0.2 | 0.3 | - | 50 | 4 | 6 | 1 | |||||
2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | - | 50 | 6 | 6 | 1 | ||||
3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | - | 60 | 8 | 6 | 1 | |||
4 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1 | - | 70 | 10 | 6 | 1 | |||
5 | 1 | - | 90 | 13 | 6 | 1 | ||||||
6 | 0.5 | 60 | 60 | 15 | 6 | 2 | ||||||
0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1 | - | 90 | 15 | 6 | 2 | |||
8 | 0.5 | 70 | 70 | 20 | 8 | 2 | ||||||
0.2 | 0.5 | 1 | 2 | - | 100 | 20 | 8 | 2 | ||||
10 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1 | 2 | - | 100 | 25 | 10 | 2 | ||
12 | 0.5 | 1 | 80 | 80 | 30 | 12 | 2 | |||||
0.2 | 0.3 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | - | 110 | 30 | 12 | 2 | ||
1 | 130 | 130 | 30 | 12 | 2 |
Work Material | General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / Edelstahl / Gusseisen / Aluminum Alloy / Copper Alloy | Number of Flutes(sheet) | 2 | Model | Radius |
---|---|---|---|---|---|
Processing Applications | Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Nut / Thrust (Z-Feed) / Inclined Cutting |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Outer Diameter (D)(φ)
R Size(mm)
Flute Length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank Diameter (d)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften