Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
VAC-HRFPR3 |
VAC-HRFPR4 |
VAC-HRFPR5 |
VAC-HRFPR6 |
VAC-HRFPR6-15 |
VAC-HRFPR7 |
VAC-HRFPR8 |
VAC-HRFPR8-20 |
VAC-HRFPR10 |
VAC-HRFPR10-25 |
VAC-HRFPR12 |
VAC-HRFPR12-30 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Outer Diameter (D) (φ) | Flute Length (ℓ) (mm) | Number of Flutes (sheet) | Shank Diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Figure | Ultra-Small R (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.90 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3 | 8 | 3 | 6 | 50 | 1 | 0.2 | |
46.90 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4 | 10 | 3 | 6 | 50 | 1 | 0.2 | |
46.90 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 5 | 13 | 4 | 6 | 50 | 1 | 0.2 | |
45.22 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6 | 10 | 4 | 6 | 50 | 2 | 0.2 | |
48.66 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6 | 15 | 4 | 6 | 60 | 2 | 0.2 | |
72.82 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 7 | 18 | 4 | 8 | 70 | 1 | 0.2 | |
70.34 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 8 | 12 | 4 | 8 | 60 | 2 | 0.2 | |
73.14 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 8 | 20 | 4 | 8 | 70 | 2 | 0.2 | |
92.54 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 4 | 10 | 65 | 2 | 0.3 | |
89.31 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 25 | 4 | 10 | 75 | 2 | 0.3 | |
119.31 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 12 | 20 | 4 | 12 | 70 | 2 | 0.3 | |
117.76 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 12 | 30 | 4 | 12 | 80 | 2 | 0.3 |
Loading...
Flute Diameter D | Flute Length ℓ | Flute Length ℓ | Overall Length L | Shank Diameter d | Slight Rounding | Number of Flutes | Figure |
3 | − | 8 | 50 | 6 | 0.2 | 3 | 1 |
4 | − | 10 | 50 | 6 | 0.2 | 3 | 1 |
5 | − | 13 | 50 | 6 | 0.2 | 4 | 1 |
6 | − | 10 | 50 | 6 | 0.2 | 4 | 2 |
15 | 15 | 60 | 6 | 0.2 | 4 | 2 | |
7 | − | 18 | 70 | 8 | 0.2 | 4 | 1 |
8 | − | 12 | 60 | 8 | 0.2 | 4 | 2 |
20 | 20 | 70 | 8 | 0.2 | 4 | 2 | |
10 | − | 15 | 65 | 10 | 0.3 | 4 | 2 |
25 | 25 | 75 | 10 | 0.3 | 4 | 2 | |
12 | − | 20 | 70 | 12 | 0.3 | 4 | 2 |
30 | 30 | 80 | 12 | 0.3 | 4 | 2 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Outer Diameter (D)(φ)
Flute Length (ℓ)(mm)
Number of Flutes(sheet)
Shank Diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften