VAC Series Carbide 2-Flute Long Neck Radius End Mill

VAC Series Carbide 2-Flute Long Neck Radius End Mill
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Schneidenlänge] 0.6 - 18 mm / [Schneidendurchmesser] 0.4 - 12 mm / [Radius] 0.1 - 1 mm / [Halslänge] 2 - 50 mm



Die Schaftfräser von MISUMI sind speziell für präzise Konturbearbeitung, Hochgeschwindigkeitsfräsen und die effizienze Zerspannung von verschiedenen Werkstoffen konzipiert. Durch die 0.6 bis 18 mm lange Schneide wird eine präzise und effiziente Bearbeitung auch in komplexen Anwendungsszenarien sichergestellt. Diese Schaftfräser können durch den Schneidendurchmesser von 0.4 bis 12 mm eine genaue Maßhaltigkeit und konstante Qualität der Produktion garantieren. Durch den Radius von 0.1 bis 1 mm wird Ihre Anwendung stets akkurat unterstützt. Mit einer Halslänge von 2 bis 50 mm bieten sie optimale Eigenschaften.




Herstellerdetails:
[Merkmale]
-Effektiv für tiefes Schneiden aufgrund des langen Halses
-Ultrafeine Partikel Hartmetall-Grundmaterial und Beschichtung mit hervorragender Haftung und Hitzebeständigkeit werden angenommen
-Kann wärmebehandelten Stahl bis zu 50HRC bearbeiten
-Schneidenradius auch verstärkt Schneide steif
-Kann nachgeschliffen werden. Bitte informieren Sie sich auf der Seite "Nachschleifservice" über Einsatzverfahren, Leistungsspektrum, Preise usw.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

VAC Series Carbide 2-Flute Long Neck Radius End Mill:Related Image
Teilenummer
VAC-CR-EM2LB0.4-2-R0.1
VAC-CR-EM2LB0.6-2-R0.1
VAC-CR-EM2LB0.6-3-R0.1
VAC-CR-EM2LB0.6-4-R0.1
VAC-CR-EM2LB0.6-4-R0.2
VAC-CR-EM2LB0.6-6-R0.1
VAC-CR-EM2LB0.6-6-R0.2
VAC-CR-EM2LB0.8-2-R0.1
VAC-CR-EM2LB0.8-2-R0.2
VAC-CR-EM2LB0.8-4-R0.2
VAC-CR-EM2LB0.8-6-R0.1
VAC-CR-EM2LB0.8-6-R0.2
VAC-CR-EM2LB0.8-8-R0.2
VAC-CR-EM2LB1-4-R0.1
VAC-CR-EM2LB1-4-R0.2
VAC-CR-EM2LB1-4-R0.3
VAC-CR-EM2LB1-6-R0.1
VAC-CR-EM2LB1-6-R0.2
VAC-CR-EM2LB1-6-R0.3
VAC-CR-EM2LB1-8-R0.1
VAC-CR-EM2LB1-8-R0.2
VAC-CR-EM2LB1-8-R0.3
VAC-CR-EM2LB1-10-R0.1
VAC-CR-EM2LB1-10-R0.2
VAC-CR-EM2LB1-12-R0.2
VAC-CR-EM2LB1.2-4-R0.2
VAC-CR-EM2LB1.2-6-R0.2
VAC-CR-EM2LB1.2-8-R0.2
VAC-CR-EM2LB1.2-12-R0.2
VAC-CR-EM2LB1.5-4-R0.2
VAC-CR-EM2LB1.5-4-R0.5
VAC-CR-EM2LB1.5-6-R0.2
VAC-CR-EM2LB1.5-6-R0.3
VAC-CR-EM2LB1.5-6-R0.5
VAC-CR-EM2LB1.5-8-R0.1
VAC-CR-EM2LB1.5-8-R0.2
VAC-CR-EM2LB1.5-8-R0.3
VAC-CR-EM2LB1.5-8-R0.5
VAC-CR-EM2LB1.5-10-R0.1
VAC-CR-EM2LB1.5-10-R0.2
VAC-CR-EM2LB1.5-10-R0.3
VAC-CR-EM2LB1.5-10-R0.5
VAC-CR-EM2LB1.5-12-R0.2
VAC-CR-EM2LB1.5-12-R0.3
VAC-CR-EM2LB1.5-16-R0.2
VAC-CR-EM2LB1.5-16-R0.3
VAC-CR-EM2LB2-6-R0.1
VAC-CR-EM2LB2-6-R0.2
VAC-CR-EM2LB2-6-R0.3
VAC-CR-EM2LB2-6-R0.5
VAC-CR-EM2LB2-8-R0.1
VAC-CR-EM2LB2-8-R0.2
VAC-CR-EM2LB2-8-R0.3
VAC-CR-EM2LB2-8-R0.5
VAC-CR-EM2LB2-10-R0.1
VAC-CR-EM2LB2-10-R0.2
VAC-CR-EM2LB2-10-R0.3
VAC-CR-EM2LB2-10-R0.5
VAC-CR-EM2LB2-12-R0.1
VAC-CR-EM2LB2-12-R0.2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Length Under Neck (ℓ1)
(mm)
Figure

54.41 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.40.10.640421

49.89 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.60.10.945421

57.02 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.60.10.945431

57.27 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.60.10.945441

57.27 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.60.20.945441

49.89 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.60.10.945461

49.89 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.60.20.945461

45.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.80.11.245421

45.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.80.21.245421

52.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.80.21.245441

45.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.80.11.245461

45.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.80.21.245461

45.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.80.21.245481

45.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10.11.550441

45.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10.21.550441

45.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10.31.550441

46.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10.11.550461

46.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10.21.550461

46.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10.31.550461

41.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10.11.550481

41.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10.21.550481

41.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10.31.550481

41.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10.11.5504101

41.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10.21.5504101

41.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10.21.5504121

45.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.20.21.850441

46.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.20.21.850461

41.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.20.21.850481

41.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.20.21.8504121

45.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.50.22.350441

45.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.50.52.350441

50.46 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.50.22.350461

50.46 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.50.32.350461

50.46 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.50.52.350461

50.46 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.50.12.350481

50.46 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.50.22.350481

50.46 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.50.32.350481

50.46 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.50.52.350481

41.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.50.12.3504101

41.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.50.22.3504101

41.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.50.32.3504101

41.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.50.52.3504101

41.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.50.22.3504121

41.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.50.32.3504121

41.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.50.22.3504161

41.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.50.32.3504161

45.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 20.1350461

44.46 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 20.2350461

44.46 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 20.3350461

44.46 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 20.5350461

50.46 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 20.1350481

44.46 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 20.2350481

44.46 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 20.3350481

44.46 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 20.5350481

50.46 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 20.13504101

44.46 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 20.23504101

44.46 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 20.33504101

44.46 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 20.53504101

39.59 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 20.13504121

39.59 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 20.23504121

Loading...

Spezifikationen

VAC Series Carbide 2-Flute Long Neck Radius End Mill:Related Image

Model Number
VAC-CR-EM2LB
Flute Diameter
D
Length Under Neck
1
Radius
R
Blade Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Actual Effective Length Depends on Work Inclination AngleFigure
0.5°1.5°
0.420.10.64044.30 4.53 4.80 5.09 5.81 1
0.620.10.94542.25 2.38 2.52 2.67 3.05 1
30.94543.31 3.49 3.69 3.92 4.47 1
40.94544.36 4.60 4.86 5.16 5.89 1
60.94546.46 6.82 7.21 7.66 8.74 1
40.20.94544.36 4.60 4.86 5.16 5.89 1
60.94546.46 6.82 7.21 7.66 8.74 1
0.820.11.24542.25 2.38 2.52 2.67 3.05 1
61.24546.46 6.82 7.21 7.66 8.74 1
20.21.24542.25 2.38 2.52 2.67 3.05 1
41.24544.36 4.60 4.86 5.16 5.89 1
61.24546.46 6.82 7.21 7.66 8.74 1
81.24548.57 9.04 9.56 10.15 11.29 1
140.11.55044.36 4.60 4.86 5.16 5.89 1
61.55046.46 6.82 7.21 7.66 8.74 1
81.55048.57 9.04 9.56 10.15 11.18 1
101.550410.67 11.26 11.91 12.65 13.52 1
40.21.55044.36 4.60 4.86 5.16 5.89 1
61.55046.46 6.82 7.21 7.66 8.74 1
81.55048.57 9.04 9.56 10.15 11.18 1
101.550410.67 11.26 11.91 12.65 13.52 1
121.550412.77 13.48 14.26 15.01 15.85 1
40.31.55044.36 4.60 4.86 5.16 5.89 1
61.55046.46 6.82 7.21 7.66 8.74 1
81.55048.57 9.04 9.56 10.15 11.18 1
1.240.21.85044.36 4.60 4.86 5.16 5.89 1
61.85046.46 6.82 7.21 7.66 8.73 1
81.85048.57 9.04 9.56 10.15 11.06 1
121.850412.77 13.48 14.26 14.90 15.74 1
1.580.12.35048.57 9.04 9.56 10.15 10.89 1
102.350410.67 11.26 11.91 12.53 13.23 1
40.22.35044.36 4.60 4.86 5.16 5.89 1
62.35046.46 6.82 7.21 7.66 8.56 1
82.35048.57 9.04 9.56 10.15 10.89 1
102.350410.67 11.26 11.91 12.53 13.23 1
122.350412.77 13.48 14.26 14.74 15.57 1
162.350416.98 17.92 18.67 19.16 20.24 1
60.32.35046.46 6.82 7.21 7.66 8.56 1
82.35048.57 9.04 9.56 10.15 10.89 1
102.350410.67 11.26 11.91 12.53 13.23 1
122.350412.77 13.48 14.26 14.74 15.57 1
162.350416.98 17.92 18.67 19.16 20.24 1
40.52.35044.36 4.60 4.86 5.16 5.89 1
62.35046.46 6.82 7.21 7.66 8.56 1
82.35048.57 9.04 9.56 10.15 10.89 1
102.350410.67 11.26 11.91 12.53 13.23 1
260.135046.46 6.82 7.21 7.66 8.27 1
835048.57 9.04 9.56 10.04 10.60 1
10350410.67 11.26 11.91 12.25 12.94 1
12350412.77 13.48 14.09 14.47 15.28 1
260.235046.46 6.82 7.21 7.66 8.27 1
835048.57 9.04 9.56 10.04 10.60 1
10350410.67 11.26 11.91 12.25 12.94 1
12350412.77 13.48 14.09 14.47 15.28 1
16350416.98 17.92 18.40 18.89 19.95 1
20350421.19 22.14 22.71 23.31 24.62 1
60.335046.46 6.82 7.21 7.66 8.27 1
835048.57 9.04 9.56 10.04 10.60 1
10350410.67 11.26 11.91 12.25 12.94 1
12350412.77 13.48 14.09 14.47 15.28 1
16350416.98 17.92 18.40 18.89 19.95 1
60.535046.46 6.82 7.21 7.66 8.27 1
835048.57 9.04 9.56 10.04 10.60 1
10350410.67 11.26 11.91 12.25 12.94 1
12350412.77 13.48 14.09 14.47 15.28 1
14350414.88 15.70 16.25 16.68 17.61 1
16350416.98 17.92 18.40 18.89 19.95 1
20350421.19 22.14 22.71 23.31 24.62 1
3120.14.550613.07 13.79 14.59 15.22 16.07 1
164.560617.28 18.23 19.13 19.64 20.74 1
100.24.550610.97 11.57 12.24 13.00 13.73 1
124.550613.07 13.79 14.59 15.22 16.07 1
164.560617.28 18.23 19.13 19.64 20.74 1
204.560621.49 22.67 23.44 24.07 25.42 1
100.34.550610.97 11.57 12.24 13.00 13.73 1
124.550613.07 13.79 14.59 15.22 16.07 1
164.560617.28 18.23 19.13 19.64 20.74 1
204.560621.49 22.67 23.44 24.07 25.42 1
100.54.550610.97 11.57 12.24 13.00 13.73 1
124.550613.07 13.79 14.59 15.22 16.07 1
164.560617.28 18.23 19.13 19.64 20.74 1
204.560621.49 22.67 23.44 24.07 25.42 1
264.565627.80 29.15 29.91 30.70 32.43 1
304.570632.01 33.36 34.22 35.13 37.10 1
1014.550610.97 11.57 12.24 13.00 13.73 1
124.550613.07 13.79 14.59 15.22 16.07 1
164.560617.28 18.23 19.13 19.64 20.74 1
204.560621.49 22.67 23.44 24.07 25.42 1
264.565627.80 29.15 29.91 30.70 32.43 1
4120.2650613.07 13.79 14.29 14.67 15.50 1
16660617.28 18.13 18.60 19.10 20.17 1
20660621.49 22.34 22.91 23.52 24.84 1
26665627.80 28.64 29.38 30.16 31.85 1
120.3650613.07 13.79 14.29 14.67 15.50 1
16660617.28 18.13 18.60 19.10 20.17 1
20660621.49 22.34 22.91 23.52 24.84 1
100.5650610.97 11.57 12.14 12.46 13.16 1
12650613.07 13.79 14.29 14.67 15.50 1
16660617.28 18.13 18.60 19.10 20.17 1
20660621.49 22.34 22.91 23.52 24.84 1
26665627.80 28.64 29.38 30.16 31.85 1
30670632.01 32.84 33.69 34.58 36.52 1
506100652.52 53.85 55.24 56.70 59.89 1
121650613.07 13.79 14.29 14.67 15.50 1
16660617.28 18.13 18.60 19.10 20.17 1
20660621.49 22.34 22.91 23.52 24.84 1
26665627.80 28.64 29.38 30.16 31.85 1
30670632.01 32.84 33.69 34.58 36.52 1
6200.1960620.78 21.30 21.85 22.43 23.69 2
200.2960620.78 21.30 21.85 22.43 23.69 2
200.3960620.78 21.30 21.85 22.43 23.69 2
200.5960620.78 21.30 21.85 22.43 23.69 2
201960620.78 21.30 21.85 22.43 23.69 2
300.51590631.02 31.81 32.63 33.49 35.37 2
3011590631.02 31.81 32.63 33.49 35.37 2
8250.51270826.19 26.85 27.54 28.27 29.86 2
2511270826.19 26.85 27.54 28.27 29.86 2
10300.515751031.31 32.10 32.93 33.80 35.70 2
30115751031.31 32.10 32.93 33.80 35.70 2
12320.518801233.36 34.20 35.08 36.02 38.04 2
32118801233.36 34.20 35.08 36.02 38.04 2

Weitere Informationen


Capable of high-hardness machining up to 55 HRC.
[ ! ]The electrical conductivity is minimal.

Grundlegende Informationen

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / Edelstahl / Gusseisen / Aluminum Alloy / Copper Alloy Model Long Neck Radius Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Nut / Thrust (Z-Feed) / Inclined Cutting

Technischer Support