Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Aussen - D (Ø) | Außen-Ø [Unterscheidung] | ID d (Ø) | Innen-Ø [Unterscheidung] | Farbe | Minimaler Biegeradius (mm) | Länge M (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 1.8 | Bis zu 2 | 1 | Max. 1 | Schwarz | 4 | 20 | ||
15.52 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 1.8 | Bis zu 2 | 1 | Max. 1 | Blau | 4 | 20 | ||
15.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 1.8 | Bis zu 2 | 1 | Max. 1 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparenz | 4 | 20 | ||
14.38 € 8.20 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 1.8 | Bis zu 2 | 1 | Max. 1 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent Blau | 4 | 20 | ||
15.52 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 1.8 | Bis zu 2 | 1 | Max. 1 | Grün | 4 | 20 | ||
15.52 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 1.8 | Bis zu 2 | 1 | Max. 1 | Orange | 4 | 20 | ||
15.52 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 1.8 | Bis zu 2 | 1 | Max. 1 | Rot | 4 | 20 | ||
15.52 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 1.8 | Bis zu 2 | 1 | Max. 1 | Milchweiß | 4 | 20 | ||
15.52 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 1.8 | Bis zu 2 | 1 | Max. 1 | Gelb | 4 | 20 | ||
15.52 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 1.8 | Bis zu 2 | 1 | Max. 1 | Ocker | 4 | 20 | ||
11.64 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 3 | Bis zu 3 | 2 | Bis zu 2 | Schwarz | 8 | 20 | ||
12.68 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 3 | Bis zu 3 | 2 | Bis zu 2 | Blau | 8 | 20 | ||
12.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 3 | Bis zu 3 | 2 | Bis zu 2 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparenz | 8 | 20 | ||
12.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 3 | Bis zu 3 | 2 | Bis zu 2 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent Blau | 8 | 20 | ||
12.68 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 3 | Bis zu 3 | 2 | Bis zu 2 | Grün | 8 | 20 | ||
11.71 € 5.15 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 3 | Bis zu 3 | 2 | Bis zu 2 | Orange | 8 | 20 | |
12.68 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 3 | Bis zu 3 | 2 | Bis zu 2 | Rot | 8 | 20 | ||
12.68 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 3 | Bis zu 3 | 2 | Bis zu 2 | Milchweiß | 8 | 20 | ||
12.68 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 3 | Bis zu 3 | 2 | Bis zu 2 | Gelb | 8 | 20 | ||
12.68 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 3 | Bis zu 3 | 2 | Bis zu 2 | Ocker | 8 | 20 | ||
31.70 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 3 | Bis zu 3 | 2 | Bis zu 2 | Schwarz | 8 | 50 | ||
57.98 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 3 | Bis zu 3 | 2 | Bis zu 2 | Schwarz | 8 | 100 | ||
63.41 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 3 | Bis zu 3 | 2 | Bis zu 2 | Blau | 8 | 100 | ||
63.41 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 3 | Bis zu 3 | 2 | Bis zu 2 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparenz | 8 | 100 | ||
63.41 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 3 | Bis zu 3 | 2 | Bis zu 2 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent Blau | 8 | 100 | ||
63.41 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 3 | Bis zu 3 | 2 | Bis zu 2 | Grün | 8 | 100 | ||
63.41 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 3 | Bis zu 3 | 2 | Bis zu 2 | Orange | 8 | 100 | ||
63.41 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 3 | Bis zu 3 | 2 | Bis zu 2 | Rot | 8 | 100 | ||
63.41 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 3 | Bis zu 3 | 2 | Bis zu 2 | Milchweiß | 8 | 100 | ||
63.41 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 3 | Bis zu 3 | 2 | Bis zu 2 | Gelb | 8 | 100 | ||
63.41 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 3 | Bis zu 3 | 2 | Bis zu 2 | Ocker | 8 | 100 | ||
12.73 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | Bis zu 3 | Schwarz | 10 | 20 | ||
14.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | Bis zu 3 | Blau | 10 | 20 | ||
14.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | Bis zu 3 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparenz | 10 | 20 | ||
17.90 € 7.52 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | Bis zu 3 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent Blau | 10 | 20 | |
17.90 € 7.70 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | Bis zu 3 | Grün | 10 | 20 | |
14.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | Bis zu 3 | Orange | 10 | 20 | ||
14.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | Bis zu 3 | Rot | 10 | 20 | ||
17.90 € 7.52 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | Bis zu 3 | Milchweiß | 10 | 20 | |
14.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | Bis zu 3 | Gelb | 10 | 20 | ||
14.08 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | Bis zu 3 | Ocker | 10 | 20 | ||
35.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | Bis zu 3 | Schwarz | 10 | 50 | ||
63.43 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | Bis zu 3 | Schwarz | 10 | 100 | ||
70.42 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | Bis zu 3 | Blau | 10 | 100 | ||
70.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | Bis zu 3 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparenz | 10 | 100 | ||
70.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | Bis zu 3 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent Blau | 10 | 100 | ||
70.42 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | Bis zu 3 | Grün | 10 | 100 | ||
70.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | Bis zu 3 | Orange | 10 | 100 | ||
70.42 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | Bis zu 3 | Rot | 10 | 100 | ||
70.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | Bis zu 3 | Milchweiß | 10 | 100 | ||
70.42 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | Bis zu 3 | Gelb | 10 | 100 | ||
70.42 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | Bis zu 3 | Ocker | 10 | 100 | ||
20.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | Schwarz | 15 | 20 | ||
23.61 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | Blau | 15 | 20 | ||
23.61 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparenz | 15 | 20 | ||
23.61 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent Blau | 15 | 20 | ||
23.61 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | Grün | 15 | 20 | ||
23.61 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | Orange | 15 | 20 | ||
23.61 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | Rot | 15 | 20 | ||
23.61 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | Milchweiß | 15 | 20 |
Loading...
Ausführung | Gerade | Nutzung Schneidservice | Verfügbar | Werkstoff | Urethan |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft | Betriebsumgebung | Standard / Wasserbeständig | Anzahl der Bohrungen(Kern) | 1 |
Werkstoff, Polyurethankautschuk | Polyurethan | Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Luft)(°C) | -15::60 | Betriebsdruckbereich (bei Verwendung von Luft)(MPa) | 0::0.8 |
Betriebsvakuum(kPa) | -100 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Aussen - D(Ø)
Außen-Ø [Unterscheidung]
ID d(Ø)
Innen-Ø [Unterscheidung]
Farbe
Länge M(m)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften