MB Durchführung JIS-Standard neu

MB Durchführung JIS-Standard neu
Wedge bushing pulley mounting bushing.

[Features]
· Can be easily attached to the shaft of the pulley with a single spanner.
· Easy to detach, reducing man-hours.
· When installing on the shaft, insert smoothly and tighten bolt securely using the taper, with no fine movement wear at the fitting part during use, extending the life of the shaft.
· Since the bushing has machined shaft hole and keyway corresponding to the standard shaft diameter, addition machining at the time of use is not required.
· Labor-saving of shaft hole machining, machining accuracy inspection, transportation for machining, etc. helping to reduce man-hours and shorten the lead times.
· Changing the position of the rotating body such as the pulley on the shaft is smooth, and centering can be done easily.
· The boss width can be designed small, relative to the shaft hole, for reduced pulley weight.
· Even with castings, the material can be made uniform by decreasing the thickness of the boss part.
· The Mitsuboshi belt wedge pulley is a standardized pulley, employing a bushing system.
· The bushing system can also be horizontally deployed to couplings, gears, sprocket wheels, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MBB-H-N-22
MBB-H-N-24
MBB-H-N-28
MBB-H-N-30
MBB-H-N-32
MBB-H-N-35
MBB-H-N-38
MBB-P1-N-22
MBB-P1-N-24
MBB-P1-N-25
MBB-P1-N-30
MBB-P1-N-40
MBB-P1-N-42
MBB-Q1-N-28
MBB-Q1-N-30
MBB-Q1-N-32
MBB-Q1-N-35
MBB-Q1-N-38
MBB-Q1-N-40
MBB-Q1-N-45
MBB-Q1-N-50
MBB-Q1-N-55
MBB-Q1-N-60
MBB-Q1-N-65
MBB-Q2-N-28
MBB-Q2-N-30
MBB-Q2-N-32
MBB-Q2-N-35
MBB-Q2-N-38
MBB-Q2-N-40
MBB-Q2-N-42
MBB-Q2-N-45
MBB-Q2-N-48
MBB-Q2-N-50
MBB-Q2-N-55
MBB-Q2-N-60
MBB-Q2-N-65
MBB-R1-N-32
MBB-R1-N-38
MBB-R1-N-40
MBB-R1-N-42
MBB-R1-N-45
MBB-R1-N-65
MBB-R1-N-75
MBB-R1-N-80
MBB-R1-N-85
MBB-R1-N-90
MBB-R1-N-95
MBB-R2-N-38
MBB-R2-N-40
MBB-R2-N-42
MBB-R2-N-45
MBB-R2-N-48
MBB-R2-N-50
MBB-R2-N-55
MBB-R2-N-60
MBB-R2-N-65
MBB-R2-N-70
MBB-R2-N-80
MBB-R2-N-85
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBuchsenart Standard-Wellendurchmesser
(mm)

66.32 €

1 9 Arbeitstage 10H22

66.32 €

1 9 Arbeitstage 10H24

66.32 €

1 5 Arbeitstage 10H28

66.32 €

1 9 Arbeitstage 10H30

66.32 €

1 9 Arbeitstage 10H32

66.32 €

1 9 Arbeitstage 10H35

66.32 €

1 9 Arbeitstage 10H38

101.67 €

1 9 Arbeitstage 10P122

101.67 €

1 9 Arbeitstage 10P124

101.67 €

1 9 Arbeitstage 10P125

101.67 €

1 9 Arbeitstage 10P130

101.67 €

1 9 Arbeitstage 10P140

101.67 €

1 9 Arbeitstage 10P142

132.70 €

1 9 Arbeitstage 10Q128

132.70 €

1 9 Arbeitstage 10Q130

132.70 €

1 9 Arbeitstage 10Q132

132.70 €

1 9 Arbeitstage 10Q135

132.70 €

1 9 Arbeitstage 10Q138

132.70 €

1 9 Arbeitstage 10Q140

132.70 €

1 9 Arbeitstage 10Q145

132.70 €

1 9 Arbeitstage 10Q150

132.70 €

1 9 Arbeitstage 10Q155

132.70 €

1 9 Arbeitstage 10Q160

132.70 €

1 9 Arbeitstage 10Q165

146.06 €

1 9 Arbeitstage 10Q228

146.06 €

1 9 Arbeitstage 10Q230

146.06 €

1 9 Arbeitstage 10Q232

146.06 €

1 9 Arbeitstage 10Q235

146.06 €

1 9 Arbeitstage 10Q238

146.06 €

1 9 Arbeitstage 10Q240

146.06 €

1 9 Arbeitstage 10Q242

146.06 €

1 9 Arbeitstage 10Q245

146.06 €

1 9 Arbeitstage 10Q248

146.06 €

1 24 Arbeitstage 10Q250

146.06 €

1 9 Arbeitstage 10Q255

146.06 €

1 9 Arbeitstage 10Q260

146.06 €

1 9 Arbeitstage 10Q265

182.15 €

1 9 Arbeitstage 10R132

182.15 €

1 9 Arbeitstage 10R138

182.15 €

1 9 Arbeitstage 10R140

182.15 €

1 9 Arbeitstage 10R142

182.15 €

1 9 Arbeitstage 10R145

182.15 €

1 9 Arbeitstage 10R165

182.15 €

1 9 Arbeitstage 10R175

182.15 €

1 9 Arbeitstage 10R180

182.15 €

1 9 Arbeitstage 10R185

182.15 €

1 9 Arbeitstage 10R190

182.15 €

1 9 Arbeitstage 10R195

213.94 €

1 9 Arbeitstage 10R238

213.94 €

1 9 Arbeitstage 10R240

213.94 €

1 9 Arbeitstage 10R242

213.94 €

1 9 Arbeitstage 10R245

213.94 €

1 9 Arbeitstage 10R248

213.94 €

1 9 Arbeitstage 10R250

213.94 €

1 9 Arbeitstage 10R255

213.94 €

1 9 Arbeitstage 10R260

213.94 €

1 9 Arbeitstage 10R265

213.94 €

1 9 Arbeitstage 10R270

213.94 €

1 9 Arbeitstage 10R280

213.94 €

1 9 Arbeitstage 10R285

Loading...

Technischer Support